Français

NSK GmbH & Co. KG a mis en place avec succès un réseau d'entreprise équipé de commutateurs FS

"Nous avons découvert les produits FS en utilisant leurs émetteurs-récepteurs optiques et câbles. Depuis, nous utilisons volontiers toute la gamme de produits FS".

一 Mr. Kummer

Aperçu Général

NSK GmbH & Co. KG, également connue sous le nom de NSK, est un fournisseur de services d'information aux entreprises dans les domaines du consulting, conception, mise en œuvre, optimisation, suivi et maintenance, ainsi que du développement de systèmes informatiques personnalisés. NSK a pour mission de fournir une assistance aux équipes informatiques pour analyser les besoins, définir les objectifs et assurer une mise en œuvre efficace. Compte tenu de la croissance de l'activité, NSK a élaboré un nouveau projet qui nécessite la mise en place d'un nouveau réseau d'entreprises afin de faciliter le développement des activités et l'intégration des ressources internes.

FS, en fonction des exigences spécifiques fournies par le client, a aidé NSK à obtenir des solutions efficaces et faciles à gérer grâce à une sélection rigoureuse des produits et à des tests à distance.

Défis

NSK GmbH & Co. KG a construit une nouvelle zone de bureaux pour l'expansion de l'entreprise qui sera mise en service le mois prochain. Après un examen interne, NSK a contacté FS et a décidé d'utiliser des appareils FS pour compléter la connexion du réseau d'entreprise. NSK voulait remplacer ses commutateurs d'accès, en utilisant la gamme FS S3410 comme commutateurs d'accès, et devait également remplacer l'infrastructure WiFi pour élargir et augmenter la vitesse du réseau.

NSK a accordé une grande confiance à FS, a énuméré des modèles spécifiques et a sollicité des solutions. L'équipe de solution réseau de FS devait tester les produits connexes en fonction des informations fournies par NSK, donner des solutions satisfaisantes dans un temps limité et achever la livraison afin de garantir la rapidité de la construction du réseau des clients.

Solutions

NSK était très inquiet quant au choix des commutateurs centraux, et espérait utiliser les modèles de série S5850 comme commutateurs centraux et les modèles de série S3410 comme commutateurs d'accès pour achever la construction du réseau d'entreprise. Après une analyse approfondie des besoins du client, FS a immédiatement fourni un feedback, en proposant deux solutions de commutation alternatives pour référence.

Solution 1: Cette solution utilise la technologie MLAG pour obtenir un réseau plus fiable, ce qui nécessite une gestion et une exploitation plus exigeantes. La série S5850 offre un grand nombre de ports et de fonctions avancées, prend en charge VXLAN, NVGRE, DCBX, le contrôle de flux basé sur la priorité (PFC), et supporte les scénarios EVPN et MPLS. Ces fonctions peuvent être utilisées non seulement pour l'expansion ultérieure de l'activité, mais aussi pour contrôler la distribution du trafic dans différents scénarios à l'aide de la technologie de virtualisation de réseau afin d'obtenir des opérations plus fluides.

FS Switches

Solution 2: Cette solution consiste à ajouter des ports en empilant deux commutateurs centraux identiques, ce qui facilite l'exploitation et la gestion du réseau. Le commutateur S5860-24XB-U prend en charge le POE++ avec 90W par port, et son port RJ45 10G prend en charge la réduction de vitesse à 1G/2.5G/5G, ce qui permet de répondre à l'accès multi-débit du port. Le commutateur S5860-20SQ dispose de 20 ports SFP+ 10Gb, 4 ports SFP28 25Gb, 2 ports QSFP+ 40Gb. Le commutateur S5860-48SC dispose de 48 ports SFP+ 10Gb, avec 8 ports QSFP28 100Gb prenant en charge l'empilage de commutateurs. En termes de débit de port optique, il offre une prise en charge de la bande passante élevée afin de répondre aux besoins des entreprises pour les mises à niveau ultérieures du réseau et l'expansion des activités. Grâce à une combinaison de dispositifs câblés et sans fil, la solution permet une forte couverture réseau de toute la zone et un fonctionnement efficace des équipements, ce qui permet à NSK de fournir des services informatiques de meilleure qualité à ses clients.

FS Switches

FS Switches

NSK a analysé spécifiquement ses propres besoins et a choisi les modèles de série S5860 comme commutateurs centraux pour compléter la construction du réseau par empilage.

Avantages pour le client

NSK a achevé la construction du réseau du nouveau projet et a mis en place une architecture évolutive et facile à gérer grâce aux solutions FS, ce qui a renforcé la couverture globale du réseau, amélioré l'efficacité de l'exploitation des équipements et facilité l'expansion des activités et la gestion du réseau.

Après la livraison de la solution, FS a continué à fournir une assistance après-vente aux clients, contribuant à résoudre divers problèmes techniques pour NSK afin de créer une meilleure expérience tout au long du projet.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k