S5860-20SQ, ein L3-Switch der nächsten Generation mit 20 x 1G/10G-Downlinks, 4 x 10G/25G SFP28 und 2 x 40G QSFP+ (kann in 4 x 10G SFP+ aufgeteilt werden) Uplinks. Vorinstalliert mit PicOS®, ausgestattet mit umfassenden SDN-Funktionen und kompatibler AmpCon™-Verwaltungsplattform, die ein widerstandsfähigeres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten bietet. Dieser verwaltete Enterprise-Switch verwendet modernste Broadcom-Chips, um eine Schaltkapazität von 760 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 565 Mpps zu liefern. Er ist mit redundanten, im laufenden Betrieb austauschbaren Netzteilen, zwei im laufenden Betrieb austauschbaren intelligenten Lüftern und einem Dual-Flash-Chip auf Hardwareebene für überlegene Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit ausgestattet. Der agile verwaltete Switch S5860-20SQ von FS ist ideal für große Campus-Netzwerkaggregationen und kleine und mittelgroße Netzwerkkerne und kann für Szenarien verwendet werden, die Hochgeschwindigkeitsübertragung und Konnektivität über große Entfernungen erfordern, wie z. B. Unternehmens-LAN, Rechenzentren, Remote-Büros und WAN-Erweiterungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S5860-20SQ, 24-Port-Ethernet-L3-Switch, 20 x 10 Gbit SFP+, mit 4 x 25 Gbit SFP28 und 2 x 40 Gbit QSFP+, zwei AC-Netzteile, unterstützt MLAG, Broadcom-Chip
24-Port-Ethernet-L3-Switch, 20 x 10 Gb SFP+, mit 4 x 25 Gb SFP28 und 2 x 40 Gb QSFP+, unterstützt MLAG, Broadcom-Chip, PicOS®
IPv6: 8 K
47-63Hz
Software Spotlights
Unterstützt MLAG
Unterstützt Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Unterstützt BFD-Schnellweiterleitungserkennung
Unterstützt 802.1p, IP ToS, Verkehrsfilterung, SP , WRR
Unterstützt RIP, OSPFv2, BGP4, statisches Routing, RIPng, OSPFv3 und BGP4+
Unterstützt den AmpCon™-Verwaltungsplattform für zentralisiertes ZTP und Konfigurationsmanagement
Unterstützt IEEE802.3-Standardprotokolle und ermöglicht so eine gute Interoperabilität mit Geräten anderer Marken auf der Weiterleitungsebene
Unterstützt ICMPv6, Pfad-MTU-Erkennung
Unterstützt IGMP-Snooping, IGMP, PIM, MSDP
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix), RMON und Syslog
Anwendungslösung
Merkmale
Mit PicOS® können hoch belastbare, hoch zuverlässige und programmierbare Netzwerke bereitgestellt werden, die schlanker und skalierbarer sind als ihre monolithischen Vorgänger.
PicOS-V kostenlos testen >
Mit der Push-Button-Bereitstellungsfunktion von AmpCon™ können sogar nichttechnische Mitarbeiter Hunderte oder Tausende von Switches gleichzeitig bereitstellen, was sich auf die Senkung der Betriebskosten auswirkt.
Mehr über AmpCon™ >
Zwei Netzteile können entfernt/ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten für hervorragende Kühlung, Geräusch- und Stromverbrauchsreduzierung.
RJ45-Ports | — | — | 48x 100M/1000M/2,5G/5G/10G | 24x 10G |
SFP+-Ports | 20x 10G SFP+ | 20x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100G-Ports | 4x 25G SFP28, 2x 40G QSFP+ | 4x 25G SFP28, 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | 4x 25G SFP28 |
Verwaltungsebene | L3 | L3 | L3 | L3 |
Stapeln oder MLAG | MLAG | Stapeln | MLAG | MLAG |
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile | ||||
Lüfteranzahl | 2x Hot-Swap-fähige Lüfter | 2x Hot-Swap-fähige Lüfter | 3 (2+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig | 3 (2+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig |
EVPN-VXLAN | — | — | — | — |
QoS, IGMP Snooping, IPv6, RIP, QinQ | ||||
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS) | — | — | — |
Videos
24-Port-Ethernet-L3-Switch, 20 x 10 Gb SFP+, mit 4 x 25 Gb SFP28 und 2 x 40 Gb QSFP+, unterstützt MLAG, Broadcom-Chip, PicOS®
S5860-20SQ, ein L3-Switch der nächsten Generation mit 20 x 1G/10G-Downlinks, 4 x 10G/25G SFP28 und 2 x 40G QSFP+ (kann in 4 x 10G SFP+ aufgeteilt werden) Uplinks. Vorinstalliert mit PicOS®, ausgestattet mit umfassenden SDN-Funktionen und kompatibler AmpCon™-Verwaltungsplattform, die ein widerstandsfähigeres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten bietet. Dieser verwaltete Enterprise-Switch verwendet modernste Broadcom-Chips, um eine Schaltkapazität von 760 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 565 Mpps zu liefern. Er ist mit redundanten, im laufenden Betrieb austauschbaren Netzteilen, zwei im laufenden Betrieb austauschbaren intelligenten Lüftern und einem Dual-Flash-Chip auf Hardwareebene für überlegene Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit ausgestattet. Der agile verwaltete Switch S5860-20SQ von FS ist ideal für große Campus-Netzwerkaggregationen und kleine und mittelgroße Netzwerkkerne und kann für Szenarien verwendet werden, die Hochgeschwindigkeitsübertragung und Konnektivität über große Entfernungen erfordern, wie z. B. Unternehmens-LAN, Rechenzentren, Remote-Büros und WAN-Erweiterungen.
IPv6: 8 K
47-63Hz
Software Spotlights
Unterstützt MLAG
Unterstützt Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Unterstützt BFD-Schnellweiterleitungserkennung
Unterstützt 802.1p, IP ToS, Verkehrsfilterung, SP , WRR
Unterstützt RIP, OSPFv2, BGP4, statisches Routing, RIPng, OSPFv3 und BGP4+
Unterstützt den AmpCon™-Verwaltungsplattform für zentralisiertes ZTP und Konfigurationsmanagement
Unterstützt IEEE802.3-Standardprotokolle und ermöglicht so eine gute Interoperabilität mit Geräten anderer Marken auf der Weiterleitungsebene
Unterstützt ICMPv6, Pfad-MTU-Erkennung
Unterstützt IGMP-Snooping, IGMP, PIM, MSDP
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix), RMON und Syslog
Mit PicOS® können hoch belastbare, hoch zuverlässige und programmierbare Netzwerke bereitgestellt werden, die schlanker und skalierbarer sind als ihre monolithischen Vorgänger.
PicOS-V kostenlos testen >
Mit der Push-Button-Bereitstellungsfunktion von AmpCon™ können sogar nichttechnische Mitarbeiter Hunderte oder Tausende von Switches gleichzeitig bereitstellen, was sich auf die Senkung der Betriebskosten auswirkt.
Mehr über AmpCon™ >
Zwei Netzteile können entfernt/ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten für hervorragende Kühlung, Geräusch- und Stromverbrauchsreduzierung.
RJ45-Ports | — | — | 48x 100M/1000M/2,5G/5G/10G | 24x 10G |
SFP+-Ports | 20x 10G SFP+ | 20x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100G-Ports | 4x 25G SFP28, 2x 40G QSFP+ | 4x 25G SFP28, 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | 4x 25G SFP28 |
Verwaltungsebene | L3 | L3 | L3 | L3 |
Stapeln oder MLAG | MLAG | Stapeln | MLAG | MLAG |
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile | ||||
Lüfteranzahl | 2x Hot-Swap-fähige Lüfter | 2x Hot-Swap-fähige Lüfter | 3 (2+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig | 3 (2+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig |
EVPN-VXLAN | — | — | — | — |
QoS, IGMP Snooping, IPv6, RIP, QinQ | ||||
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS) | — | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.092,02 € (inkl. MwSt.)