S5860-48XMG, ein Multi-GE-Switch der nächsten Generation, verfügt über 48x 1/2,5/5/10GBase-T, 4x 25 Gb SFP28 und 2x 40 Gb QSFP+ Uplink. Vorinstalliert mit PicOS®, ausgestattet mit umfassenden SDN-Funktionen und kompatibler AmpCon™-Verwaltungsplattform, die ein robusteres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei niedrigeren Gesamtbetriebskosten bietet.
Dieser verwaltete Enterprise-Switch verwendet modernste Broadcom-Chips, um eine Schaltkapazität von 760 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 565 Mpps zu liefern. Er ist mit redundanten Hot-Swap-fähigen Netzteilen, 3 Hot-Swap-fähigen intelligenten Lüftern und einem Dual-Flash-Chip auf Hardwareebene für überlegene Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit ausgestattet. Der agile verwaltete Switch S5860-48XMG von FS ist ideal für große Campus-Netzwerkaggregationen sowie kleine und mittelgroße Netzwerkkerne, um die Anforderungen an hochdichten Zugriff und Hochleistungsaggregation zu erfüllen.
![S5860-48XMG, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x 25Gb SFP28, mit 2 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Unterstützung von Stacking, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230804151238j5zin9.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![S5860-48XMG, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x 25Gb SFP28, mit 2 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Unterstützung von Stacking, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804151238j5zin9.jpg)
![S5860-48XMG, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x 25Gb SFP28, mit 2 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Unterstützung von Stacking, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231020182052hdhxjf.jpg)
![S5860-48XMG, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x 25Gb SFP28, mit 2 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Unterstützung von Stacking, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308041512242dt1ob.jpg)
![S5860-48XMG, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x 25Gb SFP28, mit 2 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Unterstützung von Stacking, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804151246z1oypb.jpg)
![S5860-48XMG, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x 25Gb SFP28, mit 2 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Unterstützung von Stacking, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080415125300h7v4.jpg)
![S5860-48XMG, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x 25Gb SFP28, mit 2 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Unterstützung von Stacking, Broadcom Chip Dieses Bild handelt von S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308041512499urv4l.jpg)
S5860-48XMG, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x 25Gb SFP28, mit 2 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Unterstützung von Stacking, Broadcom Chip
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2-Verwaltungsplattform https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2-Verwaltungsplattform](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
48-Port Ethernet L3 Switch, 48x 10GBASE-T/Multi-Gigabit-Ports, 4x 25 Gb SFP28, mit 2x 40 Gb QSFP+ Uplinks, unterstützt MLAG, Broadcom Chip, PicOS®
Software Spotlights
Support MLAG
Support Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Support GR perfect restart, BFD fast forwarding detection and other mechanisms
Support 802.1p, IP ToS, traffic filtering, SP, WRR
Support line-rate IPv4/IPv6 dual-stack multi-layer switching
Support RIP, OSPFv2, BGP4, static routing, RIPng, OSPFv3, and BGP4+
Support AmpCon™ Management Platform for Zero Touch Provisioning (ZTP)
Support IEEE802.3 standard protocols, enabling good interoperability with other brands of equipment at the forwarding level
Support IPv6 addressing, ICMPv6, path MTU discovery
Support the IPv4 and IPv6 multicast functions
Support IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Support SNMP (managed by Zabbix) RMON, log and configuration backup
Support test automation with PicOS-V
Detected by professional vulnerability scanning tool (Nessus)
Support hardware-based IPv6 ACLs
Support hardware CPU protection mechanism
Support DHCP snooping
Support the secure shell (SSH) and SNMPv3
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240510143645kvzqe9.jpg)
Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.
Manage the end-to-end network lifecycle with AmpCon™, including automatic configuration, maintenance, compliance checks, and upgrades, to prevent misconfigurations and downtime.
Mit der kostenlosen virtuellen Maschine PicOS-V können Sie sich mit den PicOS-Software-Switches vertraut machen und Prototypen für den Netzwerkbetrieb erstellen, die Konfiguration überprüfen und Funktionen testen, bevor Sie sich festlegen.
RJ45-Ports | 48x 100M/1000M/2,5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2,5G/5G | 24x 100M/1000M/2,5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2,5G/5G | 48x 100M/1000M/2,5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2,5G/5G/10GBase-T |
SFP+-Ports | — | — | 4x 10Gb SFP+ | — | — | 4x 10Gb SFP+ |
25G-Ports | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100G-Ports | 2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — |
Verwaltungsebene | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | ||||||
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile | — | |||||
VLAN, QoS, IGMP-Snooping | ||||||
VRRP, OSPF, BGP, PTP | ||||||
PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE |
L***y
United States