Die Kamera eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen mit großem Dynamikbereich, 98ft IR-Nachtsicht und IP67-Zertifizierung für den Betrieb unter schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Die intelligente Bewegungserkennung bietet auch die Erkennung von Eindringlingen, Personen und Fahrzeugen usw., um Bewegungsmeldungen auf die wichtigsten Ereignisse zu beschränken. Das eingebaute Mikrofon ermöglicht die Aufnahme und das Abhören von Audiosignalen für zusätzlichen Schutz.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC301-8M-T, Ultra HD 8MP Turret Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 98ft Nachtsicht, IP67 wetterfest, intelligente Verhaltenserkennung, Außen/Innen PoE IP Kamera mit festem 4.0mm Objektiv
IPC301-8M-T, 8MP Turret PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 98ft Smart-Infrarot-Nachtsicht, Smart Intrusion Prevention, IP67 Schutz
0 lux mit IR eingeschaltet
Merkmale
Mit unseren 8-MP-Überwachungskameras verpassen Sie keinen Moment. Mit 30 aufgezeichneten Bildern pro Sekunde sehen die Bewegungen auf dem Bildschirm so aus, als ob Sie Zeuge von Ereignissen im echten Leben wären.
Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn es dunkel wird, kann die leistungsstarke Infrarot-Nachtsichtfunktion einen Sichtbereich von bis zu 30 m (98ft) in der Dunkelheit bieten, was Ihnen ein beruhigendes Überwachungserlebnis bietet..
Stromversorgung, Video und Audio laufen über ein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera mit Power-over-Ethernet-Verkabelung, PoE, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max Resolution | 8MP | 4MP | 8MP | 5MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Focal Length | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
Field of View | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | ||||||
IR Range | Up to 98ft (30m) | Up to 30m (98ft) | Up to 98ft (30m) | Up to 30m (98ft) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Built-in Mic | ||||||
Built-in Speaker | — | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | ||||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC301-8M-T, 8MP Turret PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 98ft Smart-Infrarot-Nachtsicht, Smart Intrusion Prevention, IP67 Schutz
Die Kamera eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen mit großem Dynamikbereich, 98ft IR-Nachtsicht und IP67-Zertifizierung für den Betrieb unter schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Die intelligente Bewegungserkennung bietet auch die Erkennung von Eindringlingen, Personen und Fahrzeugen usw., um Bewegungsmeldungen auf die wichtigsten Ereignisse zu beschränken. Das eingebaute Mikrofon ermöglicht die Aufnahme und das Abhören von Audiosignalen für zusätzlichen Schutz.
0 lux mit IR eingeschaltet
Mit unseren 8-MP-Überwachungskameras verpassen Sie keinen Moment. Mit 30 aufgezeichneten Bildern pro Sekunde sehen die Bewegungen auf dem Bildschirm so aus, als ob Sie Zeuge von Ereignissen im echten Leben wären.
Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn es dunkel wird, kann die leistungsstarke Infrarot-Nachtsichtfunktion einen Sichtbereich von bis zu 30 m (98ft) in der Dunkelheit bieten, was Ihnen ein beruhigendes Überwachungserlebnis bietet..
Stromversorgung, Video und Audio laufen über ein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera mit Power-over-Ethernet-Verkabelung, PoE, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max Resolution | 8MP | 4MP | 8MP | 5MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Focal Length | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
Field of View | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | ||||||
IR Range | Up to 98ft (30m) | Up to 30m (98ft) | Up to 98ft (30m) | Up to 30m (98ft) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Built-in Mic | ||||||
Built-in Speaker | — | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | ||||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
154,70 € (inkl. MwSt.)