Die Next-Generation Firewall zeichnet sich durch hohe Sicherheitsleistung, bedarfsgerechte Erweiterbarkeit, umfassende fortschrittliche Bedrohungserkennung und -abwehr sowie intelligente und automatisierte Richtlinien aus. Diese zukunftssichere NGFW-Serie basiert auf einer brandneuen Hardware-Architektur, die eine branchenführende Leistung auf der Anwendungsebene bietet, um den realen Anforderungen an die Netzwerksicherheit gerecht zu werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NSG-3230 Next-Generation Firewall, 8 x 1Gb Rj45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+, mit Standard-Lizenz für 1 Jahr, Optionen zur Lizenzverlängerung und Abonnement verfügbar
NSG-3230 Next-Generation Firewall, 8 x 1Gb Rj45, 8 x 1Gb SFP, 2x 10Gb SFP+, mit Standard-Lizenz für 1 Jahr, Optionen zur Lizenzverlängerung und Abonnement verfügbar
Einfach AC (Standard)
Dual AC (optional)
Produktmerkmale
IPS, URL-Filtering, Anti-Virus und Angriffsabwehr
Deep Packet Inspection (DPI)
SSL-Entschlüsselung
Anwendungsidentifizierung und -kontrolle
Anti-DoS/DDoS, einschließlich SYN-Flood, DNS Query Flood Abwehr
Botnet-Server-IP-Blockierung mit globaler IP-Reputationsdatenbank
Erkennung von Protokollabweichungen, Abwehr anormaler Protokollangriffe
Intelligenter bi-direktionaler Link-Lastausgleich
IPSec VPN, SSL VPN, L2TP VPN, PnPVPN
Identifizierung von Dateiprotokollen, einschließlich HTTP, FTP, SMTP und POP3
Inhaltsfilterung für HTTP-GET, HTTP-POST, FTP und SMTP-Protokolle
IM-Identifizierung und Überprüfung des Netzwerkverhaltens
Redundante Heartbeat-Schnittstellen
Aktiv/Aktiv und Aktiv/Passiv
Einfache Verwaltung
Anwendungslösung
Merkmale
Mit fortschrittlichem IPS, URL-Filterung und Virenschutz zum Schutz des Netzwerks auf L2-L7-Ebene.
Unterstützung von DPI, genaue Erkennung und Kontrolle von Tausenden von Netzwerkanwendungen.
Port | 8 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+ | 8 x 1Gb RJ45 | 16 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+ | 5 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb Combo | 6 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb SFP |
Firewall-Durchsatz | 10 Gbps | 5 Gbps | 20 Gbps | 2,5 Gbps | 6 Gbps |
IPSec VPN-Durchsatz | 5 Gbps | 2,7 Gbps | 6 Gbps | 1 Gbps | 3 Gbps |
AV-Durchsatz | 4,2 Gbps | 2,0 Gbps | 5,0 Gbps | 700 Mbps | 1,2 Gbps |
IPS-Durchsatz | 5 Gbps | 3,7 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1,8 Gbps |
NGFW-Durchsatz | 3 Gbps | 1,7 Gbps | 5,5 Gbps | 650 Mbps | 1 Gbps |
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen | 2 Gbps | 800 Mbps | 3 Gbps | 500 Mbps | 800 Mbps |
Neue Sitzungen/sek | 130.000 | 48.000 | 140.000 | 50.000 | 80.000 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 1,5 Millionen | 300.000 | 3 Millionen | 1 Million | 2 Millionen |
SSL-VPN-Benutzer (Standard/Max) | 6.000 | 8/128 | 10.000 | 8/1.000 | 8/2.000 |
Verfügbare Steckplätze für Erweiterungsmodule | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 x 1Gb RJ45-Steckplatz |
NSG-3230 Next-Generation Firewall, 8 x 1Gb Rj45, 8 x 1Gb SFP, 2x 10Gb SFP+, mit Standard-Lizenz für 1 Jahr, Optionen zur Lizenzverlängerung und Abonnement verfügbar
Die Next-Generation Firewall zeichnet sich durch hohe Sicherheitsleistung, bedarfsgerechte Erweiterbarkeit, umfassende fortschrittliche Bedrohungserkennung und -abwehr sowie intelligente und automatisierte Richtlinien aus. Diese zukunftssichere NGFW-Serie basiert auf einer brandneuen Hardware-Architektur, die eine branchenführende Leistung auf der Anwendungsebene bietet, um den realen Anforderungen an die Netzwerksicherheit gerecht zu werden.
Einfach AC (Standard)
Dual AC (optional)
Produktmerkmale
IPS, URL-Filtering, Anti-Virus und Angriffsabwehr
Deep Packet Inspection (DPI)
SSL-Entschlüsselung
Anwendungsidentifizierung und -kontrolle
Anti-DoS/DDoS, einschließlich SYN-Flood, DNS Query Flood Abwehr
Botnet-Server-IP-Blockierung mit globaler IP-Reputationsdatenbank
Erkennung von Protokollabweichungen, Abwehr anormaler Protokollangriffe
Intelligenter bi-direktionaler Link-Lastausgleich
IPSec VPN, SSL VPN, L2TP VPN, PnPVPN
Identifizierung von Dateiprotokollen, einschließlich HTTP, FTP, SMTP und POP3
Inhaltsfilterung für HTTP-GET, HTTP-POST, FTP und SMTP-Protokolle
IM-Identifizierung und Überprüfung des Netzwerkverhaltens
Redundante Heartbeat-Schnittstellen
Aktiv/Aktiv und Aktiv/Passiv
Einfache Verwaltung
Mit fortschrittlichem IPS, URL-Filterung und Virenschutz zum Schutz des Netzwerks auf L2-L7-Ebene.
Unterstützung von DPI, genaue Erkennung und Kontrolle von Tausenden von Netzwerkanwendungen.
Port | 8 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+ | 8 x 1Gb RJ45 | 16 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+ | 5 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb Combo | 6 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb SFP |
Firewall-Durchsatz | 10 Gbps | 5 Gbps | 20 Gbps | 2,5 Gbps | 6 Gbps |
IPSec VPN-Durchsatz | 5 Gbps | 2,7 Gbps | 6 Gbps | 1 Gbps | 3 Gbps |
AV-Durchsatz | 4,2 Gbps | 2,0 Gbps | 5,0 Gbps | 700 Mbps | 1,2 Gbps |
IPS-Durchsatz | 5 Gbps | 3,7 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1,8 Gbps |
NGFW-Durchsatz | 3 Gbps | 1,7 Gbps | 5,5 Gbps | 650 Mbps | 1 Gbps |
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen | 2 Gbps | 800 Mbps | 3 Gbps | 500 Mbps | 800 Mbps |
Neue Sitzungen/sek | 130.000 | 48.000 | 140.000 | 50.000 | 80.000 |
Max. gleichzeitige Sitzungen | 1,5 Millionen | 300.000 | 3 Millionen | 1 Million | 2 Millionen |
SSL-VPN-Benutzer (Standard/Max) | 6.000 | 8/128 | 10.000 | 8/1.000 | 8/2.000 |
Verfügbare Steckplätze für Erweiterungsmodule | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 x 1Gb RJ45-Steckplatz |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
3.863,93 € (inkl. MwSt.)