FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S3910-48TS.
01:23
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается S3910-48TS.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

Customized S3910-48TS, 48-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip

#191667
#191667

Broadcom Stacking Airware Cloud

US$989.00
FS P/N: S3910-48TS
FS P/N: S3910-48TS
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Power Supply:
AC Power
119 на глобальном складе, 29 май, 2024
50 шт. в пути, 07 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

48-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Switch with Custom Power Modules, 48x Gigabit RJ45, with 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip

The S3910-48TS is a gigabit Layer 2+ stackable managed switch with 48x 10/100/1000BASE-T and 4x 10Gb SFP+ uplinks, making it perfect for complex environment deployment. It resists corrosion, dust, and moisture, supports 0°C ~ 50°C operation, and offers 6KV lightning protection. The switch allows customizable power modules based on your specific needs. It equipped with 1+1 hot-swappable dual power supplies and supports 4 units virtual stacking for redundancy and simple management. With Broadcom BCM56150 switch chip, it provides 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate, ensuring higher network performance. Additionally, it supports IPv4/IPv6 and rich layer 3 routing features (static routing, OSPF, RIP, RIPng, etc.), enabling flexible deployment for diverse networking demands.

Specifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Jumbo Frame
9216
Stackability
Up to 4 Units
MAC Address
16K
Switching Capacity
176 Gbps
ARP Table
1,000
Forwarding Rate
132 Mpps
Input Voltage
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Max. Power Consumption
48W
Flash Memory
256MB
Rack Space
1U
Packet Buffer
1.5MB
Dimensions (HxWxD)
1.72''x17.32''x13.68'' (43.6x440x347.6mm)
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
1 Built-in
Mounting Methods
Desktop or Rackmount or Wall-mount
Airflow
Right-to-Left
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Software Spotlights

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Retail Networking Solution Based on Airware
Более
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Посмотреть товары
Retail Networking Solution Based on Airware
Посмотреть товары
Stack for Redundancy
Посмотреть товары
10G Interconnect
Посмотреть товары

Особенности

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

BCM56150 Dual-chip Structure Delivers High-speed Network Experience
High integration of key devices can reduce product failure rate and improve reliability.
BCM56150
Broadcom Chip
176 Gbps
Switching Capacity
132 Mpps
Forwarding Rate
1.64μs
Latency
Hot-swappable Redundant Power and Built-in Smart Fan

The PSUs can be removed without shutting down the system, and efficient fan cooling lowers the operating noise, which enhances system stability.

4 Units Virtual Stacking Improves Network Capacity
4 units same models stacking to increase ports and bandwidth, and the interconnected switches can be managed as a single device to simplify management.
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
LACP
Uplink Aggregation
Protect Your Network with CPU Security Feature

It classifies data traffic sent to the CPU, processes the traffic by queue priority, and limits the bandwidth rate as required, protecting the CPU against illegitimate traffic occupancy.

Multiple Management Methods for Easy Network Maintenance

Supporting SNMP, CLI, WEB, SSH, and other methods to deliver a streamlined experience for the device's convenient maintenance and network management without additional cost.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8 Combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Hardware Stacking
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyes
yesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes
Описание

48-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Switch with Custom Power Modules, 48x Gigabit RJ45, with 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip

The S3910-48TS is a gigabit Layer 2+ stackable managed switch with 48x 10/100/1000BASE-T and 4x 10Gb SFP+ uplinks, making it perfect for complex environment deployment. It resists corrosion, dust, and moisture, supports 0°C ~ 50°C operation, and offers 6KV lightning protection. The switch allows customizable power modules based on your specific needs. It equipped with 1+1 hot-swappable dual power supplies and supports 4 units virtual stacking for redundancy and simple management. With Broadcom BCM56150 switch chip, it provides 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate, ensuring higher network performance. Additionally, it supports IPv4/IPv6 and rich layer 3 routing features (static routing, OSPF, RIP, RIPng, etc.), enabling flexible deployment for diverse networking demands.

Specifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Jumbo Frame
9216
Stackability
Up to 4 Units
MAC Address
16K
Switching Capacity
176 Gbps
ARP Table
1,000
Forwarding Rate
132 Mpps
Input Voltage
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Max. Power Consumption
48W
Flash Memory
256MB
Rack Space
1U
Packet Buffer
1.5MB
Dimensions (HxWxD)
1.72''x17.32''x13.68'' (43.6x440x347.6mm)
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
1 Built-in
Mounting Methods
Desktop or Rackmount or Wall-mount
Airflow
Right-to-Left
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Software Spotlights

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Retail Networking Solution Based on Airware
Более
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Посмотреть товары
Retail Networking Solution Based on Airware
Посмотреть товары
Stack for Redundancy
Посмотреть товары
10G Interconnect
Посмотреть товары
Особенности
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

BCM56150 Dual-chip Structure Delivers High-speed Network Experience
High integration of key devices can reduce product failure rate and improve reliability.
BCM56150
Broadcom Chip
176 Gbps
Switching Capacity
132 Mpps
Forwarding Rate
1.64μs
Latency
Hot-swappable Redundant Power and Built-in Smart Fan

The PSUs can be removed without shutting down the system, and efficient fan cooling lowers the operating noise, which enhances system stability.

4 Units Virtual Stacking Improves Network Capacity
4 units same models stacking to increase ports and bandwidth, and the interconnected switches can be managed as a single device to simplify management.
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
LACP
Uplink Aggregation
Protect Your Network with CPU Security Feature

It classifies data traffic sent to the CPU, processes the traffic by queue priority, and limits the bandwidth rate as required, protecting the CPU against illegitimate traffic occupancy.

Multiple Management Methods for Easy Network Maintenance

Supporting SNMP, CLI, WEB, SSH, and other methods to deliver a streamlined experience for the device's convenient maintenance and network management without additional cost.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8 Combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Hardware Stacking
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyes
yesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$989.00

119 на глобальном складе