Используя 5-мегапиксельный CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой и моторизованный варифокальный объектив 2.7–13.5 мм, IP камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и обеспечения безопасности с высоким разрешением. Благодаря инфракрасному диапазону до 30 м (98 футов) камера также может передавать четкое видео ночью. Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе, идеально подходит для дома, магазина и других предприятий МСП.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IPC205-5M-P, купольная сетевая PTZ-камера Super HD 5 МП, панорамирование и наклон, 5-кратный оптический зум, соединение Wi-Fi, сетевая камера PoE с варифокальным объективом 2,7-13,5 мм
#174111
#174111
US$619.00
FS P/N: IPC205-5M-PFS P/N: IPC205-5M-P
Заказы 17
Отзывы 2
Вопросы 5
63 на глобальном складе, 20 июн, 2024
100 шт. в пути, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
Запрос проекта
2 года гарантии
3-дневный срок возврата
7-дневный обмен
IPC205-5M-P, 5-мегапиксельная купольная IP камера PTZ, 5-кратный оптический зум
Описание
Тип корпуса
Купольный
Датчик изображения
1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой
Макс. разрешение
5 мегапикселей
Фокусное расстояние
1.4 мм, фиксированный
Макс. кадр
2880x1620 @ 30 кадров в секунт
Диафрагма
F1.2
ИК-диапазон
До 30m (98ft)
Угол обзора
180°
Минимальная освещённость
0.0003 лк @(F1.2, AGC вкл.), 0 лк с включенным ИК
WDR
120 дБ
Аудио
Встроенный микрофон
Цифровое шумоподавление
2D/3D DNR
Сжатие видео
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Температура эксплуатации
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)
Степень защиты
IP66
Материал
Металлический и платический
Источник питания
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Максимальная потребляемая мощность
57W
Влажность при хранении
≤95% относительной влажности (без конденсации)
Размеры(Ø×W)
Φ129 x 143.6 мм (Φ5.1''x5.7'')
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Панорамирование и наклон расширяют поле зрения
Функция 5-кратного оптического увеличения позволяет вам иметь широкое поле зрения, а также фокусироваться на мельчайших деталях, что позволяет вам сразу же обратить внимание на связанные события.
Интеллектуальное обнаружение поведения Защитите свой бизнес
Интеллектуальное предотвращение вторжений может уменьшить количество ложных тревог, вызванных листьями, птицами, светом и т. д., и точно сфокусироваться на людях, автомобилях и неавтомобилях.
Обнаружение движения
Пересечение лини
Войти в зону
Оставить зону
Улучшение качества изображения в различных условиях освещения. Широкий динамический диапазон (WDR) в 120 дБ позволяет захватывать более широкий диапазон яркости. Даже при высококонтрастном освещении он может свести к минимуму эффект затенения и сделать изображение более реалистичным.
Без WDR
С WDR
ONVIF обеспечивает совместимость
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
На страже вашей безопасности в любое время и в любом месте
Веб-браузер, VMS (ПО для управления видео) и мобильное применение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Application (5)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
1***8
36173
January 10, 2023
The camera has great PTZ responsiveness, picture quality and night vision, especially for the price.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***n
Canada
December 19, 2022
Very good product what was so important was the amazing zoom in the clarity on the camera more than I expected
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели