Оснащенный жестким диском (HDD) емкостью 10 ТБ, сетевой видеорегистратор (NVR) может записывать видео с 32 камер, а общий объем хранилища можно увеличить до 40 ТБ за счет интерфейса жесткого диска SATA 3,5 дюйма с двумя отсеками. Методы мониторинга, включая веб-браузер, программное обеспечение для мониторинга и мобильное приложение, доступны для простого управления камерами и сетевым видеорегистратором, что идеально подходит для малых и средних предприятий, образовательных учреждений, отелей и других приложений. Он имеет открытую архитектуру, которая поддерживает многопользовательский доступ, обеспечивая взаимодействие с IP-камерами.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
NVR204-32C-16P-V2, 32-канальный 16-портовый сетевой видеорегистратор PoE, запись 32 каналов 4K при 30 кадрах в секунду, просмотр в реальном времени/воспроизведение 2 канала 4K при 30 кадрах в секунду, поддержка жестких дисков до 4x10 ТБ (не входит в комплект)
NVR204-32C-16P-V2, 32-канальный 16-портовый сетевой видеорегистратор PoE, запись 32 каналов 4K при 30 кадрах в секунду, просмотр в реальном времени/воспроизведение 2 канала 4K при 30 кадрах в секунду, поддержка до 4 жестких дисков емкостью 10 ТБ (не входят в комплект)
1920x1080@50fps,
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768 при 60 кадрах в секунду, 1600x 1200 при 60 кадрах в секунду, 1600x 1200 при 60 кадрах в секунду
960p/720p/D1/2CIF/CIF
Высококачественное изображение с разрешением до 4K (8MP) и 32-канальное отображение на одном экране гарантируют, что вы никогда не упустите ни одной детали, подходящей для торгового центра, кампуса, отеля, офисного здания и т. д.
Этот сетевой видеорегистратор совместим с IP-камерами FS и других производителей, которые поддерживают ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть, не нужно проверять длинный список совместимости.
Сетевым видеорегистратором можно управлять удаленно через веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение, что обеспечивает простоту и удобство.
IP-видео вход | 32-канальный | 32-канальный | 16-канальный | 8-канальный |
Возможность декодирования | 1x 12MP@30, 2x 4K@30, 5x 4MP@30, 10x 1080P@30, 22x 720P@30, 32x D1 | 2x 4K @ 30fps, 4x 4MP @ 30fps, 5x 3MP @ 30fps, 8x 1080P @ 30fps, 16x 720P @ 30fps, 32x D1 @ 30fps | 2x 4K @ 30fps, 4x 4MP@ 30fps, 5x 3MP@ 30fps, 8x 1080P@ 30fps, 16x 720P@30fps | 2x 4K @ 30fps, 4x 4MP@ 30fps, 5x 3MP@ 30fps, 8x 1080P@ 30fps |
Входящая пропускная способность | 320 Мбит/с | 160 Мбит/с | 160 Мбит/с | 160 Мбит/с |
Исходящая пропускная способность | 320 Мбит/с | 64Mbp | 64Mbp | 64Mbp |
Жесткий диск | Без HDD | Без HDD | Без HDD | Без HDD |
Максимальный объем хранилища | До 40TB | До 20TB | До 20TB | До 20TB |
Непрерывная запись 24/7 | ||||
Удаленный просмотр и управление | ||||
Воспроизведение и резервное копирование видео | ||||
Plug & Play (PoE) | ||||
Обнаружение VCA | Обнаружение вторжения, Обнаружение пересечения линии, Вход в зону, Выход из зоны, Обнаружение расфокусировки, Обнаружение смены сцены, Оставленный объект, Удаленный объект, Автоматическое отслеживание | Распознавание лиц, Обнаружение вторжения, Обнаружение пересечения линии, Обнаружение звука, Обнаружение расфокусировки, Обнаружение смены сцены, Автоматическое отслеживание, Оставленный объект, Удаленный объект | Распознавание лиц, Обнаружение вторжения, Обнаружение пересечения линии, Обнаружение звука, Обнаружение расфокусировки, Обнаружение смены сцены, Автоматическое отслеживание, Оставленный объект, Удаленный объект | Распознавание лиц, Обнаружение вторжения, Обнаружение пересечения линии, Обнаружение звука, Обнаружение расфокусировки, Обнаружение смены сцены, Автоматическое отслеживание, Оставленный объект, Удаленный объект |
M***d
United States
P***d
Canada