FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается NVD3512-12M.
Это изображение касается NVD3512-12M.
Это изображение касается NVD3512-12M.
Это изображение касается NVD3512-12M.
Это изображение касается NVD3512-12M.
Это изображение касается NVD3512-12M.
Это изображение касается NVD3512-12M.
Это изображение касается NVD3512-12M.
Это изображение касается NVD3512-12M.
Это изображение касается NVD3512-12M.
Это изображение касается NVD3512-12M.
Это изображение касается NVD3512-12M.

NVD3512-12M, 12-канальный 12-мегапиксельный сетевой видеодекодер, H.265, 12 выходов HDMI и 4 входа HDMI

#174025
#174025

HDMI 12MP H.265&H.264&MPEG4

US$3,119.00
FS P/N: NVD3512-12M
FS P/N: NVD3512-12M
Заказы 8
Отзывы 2
Вопросы 9
39 на глобальном складе, 11 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

NVD3512-12M, 12-канальный 12-мегапиксельный сетевой видеодекодер, H.265, 12 выходов HDMI и 4 входа HDMI

Обеспечивая высокое качество и детализацию изображений, сетевой декодер оснащен 12-канальными сетевыми камерами и максимальным разрешением сетевых камер 12 мегапикселей. Он поддерживает параметры декодирования H.265 12MP при 20 кадрах в секунду и 4K/1080p/720p при 30 кадрах в секунду, что идеально подходит для малых и средних развертываний, где требуется отображение и управление.

Описание
IP-видео вход
4x HDMI
Формат видеопотока
H.265, H.264, MPEG4
HDMI Input (макс.)
3840x2160(4K) при 30 Гц
HDMI Output (макс.)
3840x2160(4K) при 30 Гц
Вход аудио
2-канальный (зарезервировано)
Выход аудио
2-канальный (зарезервировано)
Тревожный вход
4-канальный (зарезервировано)
Тревожный выход
4-канальный (зарезервировано)
Последовательный интерфейс
1x RS-232, 1x RS485
Сетевой интерфейс
2 RJ-45 10M/100M/1000M адаптивные для интерфейса Ethernet
USB-интерфейс
2x USB3.0
Возможность декодирования
16x 12MP при 20 Гц;16x 4K при 30 Гц;64x 1080P при 30 Гц;144x 720P при 30 Гц
Вес
3,95 кг
Источник питания
100V ~ 240V AC; 50Hz/60Hz
Размеры (В×Ш×Г)
1,7" x 17,3" x 13,3" (44 мм x 440 мм x 339 мм)
Гарантия
2 года
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Возможность декодирования 12 Мп на 12 каналах
Сверхвысокие возможности декодирования для NVD поддерживают до 12 мегапикселей на 12 каналах и выходное разрешение 4K@30Hz, подходят для кампуса, отеля, офисного здания и т. д.
1080P
12MP
Поддержка полного спектра IP-камер
На страже вашей безопасности в любое время и в любом месте

NVD можно управлять через интерфейс NVDweb и VMS (программное обеспечение для управления видео). Он подключается к экрану сплайсинга через кабель HDMI, чтобы обеспечить высокое качество и детализацию изображения для вашей безопасности.

Описание

NVD3512-12M, 12-канальный 12-мегапиксельный сетевой видеодекодер, H.265, 12 выходов HDMI и 4 входа HDMI

Обеспечивая высокое качество и детализацию изображений, сетевой декодер оснащен 12-канальными сетевыми камерами и максимальным разрешением сетевых камер 12 мегапикселей. Он поддерживает параметры декодирования H.265 12MP при 20 кадрах в секунду и 4K/1080p/720p при 30 кадрах в секунду, что идеально подходит для малых и средних развертываний, где требуется отображение и управление.

Описание
IP-видео вход
4x HDMI
Формат видеопотока
H.265, H.264, MPEG4
HDMI Input (макс.)
3840x2160(4K) при 30 Гц
HDMI Output (макс.)
3840x2160(4K) при 30 Гц
Вход аудио
2-канальный (зарезервировано)
Выход аудио
2-канальный (зарезервировано)
Тревожный вход
4-канальный (зарезервировано)
Тревожный выход
4-канальный (зарезервировано)
Последовательный интерфейс
1x RS-232, 1x RS485
Сетевой интерфейс
2 RJ-45 10M/100M/1000M адаптивные для интерфейса Ethernet
USB-интерфейс
2x USB3.0
Возможность декодирования
16x 12MP при 20 Гц;16x 4K при 30 Гц;64x 1080P при 30 Гц;144x 720P при 30 Гц
Вес
3,95 кг
Источник питания
100V ~ 240V AC; 50Hz/60Hz
Размеры (В×Ш×Г)
1,7" x 17,3" x 13,3" (44 мм x 440 мм x 339 мм)
Гарантия
2 года
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Возможность декодирования 12 Мп на 12 каналах
Сверхвысокие возможности декодирования для NVD поддерживают до 12 мегапикселей на 12 каналах и выходное разрешение 4K@30Hz, подходят для кампуса, отеля, офисного здания и т. д.
1080P
12MP
Поддержка полного спектра IP-камер
На страже вашей безопасности в любое время и в любом месте

NVD можно управлять через интерфейс NVDweb и VMS (программное обеспечение для управления видео). Он подключается к экрану сплайсинга через кабель HDMI, чтобы обеспечить высокое качество и детализацию изображения для вашей безопасности.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$3,119.00

39 на глобальном складе