55-дюймовый монитор 4K UHD отличается высокой четкостью изображения и высокой цветопередачей и может точно воспроизводить информацию об изображении, включая множество деталей. Стабильная работа, круглосуточная работа в режиме нон-стоп. Время отклика 14 мс, отлично и быстро отображает эффект на экране. Он подходит для различных сценариев применения, таких как конференц-залы, торговые центры, офисные здания, университеты и промышленные парки.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
55-дюймовый монитор 4K UHD с разрешением 3840×2160, 300 кд/м², угол обзора 178° по горизонтали, 178° по вертикали
#174029
#174029
US$719.00
FS P/N: LM-3055FS P/N: LM-3055
Заказы 6
Отзывы 2
Вопросы 4
146 на глобальном складе, 21 июн, 2024
60 шт. в пути, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$440.00 по Fedex International Priority
Запрос проекта
2 года гарантии
3-дневный срок возврата
7-дневный обмен
Монитор UHD, разрешение 3840×2160, 300 кд/м², угол обзора 178° (55 дюймов)
Описание
Размер экрана
55 дюймов
Подсветка
Светодиод (прямой тип)
Пиксельный шаг
0,315 × 0,315 мм
Разрешение
3840×2160
Яркость
300 кд/м2
Коэффициент контрастности
1000:1
Аудио
Разъем для наушников 3,5 мм
Глубина цвета
1,07B (10 бит)
Угол обзора
178° (H) / 178° (V)
Время отклика
14 мс
Отверстие для настенного монтажа
200 × 200 мм
Размеры (В х Ш х Г)
1234.6×715.9×74.8 мм
Источник питания
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность
≤ 115 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания
≤0.5 Вт
Интерфейс
2×HDMI、2×DP
Вес брутто
11,8 кг
Вес Нетто
9,4 кг
Рабочая влажность
20~85% (без конденсации)
Температура эксплуатации
0~40℃
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
ЖК-панель промышленного класса обеспечивает высокое качество изображения
Высокая яркость делает изображение ярким и обеспечивает четкое представление реалистичных деталей
даже в условиях яркого освещения, увеличивает способность передачи цвета и обогащает уровень изображения.
даже в условиях яркого освещения, увеличивает способность передачи цвета и обогащает уровень изображения.
Раньше
После
24× 7 часов непрерывной и стабильной работы
Сильная стабильность, защита от электромагнитных помех, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего бизнеса.
Несколько гибких углов наблюдения
Угол обзора может достигать 178 градусов (по горизонтали и вертикали), и его можно просматривать практически в любом направлении в пределах широкого угла обзора 178 °, что отвечает потребностям просмотра в различных случаях и обеспечивает хорошее визуальное восприятие.
Быстрый отклик без появления ореолов изображения
Скорость отклика высокая, нет задержки экрана и явления отставания, что может эффективно улучшить эффект отображения движущихся изображений, устранить проблему хвоста изображения и обеспечить плавный и удобный просмотр.
Раньше
После
4K ЖК-дисплей сверхвысокой четкости
Мониторы высокой четкости показывают более четкое изображение, обеспечивают реальный опыт просмотра,
и легко реализуют воспроизведение контента, а общая производительность хорошая.
и легко реализуют воспроизведение контента, а общая производительность хорошая.
Раньше
После
Размер экрана | 55 дюймов | 22 дюйма |
Подсветка | светодиодная | светодиодная |
Максимальное разрешение | 3840 × 2160 | 1920 × 1080 |
Яркость | 300 кд/м² | 250 кд/м² |
Контрастность | 1000:1 | 3000:1 |
Время отклика | 14 мс | 5 мс |
Цвет | 1.07B (10 бит) | 16.7M (8 бит) |
Угол обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
VESA | 200×200 мм | 100×100 мм |
Потребление | ≤115 Вт (вкл.) ≤0.5 Вт (в режиме ожидания) | ≤22 Вт (вкл.) ≤0.5 Вт (в режиме ожидания) |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
N***n
United States
December 30, 2022
The monitor can be adjusted, which makes it easy to adjust the brightness and color without eye fatigue while watching.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***e
Germany
December 21, 2022
Everything works. The colors are great and the displayed image is clear. I am very happy with this monitor.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели