Хранилище VS-2024S с высокой производительностью, высокой надежностью, низким энергопотреблением и удобством использования представляет собой унифицированное сетевое хранилище экономичного типа, разработанное специально для видеонаблюдения. Интегрируя ряд функций, таких как управление видеоданными, хранилище iSCSI, обработка RAID, постоянная защита данных и передовая технология управления дисками, это устройство обеспечивает производительность одновременного блочного доступа (iSCSI) и, таким образом, является комплексным решением для хранения данных в системах видеонаблюдения. Он в основном используется в аэропортах, автостоянках, портах, банках и других отраслях промышленности.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
VS-2024S 24-дисковое сетевое хранилище с одним контроллером
VS-2024S 24-дисковое сетевое хранилище с одним контроллером
160 каналов (320 Мбит/с) для формулировки,
32-канальное воспроизведение (64 Мбит/с)
Экономичное сетевое устройство хранения высокой плотности, которое может обеспечить надежное и стабильное пространство для хранения данных для систем безопасности.
Система имеет собственное программное обеспечение платформы, интегрированное программное и аппаратное обеспечение, может контролировать и отображать все ресурсы видеоизображения, а также управлять ресурсами видеоизображения
Горячее резервирование N+M - это безопасный способ аварийного переключения. Резервная IP SAN мгновенно вступит в силу в случае сбоя определенной IP SAN, эффективно избегая рисков потери данных.
Этот IPSAN совместим с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости проверять длинный список совместимости.
Контроллер хранилища | 64-разрядный многоядерный процессор Intel | 64-разрядный многоядерный процессор Intel |
Контроллер | 1 | 2 |
Потребляемая мощность | < 280 Вт | < 700 Вт |
Память | 4ГБ | 16ГБ, до 128ГБ |
Блок питания | 1+1 резервный | 1 по умолчанию, 1 дополнительно |
Аккумулятор | 1 | минимум 2 |
Соединение с хостом | до 1024 | до 1024 |
HDD | 24 интерфейса SATA | 36 интерфейсов SATA/SAS/NL SAS |
Размеры (В × Ш × Г) | 6.9" x19" x23" (175.0×481.6×583.0 мм) | 7.0" x20" x31.5" (178×482×801 мм) |
Вес брутто | < 32 кг | < 68 кг |
T***i
United States
G***n
Australia