FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はKVM-160217IPに関するものです。
01:39
この写真はKVM-160217IPに関するものです。
この写真はKVM-160217IPに関するものです。
この写真はKVM-160217IPに関するものです。
この写真はKVM-160217IPに関するものです。
この写真はKVM-160217IPに関するものです。
この写真はKVM-160217IPに関するものです。
この写真はKVM-160217IPに関するものです。
この写真はKVM-160217IPに関するものです。
この写真はKVM-160217IPに関するものです。
この写真はKVM-160217IPに関するものです。
この写真はKVM-160217IPに関するものです。
この写真はKVM-160217IPに関するものです。
この写真はKVM-160217IPに関するものです。

16ポート x 2ユーザー Cat5e/6 1Uラックマウント USB KVMスイッチ(17インチ フルHD 1080P LCDとIPリモートアクセス付き、16インタフェースモジュールを含む)

Hot #76301
Hot #76301

16ポート 2ユーザー IPリモートアクセス 1920×1080

221,728円 (税込)
FS P/N: KVM-160217IP
253 販売数
18 レビュー
24 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年06月14日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

16ポートx2ユーザー Cat5e/6 1Uラックマウント USB KVMスイッチ(17インチ LCDとIPリモートアクセス付き)

KVM-160217IPは、ラックマウントキーボード、LCD、Synapticsタッチパッドを1Uのラックスペースしか占有しない単一のコンソールに提供し、最大16台のコンピューター/サーバーを制御できます。Windows、Linux、Unix、Mac、Solaris(Sun)、Redhat、およびUbuntuオペレーティングシステムを搭載したコンピューターまたはサーバーへのアクセスをサポートします。また、リモートデバイスはWindowsシステムで動作する必要があります。金融、データ センター、教育、ヘルスケアのあらゆるアプリケーションのニーズを満たすのに十分な柔軟性があります。

ご注意: ActiveXベースのプラグインInternet ExplorerまたはWindowsシステムのKVM_Clientsソフトウェアを使用したリモートアクセスをサポートします。Win11ではInternet Explorerが無効になっているため、オペレーティングシステムやブラウザの制限なしでリモートアクセス用にKVM-IPCを購入することを選択できます。

製品規格
サーバーポート
16x RJ45ポート
コンソールポート
USB、VGA
ユーザー
2(1ローカル、1リモート)
シリアルポート
DB9(オス)
ビデオ解像度
1920 x 1080@60Hz
入力電圧
AC 100-240V
最大接続数
16
消費電力
25W
IPリモートアクセス
対応
材質
金属
ポート制御
ボタン、UI、Web、ホットキー
寸法(HxWxD)
17.64" x 20.69" x 1.67" (448 x 560 x 42.5mm)
動作温度範囲
0 ~ 50℃
保存温度範囲
-20 ~ 60℃
重量
28.66lbs(11.7kg)

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
サーバーに接続
製品を見る
ブラウザのリモート管理
製品を見る
KVMクライアントのリモート管理
製品を見る
マルチサービス
製品を見る

特徴

耐久性 - MTBF 50,000時間

SECC素材を使用し、2回の高温焼成工程とマルチパス塗装テストを実施します。産業用グレードの電子部品を使用し、MTBFは50,000時間以上です。

様々なサイズのラックに対応できるよう、奥行きを調整可能

便利なラックマウント式のスライド/リトラクタブルアクティブマトリクスモニターとキーボードで、どんな環境にも対応します。

引き出し式レールは、使いやすく省スペースのロックパーツ付き

快適なハンドルは、KVMの押し入れや引き出しを容易にする

セキュリティロックにより、KVMが簡単に開いたり破損したりしない

IT業務を簡素化する16ポートKVMスイッチ
16台のUSB KVMをカスケード接続することで、128台のサーバ/PCを1つのコンソール(キーボード、マウス、モニター)でローカルに制御でき、成長・拡大するサーバ運用を効率化できます。
UI、ボタン、キーボード
BRC放送
自動スキャンモード
IPリモートアクセスで、サーバールームへの出入りを減らす
ActiveXベースのプラグインを使用することで、WindowsパソコンからIP接続でWebブラウザー経由で対象サーバーを操作できるため、サーバールームやネットワーククローゼットまで出向く手間が省けます。
Windows OS
KVM_ClientsソフトウェアまたはWeb
Matrix KVM
ローカルとリモートの同時アクセス
ハードウェア暗号化で安心・安全

複数のハードウェア暗号化方式(AES/DES/3DES)をサポートし、企業の情報セキュリティをハードウェアで保証することができます。

サーバーポート
16x RJ45ポート
8x RJ45ポート
16x RJ45ポート
スクリーン
17インチ LCD
17インチ LCD
19インチ LCD
消費電力
25W
23W
25W
入力電圧
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
ビデオ解像度
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60Hz
ポート制御
ボタン、UI、Web、ホットキー
ボタン、UI、Web、ホットキー
ボタン、UI、Web、ホットキー
IPリモートアクセス
yesyesyes
BRC放送
yesyesyes
Matrix KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes
仕様一覧

16ポートx2ユーザー Cat5e/6 1Uラックマウント USB KVMスイッチ(17インチ LCDとIPリモートアクセス付き)

KVM-160217IPは、ラックマウントキーボード、LCD、Synapticsタッチパッドを1Uのラックスペースしか占有しない単一のコンソールに提供し、最大16台のコンピューター/サーバーを制御できます。Windows、Linux、Unix、Mac、Solaris(Sun)、Redhat、およびUbuntuオペレーティングシステムを搭載したコンピューターまたはサーバーへのアクセスをサポートします。また、リモートデバイスはWindowsシステムで動作する必要があります。金融、データ センター、教育、ヘルスケアのあらゆるアプリケーションのニーズを満たすのに十分な柔軟性があります。

ご注意: ActiveXベースのプラグインInternet ExplorerまたはWindowsシステムのKVM_Clientsソフトウェアを使用したリモートアクセスをサポートします。Win11ではInternet Explorerが無効になっているため、オペレーティングシステムやブラウザの制限なしでリモートアクセス用にKVM-IPCを購入することを選択できます。

製品規格
サーバーポート
16x RJ45ポート
コンソールポート
USB、VGA
ユーザー
2(1ローカル、1リモート)
シリアルポート
DB9(オス)
ビデオ解像度
1920 x 1080@60Hz
入力電圧
AC 100-240V
最大接続数
16
消費電力
25W
IPリモートアクセス
対応
材質
金属
ポート制御
ボタン、UI、Web、ホットキー
寸法(HxWxD)
17.64" x 20.69" x 1.67" (448 x 560 x 42.5mm)
動作温度範囲
0 ~ 50℃
保存温度範囲
-20 ~ 60℃
重量
28.66lbs(11.7kg)

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
サーバーに接続
製品を見る
ブラウザのリモート管理
製品を見る
KVMクライアントのリモート管理
製品を見る
マルチサービス
製品を見る
特徴
耐久性 - MTBF 50,000時間

SECC素材を使用し、2回の高温焼成工程とマルチパス塗装テストを実施します。産業用グレードの電子部品を使用し、MTBFは50,000時間以上です。

様々なサイズのラックに対応できるよう、奥行きを調整可能

便利なラックマウント式のスライド/リトラクタブルアクティブマトリクスモニターとキーボードで、どんな環境にも対応します。

引き出し式レールは、使いやすく省スペースのロックパーツ付き

快適なハンドルは、KVMの押し入れや引き出しを容易にする

セキュリティロックにより、KVMが簡単に開いたり破損したりしない

IT業務を簡素化する16ポートKVMスイッチ
16台のUSB KVMをカスケード接続することで、128台のサーバ/PCを1つのコンソール(キーボード、マウス、モニター)でローカルに制御でき、成長・拡大するサーバ運用を効率化できます。
UI、ボタン、キーボード
BRC放送
自動スキャンモード
IPリモートアクセスで、サーバールームへの出入りを減らす
ActiveXベースのプラグインを使用することで、WindowsパソコンからIP接続でWebブラウザー経由で対象サーバーを操作できるため、サーバールームやネットワーククローゼットまで出向く手間が省けます。
Windows OS
KVM_ClientsソフトウェアまたはWeb
Matrix KVM
ローカルとリモートの同時アクセス
ハードウェア暗号化で安心・安全

複数のハードウェア暗号化方式(AES/DES/3DES)をサポートし、企業の情報セキュリティをハードウェアで保証することができます。

サーバーポート
16x RJ45ポート
8x RJ45ポート
16x RJ45ポート
スクリーン
17インチ LCD
17インチ LCD
19インチ LCD
消費電力
25W
23W
25W
入力電圧
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
ビデオ解像度
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60Hz
ポート制御
ボタン、UI、Web、ホットキー
ボタン、UI、Web、ホットキー
ボタン、UI、Web、ホットキー
IPリモートアクセス
yesyesyes
BRC放送
yesyesyes
Matrix KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes

顧客のレビュー

その他関連リソース

221,728円 (税込)

予約受付中