S5850-24B4C 24ポート10Gbイーサネットレイヤー3スイッチは、24x 25Gダウンリンクと4x 100G QSFP28アップリンクを備えています。このマネージドエンタープライズスイッチは、2Tbpsのスイッチング容量と2976Mppsのフォワーディングレートを提供できます。ホットスワップ対応の冗長電源、ホットスワップ対応のスマートファン、ハードウェアレベルのデュアルフラッシュチップを搭載しており、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。
FSアジャイルS5850-24B4Cマネージドスイッチは、企業ネットワークのプライベートクラウドTOR、デートセンターTOR、オペレーターPEに最適で、高速、安全、インテリジェントネットワークのニーズを満たすことができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S5850-24B4C、24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 25Gb SFP28、4x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
S5850-24B4C、24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 25Gb SFP28、4x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)
ソフトウェアスポットライト
すべての25G/100GポートはMLAGをサポート
S3950、S5800、S5850、およびS8050シリーズスイッチによる混合構成MLAGをサポート
負荷分散と冗長性のための64方向ECMPルーティングをサポート
LACP、VRRP、VARP、スマートリンク、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負荷分散などをサポート
SP + WDRR混合スケジューリングをサポート
COS/DSCPに基づくトラフィック分類(簡易分類)をサポート
PTPをサポート
PPFC、ECN、データセンターTCPをサポート
VXLAN、NVGRE、GENEVEをサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピングv1/v2/v3、MLD、PIM、PIM-SM、PIM-SSMをサポート
SNMP(Zabbixによって管理)v1、v2、およびv3をサポート
SDN(ソフトウェア・デファインド・ネットワーク)のRPC-APIをサポート
IPv4/IPv6 ACLおよびMACホワイトリストをサポート
ARP検査をサポート
IPソースガードをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
DHCPサーバーリレー/スヌーピングをサポート
コントロールプレーン保護(CoPP)ブラック & ホワイトリストおよびレート制限機能をサポート
接続ソリューション
特徴
デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前から後ろへのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。
MPLSは、中小規模の事業者がユーザー向けにトンネルを作成することで、ポイント・トゥ・ポイント接続を構築し、ユーザーネットワーク間の相互通信を実現することができます。
BC/TC/OCモードは、ネットワークの規模やアプリケーション・シナリオなどの要因に基づいて柔軟に設定でき、さまざまなネットワーク環境における時間精度の要件を満たすことができます。
MLAGを実行しているスイッチは、MLAGトラフィックを中断させることなくアップグレードすることができます。アップグレード中は、システム内の別のスイッチがトラフィック転送を引き継ぎ、サービスを中断させないようにします。
遅延、ジッターを軽減します。
SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威から守ります。
RJ45ポート | — | — | — | — | 48x 10GBASE-T | — |
SFPポート | — | — | — | — | — | 48x 1G SFP |
PoEポート | — | — | — | — | — | — |
SFP+ポート | — | — | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100Gポート | 24x 25G SFP28、4x 100G QSFP28 | 48x 25G SFP28、8x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+、4x 100G QSFP28 | 4x 40G QSFP+ | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
スタッキングまたはMLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 | ||||||
1+1ホットスワップ対応電源 |
ビデオ
S5850-24B4C、24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 25Gb SFP28、4x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)
S5850-24B4C 24ポート10Gbイーサネットレイヤー3スイッチは、24x 25Gダウンリンクと4x 100G QSFP28アップリンクを備えています。このマネージドエンタープライズスイッチは、2Tbpsのスイッチング容量と2976Mppsのフォワーディングレートを提供できます。ホットスワップ対応の冗長電源、ホットスワップ対応のスマートファン、ハードウェアレベルのデュアルフラッシュチップを搭載しており、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。
FSアジャイルS5850-24B4Cマネージドスイッチは、企業ネットワークのプライベートクラウドTOR、デートセンターTOR、オペレーターPEに最適で、高速、安全、インテリジェントネットワークのニーズを満たすことができます。
ソフトウェアスポットライト
すべての25G/100GポートはMLAGをサポート
S3950、S5800、S5850、およびS8050シリーズスイッチによる混合構成MLAGをサポート
負荷分散と冗長性のための64方向ECMPルーティングをサポート
LACP、VRRP、VARP、スマートリンク、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負荷分散などをサポート
SP + WDRR混合スケジューリングをサポート
COS/DSCPに基づくトラフィック分類(簡易分類)をサポート
PTPをサポート
PPFC、ECN、データセンターTCPをサポート
VXLAN、NVGRE、GENEVEをサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピングv1/v2/v3、MLD、PIM、PIM-SM、PIM-SSMをサポート
SNMP(Zabbixによって管理)v1、v2、およびv3をサポート
SDN(ソフトウェア・デファインド・ネットワーク)のRPC-APIをサポート
IPv4/IPv6 ACLおよびMACホワイトリストをサポート
ARP検査をサポート
IPソースガードをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
DHCPサーバーリレー/スヌーピングをサポート
コントロールプレーン保護(CoPP)ブラック & ホワイトリストおよびレート制限機能をサポート
デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前から後ろへのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。
MPLSは、中小規模の事業者がユーザー向けにトンネルを作成することで、ポイント・トゥ・ポイント接続を構築し、ユーザーネットワーク間の相互通信を実現することができます。
BC/TC/OCモードは、ネットワークの規模やアプリケーション・シナリオなどの要因に基づいて柔軟に設定でき、さまざまなネットワーク環境における時間精度の要件を満たすことができます。
MLAGを実行しているスイッチは、MLAGトラフィックを中断させることなくアップグレードすることができます。アップグレード中は、システム内の別のスイッチがトラフィック転送を引き継ぎ、サービスを中断させないようにします。
遅延、ジッターを軽減します。
SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威から守ります。
RJ45ポート | — | — | — | — | 48x 10GBASE-T | — |
SFPポート | — | — | — | — | — | 48x 1G SFP |
PoEポート | — | — | — | — | — | — |
SFP+ポート | — | — | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100Gポート | 24x 25G SFP28、4x 100G QSFP28 | 48x 25G SFP28、8x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+、4x 100G QSFP28 | 4x 40G QSFP+ | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
スタッキングまたはMLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 | ||||||
1+1ホットスワップ対応電源 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
594,182円 (税込)