2.8-12mmの電動バリフォーカルレンズを備えた5メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。屋内外の環境向けに設計されており、IP66の耐候性を備えており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。ONVIF Profile G、Profile S、およびProfile Tプロトコルと互換性があり、多数のサードパーティデバイスとの相互運用性を実現します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC204-5M-P Super HD 5MP PTZ ドーム型ネットワークカメラ(パンチルト 4X 光学ズーム 屋外/屋内 PoE IPカメラ バリフォーカル2.8-12mmレンズ搭載)
Hot #140093
Hot #140093
83,842円 (税込)
FS P/N: IPC204-5M-P
171 販売数
10 レビュー
16 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年08月15日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
オンライン設定サポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
IPC204-5M-P Super HD 5MP PTZドームネットワークカメラ(パンチルト4倍光学ズーム、バリフォーカル2.8-12mmレンズ付き屋外/屋内用PoE IPカメラ)
製品規格
ケース種類
ドーム
イメージセンサー
1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
5メガピクセル
焦点距離
2.8-10mm、電動式
最大フレーム
2880x1620 @ 30fps
傾斜範囲
-10°-110°
IR範囲
最大50m(164ft)
視野角
30.6°-104.1°(H)、
17.4°-54.9°(V)、
34.4°-108.3°(D)
17.4°-54.9°(V)、
34.4°-108.3°(D)
最低被写体照度
0.003 Lux(F1.6、AGC ON)0 Lux(IR付き) on
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
パン範囲
0-345°
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
H.265、H.264、MJPEG
エッジストレージ
Micro SD、最大256 GB
侵入保護
IP66
動作温度範囲
-20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F)
電源
DC12V(±25%、3A)、PoE+(IEEE 802.3at)
最大消費電力
18W
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露なし)
寸法(HxWxD)
6.5"x 6.5"x 11.6"(166x 166x 295mm)
接続ソリューション
特徴
パン & チルトで視野を広げる
345°の視野角と4倍の光学ズーム機能により、広い視野を持つだけでなく、細部にまで焦点を合わせることができ、関連するイベントにすぐに注意を向けることができます。
低照度認識キャプチャ
LightHunterテクノロジーにより、低照度環境での超高画質が保証されます。
その他のナイトビジョン
FSナイトビジョン
スマートな行動検知で、真の脅威を見極める
スマートな動作検出により、誤報が減少します。潜在的な侵入者が検出されると、セキュリティカメラが内蔵のストロボライトとオーディオアラームをトリガーし、侵入者を自動追跡します。
サウンドアラーム
光アラーム
エリア侵入
自動追跡
さまざまな照明条件で画質を向上
120dBの広ダイナミック レンジ(WDR)により、より大きなスケールの明るさを捉えることができます。
ハイコントラストライトでも、影の影響を最小限に抑え、画像を生き生きとしたものにします。
ハイコントラストライトでも、影の影響を最小限に抑え、画像を生き生きとしたものにします。
WDRなし
WDR付き
ONVIFが互換性を確保
このカメラはONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要なく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイル アプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (16)Specification (2)Application (1)Certification (1)Function (1)ONVIF (1)Software Features (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
8
2
0
0
0
B***a
Australia
2023年10月11日
Love the features & reliability, great picture quality and PTZ features for the money.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0H***n
United States
2023年10月10日
Just installed one of these on a light pole at an Acreage. It provides an excellent view of the yard and driveway. Better quality than I was expecting at the lower price. Will be purchasing more and recommending to clients on a budget.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0D***n
Canada
2023年9月14日
I recently installed the IPC204-5M-P Ultra HD 5MP PTZ Dome Network Camera for my business, and I'm thoroughly impressed. The PTZ function with 4x optical zoom allows me to monitor every corner with precision. The 2.8-12mm adjustable lens is fantastic for capturing details, and the 5MP resolution ensures excellent image quality. The IP66 weatherproof rating is a must for outdoor use, and the PoE setup simplified the installation. This camera has exceeded my expectations for a professional-grade surveillance solution.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品