FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。

Juniper Networks QDD-400G-DR4互換 400G DR4 QSFP-DD PAM4モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF)

Hot #128243
Hot #128243

Broadcom 7nm DSP Broadcom DFB SiPhベース ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-DR

94,936円 (税込)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
164 販売数
22 レビュー
17 Q&A
グローバル倉庫167点在庫あり、配達予定日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Juniper Networks QDD-400G-DR4互換 400G DR4 QSFP-DD PAM4 シリコンフォトニクスモジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF)

QSFP-DD 400GBASE-DR4シリコンフォトニクスモジュールは、最先端のシリコンフォトニクス(SiPh)プラットフォームに基づいています。数多くのアクティブおよびパッシブなオプトエレクトロニクスコンポーネントを統合したSiPhチップ、3Dパッケージング技術、業界最先端の7nm DSPチップを使用しています。これは、400GBASEデータセンター向けの費用効果が高く低消費電力のソリューションです。
400GBASE-DR4シリコンフォトニクスモジュールは、MTP/MPO-12コネクタおよびSMFで最大500mの伝送距離を対応し、QSFP-DD MSA、IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8標準に準拠しています。また、400ギガビットイーサネット信号は、レーンごとに1つの波長で4つの並列レーンで伝送され、QSFP-DR-100Gと4x100Gブレークアウトとして使用できます。

仕様一覧
型番
QDD-400G-DR4
メーカー
FS
インターフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps(4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12(APC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
TXパワー
-2.9 ~ 4.0dBm
受信感度
< -5.9dBm
パワーバジェット
3dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤ 10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
DSP
TX & RX
内蔵FEC
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、CMIS 4.1
保証期間
5年間

製品スポットライト

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

接続ソリューション

もっと見る
400G構造化ケーブル接続
製品を見る
400Gから800Gへの移行
製品を見る
直接接続ケーブルによる400G接続
製品を見る
100Gから400Gへの移行
製品を見る
リーフスパイン接続
製品を見る

特徴

データセンター向けに設計されたSiPhベースの高性能チップ
所有コストを削減するシリコンフォトニクスでネットワークのアップタイムを向上させます。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 8W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドに対応させることで、在庫コストに柔軟性を持たせています。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
最大伝送距離
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
変調
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
送信機タイプ
DFB
EML
DFB
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA、CMIS 5.0、IEEE Std 802.3ck、IEEE 802.3bs
OSFP MSA、CMIS 4.0、IEEE 802.3bs
アプリケーション
データセンター
800G ~ 2x400Gブレイクアウト
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
データセンター
データセンター
800G ~ 2x400Gブレイクアウト
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
仕様一覧

Juniper Networks QDD-400G-DR4互換 400G DR4 QSFP-DD PAM4 シリコンフォトニクスモジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF)

QSFP-DD 400GBASE-DR4シリコンフォトニクスモジュールは、最先端のシリコンフォトニクス(SiPh)プラットフォームに基づいています。数多くのアクティブおよびパッシブなオプトエレクトロニクスコンポーネントを統合したSiPhチップ、3Dパッケージング技術、業界最先端の7nm DSPチップを使用しています。これは、400GBASEデータセンター向けの費用効果が高く低消費電力のソリューションです。
400GBASE-DR4シリコンフォトニクスモジュールは、MTP/MPO-12コネクタおよびSMFで最大500mの伝送距離を対応し、QSFP-DD MSA、IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8標準に準拠しています。また、400ギガビットイーサネット信号は、レーンごとに1つの波長で4つの並列レーンで伝送され、QSFP-DR-100Gと4x100Gブレークアウトとして使用できます。

仕様一覧
型番
QDD-400G-DR4
メーカー
FS
インターフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps(4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12(APC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
TXパワー
-2.9 ~ 4.0dBm
受信感度
< -5.9dBm
パワーバジェット
3dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤ 10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
DSP
TX & RX
内蔵FEC
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、CMIS 4.1
保証期間
5年間

製品スポットライト

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
もっと見る
400G構造化ケーブル接続
製品を見る
400Gから800Gへの移行
製品を見る
直接接続ケーブルによる400G接続
製品を見る
100Gから400Gへの移行
製品を見る
リーフスパイン接続
製品を見る
特徴
データセンター向けに設計されたSiPhベースの高性能チップ
所有コストを削減するシリコンフォトニクスでネットワークのアップタイムを向上させます。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 8W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドに対応させることで、在庫コストに柔軟性を持たせています。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
最大伝送距離
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
変調
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
送信機タイプ
DFB
EML
DFB
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA、CMIS 5.0、IEEE Std 802.3ck、IEEE 802.3bs
OSFP MSA、CMIS 4.0、IEEE 802.3bs
アプリケーション
データセンター
800G ~ 2x400Gブレイクアウト
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
データセンター
データセンター
800G ~ 2x400Gブレイクアウト
400G ~ 4x100Gブレイクアウト

顧客のレビュー

その他関連リソース

94,936円 (税込)

グローバル倉庫167点在庫あり