FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FMT-BDOLP.
Questa immagine riguarda FMT-BDOLP.

Switch di Protezione Ottica di Linea (OLP) BIDI personalizzato

#72700
#72700

1+1 Backup Fast Swith <15ms FMT WDM Rete

755,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: FMT-BDOLP
29 Venduti
7 Recensioni
8 Domande
Lunghezza d'onda:
C21
Pre-ordine, Spedizione dal 11 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

Sistema di protezione della linea ottica per la protezione della fibra, LC/UPC, modulo collegabile

OLP-Optical Line Protection è un prodotto utilizzato nella protezione della linea di trasmissione di rete, in grado di realizzare il monitoraggio della potenza ottica e la commutazione automatica. Nella rete di comunicazione ottica, l'OLP monitora in tempo reale la potenza ottica della fibra ottica di lavoro e della fibra ottica di standby.

L'OLP deve essere utilizzato insieme allo splitter per comporre l'OLP BIDI. La modalità di lavoro del BIDI è a doppia trasmissione e ricezione selettiva. La protezione della linea ottica è realizzata mediante la trasmissione bidirezionale su singola fibra ottica. Si applica principalmente agli scenari in cui le risorse di fibra ottica sono limitate.

Specifiche
Lunghezze d'Onda Operative
C21-C60/1270nm~1610nm
Perdita di Ritorno
≥55dB
Perdita di Inserzione
Splitter<3.8dB, BIDI OLP<1.2dB
Monitoraggio della Gamma di Potenza
+23~-50dBm
Monitoraggio della Risoluzione di Potenza
0.01dB
Monitoraggio della Precisione della Potenza
±0.25dB
PDL
≤0.05dB
WDL
≤0.1dB
Diafonia
≥55dB
Velocità di Commutazione
<15ms
Gestione
SNMP, Monitor Online, Strumento di Gestione Semplice
Massimo Carico di Potenza Ottica
300mW
Connettori
LC/UPC
Da Usare Con
Telaio Gestito FMT
Temperatura di Funzionamento
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura di Conservazione
-40 a 80°C (0 a 176°F)
Tipo di Telaio
1U, 2U, 4U
Alloggiamento
Modulo Inseribile (Occupa 1 slot nello chassis FMT))
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Modulo di Protezione della Linea Ottica, Inserito in uno Chassis Gestito 1U/2U/4U

Elevato livello di integrazione grazie al design plug-in, che consente di risparmiare spazio nell'armadio

Monitoraggio in tempo reale e commutazione rapida tra linee ottiche primarie e secondarie (<15ms)

Supporto gestione SNMP e Fast, Gigabit e 10 Gigabit Ethernet

Disponibile per il Sistema di Trasporto Multi-Servizio Tutto in Uno

Come parte del sistema di trasporto multiservizio, la scheda OLP plug-in sostituibile a caldo occupa solo 1 slot nello chassis 1U/2U/4U.

Monitoraggio in Tempo Reale, Sicurezza in Caso di Guasto, Sicurezza della Rete di Produzione

BIDI OLP (OLP&Splitter) è per la trasmissione bidirezionale a fibra singola e richiede solo due fibre ottiche per implementare la funzione di protezione e trasmissione del percorso ottico.

Piattaforma di Trasporto Modulare Flessibile e Compatta
Ha una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche, soddisfacendo le diverse esigenze degli scenari.
Gestione Variata
Supporta la gestione dei pulsanti NMU, la gestione SNMP e la gestione della rete visualizzata.
Prestazioni Convenienti
Applicazione flessibile in sistemi a fibra singola o doppia per ridurre efficacemente i costi.
Schede di Servizi Ottici Diversificati
Integrare DCM, EDFA, OPD, OLP, ecc. per soddisfare le diverse esigenze di rete dei clienti.
FS.COM Potente Sistema di Gestione della Rete

SIl sistema Monitor Online basato su NMPV1 fornisce un monitoraggio e una gestione completi delle prestazioni, tra cui lo stato di spegnimento del laser, la potenza di ingresso e di uscita per centralizzare la gestione della rete OTN.

Adatto per Reti WDM

La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Optical Protection (2)Documents (1)Management (1)Matching Chassis (1)Monitoring (1)Warranty (1)Wavelength (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
7
0
0
0
0

C***e

Switzerland

November 24, 2018
5.0
I have added the OLP in the system and it ran smoothly, this makes me feel more secure about signal transmission. What's more, the card type product is really convenient in deploying and management.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

C***e

Canada

November 23, 2018
5.0
After the test, it worked as advertised. Quality product.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

M***r

Australia

August 05, 2017
5.0
Good functioning OLP module, highly stable and easy to deploy.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente