Il Mux Demux DWDM è solitamente utilizzato per la trasmissione a lungo raggio in cui le lunghezze d'onda sono strettamente collegate tra loro nella banda C, fino a 48 lunghezze d'onda in una griglia di 100GHz (0,8nm) e 96 lunghezze d'onda in una griglia di 50GHz (0,4nm). È trasparente al protocollo e si adatta ad applicazioni quali Ethernet 10/1G, SDH/SONET, Fibre Channel 16/8/4/2/1G, FTTx e CATV.
Clicca per aprire la vista espansa
16 Canali 100GHz C21-C36, con Monitor, Espansione e Porta 1310nm, 4.4dB Tipico IL, LC/UPC, Mux DWDM a Doppia Fibra Demux, Montaggio a Rack 1U
Mux Demux DWDM a doppia fibra C21-C36 a 16 canali, TFF, con monitor, espansione e porta 1310nm
Non-Adiacente ≥ 40dB
Stocaggio -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Video
Impara la connessione della porta di canale, la porta di linea e la porta speciale di WDM Mux/Demux.
Video
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La porta di canale C21-C36 per il traffico DWDM della griglia ITU, la porta 1310nm per il traffico legacy 10G/40G/100G/400G, la porta EXP per l'espansione del servizio.
Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
Mix flessibile di servizi 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET e servizi video nativi, trasparente a qualsiasi velocità, multiplexing e aggiornamento di qualsiasi servizio.
La porta di espansione e la porta 1310nm consentono di aggiungere canali supplementari per aumentare la capacità.
C53~C60 totale 8 canali
C27~C42 totale 16 canali
Numero di Canali | 16 | 16 | 16 |
Lunghezza d'Onda | C21-C36 | RX-C21~C36, TX-C45~C60 | RX-C45~C60, TX-C21~C36 |
Perdita di inserzione | ≤ 4.9dB, 4.4dB Tipico | ≤ 4.8dB, 4.0dB Tipico | ≤ 4.8dB, 4.0dB Tipico |
Spaziatura tra i Canali | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Isolamento del Canale | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB |
Perdita di Ritorno | ≥ 45dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Servizio Speciale | Monitor, Espansione, Porta 1310nm | — | — |
Tecnologia | AAWG (Gaussiano) | TFF (Filtro a Film Sottile) | AAWG (Gaussiano) |
Proprietà | Passivo | Passivo | Passivo |
Tipo di Monitoraggio | OPD/OPM | — | — |
Gestione della Potenza | ≤ 500mW | ≤ 300mW | ≤ 300mW |
Alloggiamento | 1U Montaggio a Rack | 1U Montaggio a Rack | 1U Montaggio a Rack |
Videos
Mux Demux DWDM a doppia fibra C21-C36 a 16 canali, TFF, con monitor, espansione e porta 1310nm
Il Mux Demux DWDM è solitamente utilizzato per la trasmissione a lungo raggio in cui le lunghezze d'onda sono strettamente collegate tra loro nella banda C, fino a 48 lunghezze d'onda in una griglia di 100GHz (0,8nm) e 96 lunghezze d'onda in una griglia di 50GHz (0,4nm). È trasparente al protocollo e si adatta ad applicazioni quali Ethernet 10/1G, SDH/SONET, Fibre Channel 16/8/4/2/1G, FTTx e CATV.
Non-Adiacente ≥ 40dB
Stocaggio -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Video
Impara la connessione della porta di canale, la porta di linea e la porta speciale di WDM Mux/Demux.
Video
La porta di canale C21-C36 per il traffico DWDM della griglia ITU, la porta 1310nm per il traffico legacy 10G/40G/100G/400G, la porta EXP per l'espansione del servizio.
Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
Mix flessibile di servizi 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET e servizi video nativi, trasparente a qualsiasi velocità, multiplexing e aggiornamento di qualsiasi servizio.
La porta di espansione e la porta 1310nm consentono di aggiungere canali supplementari per aumentare la capacità.
C53~C60 totale 8 canali
C27~C42 totale 16 canali
Numero di Canali | 16 | 16 | 16 |
Lunghezza d'Onda | C21-C36 | RX-C21~C36, TX-C45~C60 | RX-C45~C60, TX-C21~C36 |
Perdita di inserzione | ≤ 4.9dB, 4.4dB Tipico | ≤ 4.8dB, 4.0dB Tipico | ≤ 4.8dB, 4.0dB Tipico |
Spaziatura tra i Canali | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Isolamento del Canale | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB |
Perdita di Ritorno | ≥ 45dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Servizio Speciale | Monitor, Espansione, Porta 1310nm | — | — |
Tecnologia | AAWG (Gaussiano) | TFF (Filtro a Film Sottile) | AAWG (Gaussiano) |
Proprietà | Passivo | Passivo | Passivo |
Tipo di Monitoraggio | OPD/OPM | — | — |
Gestione della Potenza | ≤ 500mW | ≤ 300mW | ≤ 300mW |
Alloggiamento | 1U Montaggio a Rack | 1U Montaggio a Rack | 1U Montaggio a Rack |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.485,96 € (Incl. IVA)