FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FMT-MNG-S.
Questa immagine riguarda FMT-MNG-S.
Questa immagine riguarda FMT-MNG-S.
Questa immagine riguarda FMT-MNG-S.
Questa immagine riguarda FMT-MNG-S.
Questa immagine riguarda FMT-MNG-S.
Questa immagine riguarda FMT-MNG-S.
Questa immagine riguarda FMT-MNG-S.
Questa immagine riguarda FMT-MNG-S.
Questa immagine riguarda FMT-MNG-S.
Questa immagine riguarda FMT-MNG-S.
Questa immagine riguarda FMT-MNG-S.

Unità di gestione della rete su misura per i telai gestiti FMT 1U, 2U e 4U

#66915
#66915

SNMP RJ45/SFP

315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: FMT-MNG-S
56 Venduti
2 Recensioni
11 Domande
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Scambio entro 30 giorni

Unità di Gestione della Rete per la Configurazione e il Monitoraggio Centralizzati del Modulo Serie FMT

L'unità di gestione della rete FS.COM (NMU/NMS) fornisce una gestione completa dei guasti, della configurazione, delle prestazioni e della sicurezza e può essere inserita in uno chassis compatibile della serie FMT per fornire funzioni di gestione dei dispositivi. L'interfaccia di gestione supporta il protocollo SNMP per la gestione remota TCP. Il dispositivo è progettato per essere sostituibile a caldo, in modo da poter essere sostituito sul campo senza compromettere il servizio online di qualsiasi altro modulo.

La serie FMT offre soluzioni WDM economiche e flessibili. Dispone di una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche e può essere applicato a sistemi di monitoraggio DWDM a doppia fibra/ WDM a singola fibra/ cavo ottico, per soddisfare le diverse esigenze degli scenari.


Nota: Solo una scheda di controllo principale NMU è supportata in uno chassis FMT.

Specifiche
Tipo di Telaio
1U, 2U, 4U
Indicatore di Stato dell'apparecchiatura
P1, P2, RUN
Tipo di Gestione
SNMP
Interfaccia di Rete
2 porte LAN SFP 100Base-X
2 porte LAN RJ45 10/100Base-T
Temperatura d'Esercizio
0 a 50°C (32 a 122°F)
Temperatura di Conservazione
-10 a 70°C (14 a 158°F)

Video

Ottieni le migliori prestazioni dalla tua rete ottica Watch video

Scopri la serie FMT con la soluzione per reti di trasmissione a lungo raggio DWDM.

Watch video

Video

Ottieni le migliori prestazioni dalla tua rete ottica Watch video
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Unità di gestione della rete per il monitoraggio del sistema FMT

Scheda di gestione delle comunicazioni con design di controllo LINUX+ARM9

Gestione remota, gestione ethernet di terze parti e aggiornamento automatico della configurazione

Scheda di gestione delle comunicazioni e biglietto da visita funzionano in modo indipendente.

Componente telaio macchina
Console centralizzata di facile gestione
Interconnessione della porta Ethernet per il monitoraggio della rete

Il controllo e il monitoraggio a distanza possono essere effettuati tramite la porta Ethernet RJ45 con SNMP, in modo che il segnale del sito 1 e del sito 2 sia monitorato simultaneamente dal centro di gestione della rete nel sito 3.

Adatto per reti WDM

La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Management (4)Application (2)Monitoring (2)Configuration (1)Documents (1)Matching Transceivers (1)Power Supply (1)SNMP (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

L***e

United States

April 24, 2017
5.0
Our boss plan to reset our company server and make it more efficient, so he ask me order products like this one along some other types cards. This is not the first time to buy here, but the card type management card is new to us. Luckily, all the information we need has arrived with the packages. Thanks for the considerate services.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

L***n

United Kingdom

April 07, 2017
5.0
Fast service. Product as promised.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente