FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.
01:38
Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.
Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.
Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.
Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.
Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.
Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.
Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.
Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.
Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.
Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.
Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.
Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.
Questa immagine riguarda CMCT-1000BBBK.

25m/rotolo 1000in.L x 0.48in.W Fascette cavi riutilizzabili Schiena contro Schiena-Nero

New #61882
New #61882

Self-bondage Ufficio Centro Dati Casa

23,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMCT-1000BBBK
15K Venduti
22 Recensioni
10 Domande
Colore:
114 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
98 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

25m/rotolo 1000in.L x0.48in.W Fascette cavi riutilizzabili back a back-Nero

Le fascette sono disponibili in una varietà di colori e dimensioni diverse. Sono biadesivi, autobloccanti e hanno una forte adesione e sono perfetti per controllare e organizzare fili e cavi e per raggruppare una vasta gamma di materiali, dai fiori agli strumenti. Personalizza la lunghezza della fascetta per renderla perfetta per qualsiasi applicazione. Le fascette FS.COM sono robuste, riutilizzabili e progettate per gestire fili sottili e cavi ingombranti interni o esterni.

Specifiche
Parte Numero
CMCT-1000BBBK
Design
Back a back
Materiale
Nylon
Colori
Nero
Temperatura di funzionamento
-40°F a 220°F (-40°C a 104°C)
Dimensioni (LxW)
1000"x0.48" (25000x12mm)
Funzione
dedicate a vari cavi
Pacco
25m per sacchetto

Video

Fascetta colorata, resistente e multiuso Watch video
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
La fascetta, versatile, maneggevole, multiuso

1. Applicazione per ufficio

gestisci fili, disegni, file e poster disordinati per un ambiente di lavoro pulito e ben organizzato.

2. Applicazione di fabbrica

gestisci i cavi in modo sistematico, più sicuro e più conveniente.

3.Applicazioni domestiche

organizza tutti i tipi di fili e alcuni piccoli oggetti domestici, come vestiti, penne, per l'efficienza di conservazione.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Application (5)Dimension (2)Compatibility (1)Custom Color (1)Custom Logo (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
18
4
0
0
0

J***s

United States

October 31, 2021
5.0
Great Product!! No complaints
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

P***u

Hong Kong, China

June 28, 2021
5.0
Good quality, good packing and fast delivery.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***n

United Kingdom

May 24, 2020
5.0
These cable ties help a lot in my home network. For users who are unskillful like me, it can be a magic tool. A full roll is enough for me. I like it very much.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente