S5810-28TS, uno switch L3 di nuova generazione con 4x 10G SFP+ porte di uplink. Precaricato con PicOS®, dotato di funzionalità SDN complete e della piattaforma di gestione compatibile AmpCon™, offre un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore.
Questo switch adotta chip Broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di switching di 136 Gbps e un tasso di inoltro di 102 Mpps. È dotato di alimentazione ridondante sostituibile a caldo e di ventole assiali a velocità variabile per garantire prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. Offre caratteristiche avanzate, come funzionalità di livello 3 avanzate, gestione semplificata e diversi protocolli multicast. Questo switch è ideale per vari settori, tra cui provider di servizi di rete (ISP), operatori di telecomunicazioni, vendita al dettaglio, sport e intrattenimento, produzione e altro ancora.
Clicca per aprire la vista espansa
S5810-28TS, Switch Ethernet L3 a 28 Porte Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Porte, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®
S5810-28TS, Switch Ethernet PoE+ L3 Gestito a 28 Porte, 24x Gigabit RJ45, 4x 1G RJ45/SFP Combo, 4x 10Gb SFP+ Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®
Software Spotlights
Supporto MLAG
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Supporto dello Stack a Doppio Protocollo IPv4/IPv6
Instradamento Unicast
Supporto 802.1p, IP ToS, filtraggio del traffico, SP, WRR
Supporto dello Switching di Protezione dell'Anello Ethernet (ERPS)(G.8032)
Supporto Server DHCP, Funzioni Multicast L2
Monitoraggio Avanzato della Rete con sFlow
Supporto IP/MAC ACL
Supporto IGMP snooping, IGMP, MLD, MLD snooping, PIM, MSDP
Supporto SNMP, log e backup della configurazione
Supporto Syslog
Supporto DHCP snooping
Supporto Secure Shell (SSH) e SNMPv3
Supporto per l'autenticazione del portale, RADIUS e TACACS+
Supporto DAI (Inspection ARP Dinamica) e guardia BPDU
Supporto della protezione delle porte e della protezione della sorgente IP
Con PicOS® è possibile realizzare reti altamente resilienti, affidabili e programmabili, più snelle e scalabili rispetto ai loro predecessori monolitici.
Prova PicOS-V gratis >
Grazie alla funzionalità Push-Button Deployment di AmpCon™, anche i dipendenti non tecnici possono utilizzarlo per distribuire centinaia o migliaia di switch in una sola volta, riducendo così le spese operative.
Per saperne di più su AmpCon™ >
RJ45 Porte | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) | — | 48x 100/1000BASE-T |
SFP Porte | 4x 1G SFP (4 combo) | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP | — |
SFP+ Porte | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
PoE Porte | — | — | — | — | PoE+/PoE |
Livello di Gestione | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | |||||
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping |
K***n
Luxembourg
D***r
Australia