Il firewall di nuova generazione è caratterizzato da elevate prestazioni di sicurezza, espansione in base alle esigenze, rilevamento e prevenzione delle minacce avanzate completi e funzionamento intelligente e automatizzato dei criteri. Questa serie NGFW pronta per il futuro si basa su una nuovissima architettura hardware che offre prestazioni di livello applicativo leader del settore per soddisfare le esigenze reali di sicurezza della rete.
Clicca per aprire la vista espansa
NSG-3230 Firewall di Nuova Generazione, 8 x 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2× 10Gb SFP+, con 1 Anno di Licenza Predefinita, Opzioni di Rinnovo Licenza e Servizio di Abbonamento Disponibili
NSG-3230 Firewall di Nuova Generazione, 8 x 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2× 10Gb SFP+, con Licenza Predefinita di 1 Anno, Opzioni di Rinnovo Licenza e Servizio di Abbonamento Disponibili
Singolo AC (predefinito)
Dual AC (opzionale)
Punti Salienti del Prodotto
Supportare l'aggiornamento e l'utilizzo di IPS, AV, filtraggio URL, Qos e TI tramite Bilanciamento intelligente del carico dei collegamenti bidirezionali IPSec VPN, SSL VPN, L2TP VPN, PnPVPN Identificazione del protocollo di file, compresi HTTP, FTP, SMTP e POP3 Filtraggio dei contenuti per i protocolli HTTP-GET, HTTP-POST, FTP e SMTP Identificazione della messaggistica istantanea e verifica del comportamento della rete
Interfacce heartbeat ridondanti
Attivo/Attivo e Attivo/Passivo
Facilità di gestione
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Con IPS avanzato, filtraggio degli URL, antivirus per fornire una protezione della rete a livello L2-L7.
Supporto DPI, identificazione e controllo accurati di migliaia di applicazioni di rete.
Porta | 8 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+ | 8 × 1Gb Rj45 | 16 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+ | 5 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb Combo | 6 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb SFP |
Throughput del Firewall | 10 Gbps | 5 Gbps | 20 Gbps | 2.5 Gbps | 6 Gbps |
IPSec VPN Throughput | 5 Gbps | 2.7 Gbps | 6 Gbps | 1 Gbps | 3 Gbps |
AV Throughput | 4.2 Gbps | 2.0 Gbps | 5.0 Gbps | 700 Mbps | 1.2 Gbps |
IPS Throughput | 5 Gbps | 3.7 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1.8 Gbps |
NGFW Throughput | 3 Gbps | 1.7 Gbps | 5.5 Gbps | 650 Mbps | 1 Gbps |
Throughput di Protezione dalle Minacce | 2 Gbps | 800 Mbps | 3 Gbps | 500 Mbps | 800 Mbps |
Nuove Sessioni/sec | 130,000 | 48,000 | 140,000 | 50,000 | 80,000 |
Sessioni Massime Concorrenti | 1.5 Milioni | 300,000 | 3 Milioni | 1 Milione | 2 Milioni |
Utenti SSL VPN (Predefinito/Massimo) | 6,000 | 8/128 | 10,000 | 8/1,000 | 8/2,000 |
Slot Disponibili per i Moduli di Estensione | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 x 1Gb Rj45neric Slot |
NSG-3230 Firewall di Nuova Generazione, 8 x 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2× 10Gb SFP+, con Licenza Predefinita di 1 Anno, Opzioni di Rinnovo Licenza e Servizio di Abbonamento Disponibili
Il firewall di nuova generazione è caratterizzato da elevate prestazioni di sicurezza, espansione in base alle esigenze, rilevamento e prevenzione delle minacce avanzate completi e funzionamento intelligente e automatizzato dei criteri. Questa serie NGFW pronta per il futuro si basa su una nuovissima architettura hardware che offre prestazioni di livello applicativo leader del settore per soddisfare le esigenze reali di sicurezza della rete.
Singolo AC (predefinito)
Dual AC (opzionale)
Punti Salienti del Prodotto
Supportare l'aggiornamento e l'utilizzo di IPS, AV, filtraggio URL, Qos e TI tramite Bilanciamento intelligente del carico dei collegamenti bidirezionali IPSec VPN, SSL VPN, L2TP VPN, PnPVPN Identificazione del protocollo di file, compresi HTTP, FTP, SMTP e POP3 Filtraggio dei contenuti per i protocolli HTTP-GET, HTTP-POST, FTP e SMTP Identificazione della messaggistica istantanea e verifica del comportamento della rete
Interfacce heartbeat ridondanti
Attivo/Attivo e Attivo/Passivo
Facilità di gestione
Con IPS avanzato, filtraggio degli URL, antivirus per fornire una protezione della rete a livello L2-L7.
Supporto DPI, identificazione e controllo accurati di migliaia di applicazioni di rete.
Porta | 8 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+ | 8 × 1Gb Rj45 | 16 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+ | 5 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb Combo | 6 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb SFP |
Throughput del Firewall | 10 Gbps | 5 Gbps | 20 Gbps | 2.5 Gbps | 6 Gbps |
IPSec VPN Throughput | 5 Gbps | 2.7 Gbps | 6 Gbps | 1 Gbps | 3 Gbps |
AV Throughput | 4.2 Gbps | 2.0 Gbps | 5.0 Gbps | 700 Mbps | 1.2 Gbps |
IPS Throughput | 5 Gbps | 3.7 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1.8 Gbps |
NGFW Throughput | 3 Gbps | 1.7 Gbps | 5.5 Gbps | 650 Mbps | 1 Gbps |
Throughput di Protezione dalle Minacce | 2 Gbps | 800 Mbps | 3 Gbps | 500 Mbps | 800 Mbps |
Nuove Sessioni/sec | 130,000 | 48,000 | 140,000 | 50,000 | 80,000 |
Sessioni Massime Concorrenti | 1.5 Milioni | 300,000 | 3 Milioni | 1 Milione | 2 Milioni |
Utenti SSL VPN (Predefinito/Massimo) | 6,000 | 8/128 | 10,000 | 8/1,000 | 8/2,000 |
Slot Disponibili per i Moduli di Estensione | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 x 1Gb Rj45neric Slot |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
3.961,34 € (Incl. IVA)