FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S5810-28FS.
01:29
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.

S5810-28FS, Switch Gigabit Ethernet L3 a 28 Porte 1Gb SFP, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink e 8 x 1G RJ45/SFP Combo Porte, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®

#207063
#207063

PicOS® AmpCon™ Broadcom MLAG PTP PVST

1.973,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: S5810-28FS
6 Venduti
2 Recensioni
5 Domande
16 In Magazzino DE, Riceverai entro il 21 giu., 2024
579 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 lug., 2024
5 in Transito, Riceverai entro il 27 set., 2024
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
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Piattaforma+di+Gestione+AmpCon™%E2%84%A2
Piattaforma di Gestione AmpCon™
Provate il modo più semplice per gestire la vostra rete PicOS® ora con la Piattaforma AmpCon™

S5810-28FS, Switch Ethernet L3 Gestito a 28 1Gb SFP, 8x 1G RJ45/SFP Combo e 4x 10Gb SFP+ Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®

S5810-28FS, uno switch L3 di nuova generazione con 8x 1G RJ45/SFP Combo porte e 4x 10G SFP+ porte uplink. Precaricato con PicOS®, dotato di funzionalità SDN complete e della piattaforma di gestione compatibile AmpCon™, offre un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore.

Questo switch aziendale gestito adotta chip Broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di switching di 136 Gbps e un tasso di inoltro di 102 Mpps. È dotato di Alimentazioni ridondanti sostituibili a caldo e di ventole assiali a velocità variabile per garantire prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. Offre caratteristiche avanzate, come funzionalità di livello 3 avanzate, gestione semplificata e diversi protocolli multicast. Questo switch è ideale per vari settori, tra cui provider di servizi di rete (ISP), operatori di telecomunicazioni, vendita al dettaglio, sport e intrattenimento, produzione e altro ancora.

Specifiche
Porte
28x 1G SFP, 8x 1G RJ45/SFP Combo | 4x 1G/10G SFP+
Switch Chip
BCM56342
Capacità di Switching
136 Gbps
Sistema Operativo
PicOS®
Tasso di Inoltro
102 Mpps
Indirizzo MAC
65,536
SDRAM
1GB
ARP
12,000
Memoria Flash
512MB
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
Latenza
2.704μs
Potenza di Uscita
70W
Buffer di Pacchetti
4MB
Massimo Consumo Energetico
<55W
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibili a caldo
IPv4/IPv6 Percorsi
6,000/3,000
Numero di Ventola
3 (2+1 Ridondanza) Integrate
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x11.81'' (44x440x300mm)
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Temperatura
Operativa: 0 a 50ºC (32 a 122°F)
Conservazione: -40 a 70ºC (-40 a 158°F)

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
PicOS® e AmpCon™ per una Rete Multi-Filiale
PicOS® Offre Operazioni di Rete più Resilienti ed Efficienti

Con PicOS® è possibile realizzare reti altamente resilienti, affidabili e programmabili, più snelle e scalabili rispetto ai loro predecessori monolitici.
Prova PicOS-V gratis >

Gestione Automatizzata del Ciclo di Vita AmpCon™

Grazie alla funzionalità Push-Button Deployment di AmpCon™, anche i dipendenti non tecnici possono utilizzarlo per distribuire centinaia o migliaia di switch in una sola volta, riducendo così le spese operative.
Per saperne di più su AmpCon™ >

Switch 1G con Uplink 10G ad Alta Velocità
Porte SFP da 1G per il downlink per il livello di accesso e porte SFP+ da 10G per l'uplink o lo stacking virtuale per fornire una distribuzione di rete flessibile.
BCM56342
Broadcom Chip
136 Gbps
Capacità di Switching
102 Mpps
Tasso di Inoltro
Doppia Alimentazione Ridondante e Ventole Intelligenti
Le PSU 1+1 sostituibili a caldo assicurano il normale funzionamento continuo dello switch, 3 ventole a velocità variabile con flusso d'aria da sinistra a destra per un raffreddamento superiore e una riduzione del rumore e dell'energia.
S5810
1+1 Alimentazioni Ridondanti
Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema
2+1 Ventole Intelligenti
Ventole a velocità variabile per un raffreddamento, una rumorosità e una riduzione dei consumi superiori
S5810
RJ45 Porte
8x 1000BASE-T
(8 combo)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
SFP Porte
28x 1G SFP
4x 1G SFP
(4 combo)
48x 1G SFP
SFP+ Porte
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
PoE Porte
PoE+/PoE
Livello di Gestione
L3
L3
L3
L3
L3
MLAG
yesyesyesyesyes
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping
yesyesyesyesyes
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)AmpCon™ (1)Applicazione (1)Sistema Operativo (1)PicOS® (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.5
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
1
0
0
0

B***s

United States

May 12, 2024
5.0
We really like your PicOS® switch! A management platform that is so easy to get started!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

G***r

United States

February 26, 2024
4.0
Everything works fine, so I decide to buy another one for my new data room.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente