FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3150-8T2F.
01:06
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 163157.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda S3150-8T2F.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 163157.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

S3150-8T2F, Switch Ethernet L2+ a 8 Porte Gigabit RJ45, con 2 x 1Gb SFP, Senza Ventola

#163157
#163157

Realtek VLAN Vocale LACP

120,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3150-8T2F
996 Venduti
10 Recensioni
14 Domande
85 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
15 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 4 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

S3150-8T2F, Switch Ethernet L2+ a 8 Porte Gigabit RJ45, con 2x 1Gb SFP, Senza Ventola

Il S3150-8T2F Switch Ethernet Gigabit L2+ a 8 Porte x RJ45 e 2 x 1Gb SFP Uplink, è dotato di un'impressionante capacità di switching di 20 Gbps e di un tasso di inoltro di 15 Mpps. Dotato di supporto VLAN completo per la segmentazione del traffico, questo switch aziendale gestito offre solide capacità di suddivisione della rete, fondamentali per migliorare le prestazioni e la sicurezza.

Basato su un hardware ad alte prestazioni e sulla piattaforma FSOS, facilita funzioni essenziali come ACL, QinQ e QoS. La sua accessibilità, la gestione semplificata e l'installazione flessibile lo rendono ideale per le complessità delle reti IP MAN e aziendali dei carrier.

Specifiche
Porte
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
Indirizzo MAC
8K
Capacità di Switching
20 Gbps
Buffer di Pacchetti
0.5MB
Tasso di Inoltro
15 Mpps
Telaio Jumbo
9K
RAM
128MB
Total SVI
10
Memoria Flash
16MB
Intervallo d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz
Max./Min. Latenza
20μs/18.14μs
Temperatura Operativa
0 a 50ºC (32 a 122°F)
Spazio Rack
1U
Metodi di Montaggio
Da Rack
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x11.02''x7.08'' (44x280x180mm)
Massimo Consumo Energetico
8.6W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Configurazione Porta Gigabit
Lo switch S3150-8T2F è uno switch Gigabit a Livello 2+ con porte RJ45 da 1G fisse e porte in fibra SFP da 1G per gli uplink.
20 Gbps
Capacità di Commutazione
15 Mpps
Tasso di Inoltro
L2+
Tipo di Livello
Senza Ventola, Design Silenzioso
La VLAN Vocale Offre la Priorità alla Garanzia della Qualità VoIP

La VLAN Vocale migliora la priorità di trasmissione del traffico vocale e garantisce la qualità della voce assegnando il traffico vocale a una VLAN dedicata senza competere con il resto del traffico.

DHCP Accelera la Distribuzione della Rete

DHCP alloca dinamicamente gli indirizzi IP, semplifica la gestione degli indirizzi IP, fa risparmiare tempo e costi di gestione ed è più sicuro.

QoS (Quality of Service) per un Migliore Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti, latenza e jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti.
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza.
RJ45 Porte
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
Porte di Fibra
2x 1G SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
PoE Porte
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
PoE Budget
130W
240W
250W
Livello di Gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentazione
1 Integrata
1 Integrata
1 Integrata
1 Integrata
Ventola
Senza Ventola
Senza Ventola
2 Ventole Integrate
2 Ventole Integrate
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione Uplink, IPv6, L3 Routing Statico, RIP, OSPF
yesyesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (14)Documenti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
8
2
0
0
0

a***a

Reunion

February 28, 2024
5.0
excellent produit délai de livraison très rapide merci
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

G***d

United Kingdom

December 08, 2023
5.0
Robust construction and outstanding performance, which really benifits my work.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

D***t

Australia

December 04, 2023
5.0
5.0 out of 5 stars. Worked great to grow the network!! Plug and play and works perfectly!! Would recommend it.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente