FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda MSN2700-CS2FC.
Questa immagine riguarda MSN2700-CS2FC.
Questa immagine riguarda MSN2700-CS2FC.
Questa immagine riguarda MSN2700-CS2FC.

MSN2700-CS2FC, Switch per Data Center Ethernet L3 a 32 Porte, 32 x 100Gb QSFP28, NVIDIA® Cumulus Linux™, Supporto per 1 Anno, P2C Airflow

#158398
#158398

Spine MLAG PTP EVPN-VXLAN

29.405,66 € (Incl. IVA)
FS P/N: MSN2700-CS2FC
2 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 18 feb., 2025
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

MSN2700-CS2FC, switch per data center L3 Ethernet a 32 porte basato su spettro NVIDIA® Mellanox, 32 x 100Gb QSFP28, Cumulus Linux™, supporto per 1 anno, P2C Airflow

Lo switch SN2700 è una soluzione spine e top-of-rack (ToR) ideale, che consente la massima flessibilità, con velocità di porta che vanno da 10Gb/s a 100Gb/s per porta e una densità di porta che consente la connettività completa del rack a qualsiasi server a qualsiasi velocità. Le porte di uplink consentono una varietà di rapporti di blocco che si adattano a qualsiasi esigenza applicativa.

Alimentato dall'ASIC Spectrum e dotato di 32 porte funzionanti a 100GbE, l'SN2700 offre un'enorme velocità di trasmissione di 6,4Tb/s con una capacità di elaborazione di 4,76Bpps in un fattore di forma compatto da 1RU.

Specifiche
Produttore
Mellanox
Telaio Jumbo
9,216
Porte
32x 100G QSFP28
CPU
Doppio corex 86
Max. Porte da 100GbE
32
Capacità di Commutazione
6.4 Tb/s
Max. Porte da 50GbE
64
Buffer di Pacchetti
16 MB
Max. Porte da 40GbE
32
Flusso dell'aria
Da dietro a Davanti
Max. Porte da 25GbE
64
Memoria di Sistema
8GB
Max. Porte da 10GbE
64
Tasso di Inoltro
4,76 Bpps
Latenza
300ns
Memoria SSD
32GB
Indirizzo MAC
256K
Potenza Tipica (ATIS)
150W
Alimentatore
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibile a caldo
Numero del Ventilatore
4 (Ridondanza N+1) Sostituibili a Caldo
Dimensioni (AxLxP)
1.72"x 16.84"x 27" (43.8x 427.8x 686mm)
Peso
11.1kg (24.5lb)

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Tessua per Dorso-Foglio
Visualizzare prodotti
100G a 2x50G
Visualizzare prodotti
Soluzione Integrata
Visualizzare prodotti
100G a 4x25G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Gli Switch Spectrum Offrono Prestazioni All'avanguardia

EVPN-VXLAN Realizza un Tessuto di Rete Virtuale di Livello 2 in Modo Dinamico

EVPN-VXLAN expands the potential number of Layer 2 domains, achieving services such as multi-tenant hosting and migration of virtual machines, etc.

Tunnel di Rete Virtuale Overlay di Livello 2

Hosting Multi-tenant

Migrazione di Macchine Virtuali

MLAG Realizza Servizi Ininterrotti

The switch running MLAG can be upgraded without disrupting MLAG traffic. During the upgrade, another switch in the system takes over traffic forwarding to ensure uninterrupted services.

Latenza di Microsecondi e Zero Perdita di Pacchetti

RoCE provides efficient, low latency, lossless transport, necessary for modern datacenter applications. ECN and PFC are the key technologies to realize low latency, lossless transport.

Velocità di Commutazione
32x 100G
32x 100G
48x 25G, 8x 100G
24x 100G, 8x 400G
24x 100G, 8x 400G
MLAG
yesyesyesyesyes
PTP
yesyesyesyesyes
VXLAN
yesyesyesyesyes
OSPFv2
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
Flusso d'Aria
Dietro a Davanti
Fronte a Retro
Dietro a Davanti
Dietro a Davanti
Fronte a Retro
Strato di Gestione
L3
L3
L3
L3
L3
1+1 Alimentatori Sostituibili a Caldo
yesyesyesyesyes
PFC
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes
Specifiche

MSN2700-CS2FC, switch per data center L3 Ethernet a 32 porte basato su spettro NVIDIA® Mellanox, 32 x 100Gb QSFP28, Cumulus Linux™, supporto per 1 anno, P2C Airflow

Lo switch SN2700 è una soluzione spine e top-of-rack (ToR) ideale, che consente la massima flessibilità, con velocità di porta che vanno da 10Gb/s a 100Gb/s per porta e una densità di porta che consente la connettività completa del rack a qualsiasi server a qualsiasi velocità. Le porte di uplink consentono una varietà di rapporti di blocco che si adattano a qualsiasi esigenza applicativa.

Alimentato dall'ASIC Spectrum e dotato di 32 porte funzionanti a 100GbE, l'SN2700 offre un'enorme velocità di trasmissione di 6,4Tb/s con una capacità di elaborazione di 4,76Bpps in un fattore di forma compatto da 1RU.

Specifiche
Produttore
Mellanox
Telaio Jumbo
9,216
Porte
32x 100G QSFP28
CPU
Doppio corex 86
Max. Porte da 100GbE
32
Capacità di Commutazione
6.4 Tb/s
Max. Porte da 50GbE
64
Buffer di Pacchetti
16 MB
Max. Porte da 40GbE
32
Flusso dell'aria
Da dietro a Davanti
Max. Porte da 25GbE
64
Memoria di Sistema
8GB
Max. Porte da 10GbE
64
Tasso di Inoltro
4,76 Bpps
Latenza
300ns
Memoria SSD
32GB
Indirizzo MAC
256K
Potenza Tipica (ATIS)
150W
Alimentatore
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibile a caldo
Numero del Ventilatore
4 (Ridondanza N+1) Sostituibili a Caldo
Dimensioni (AxLxP)
1.72"x 16.84"x 27" (43.8x 427.8x 686mm)
Peso
11.1kg (24.5lb)

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Tessua per Dorso-Foglio
Visualizzare prodotti
100G a 2x50G
Visualizzare prodotti
Soluzione Integrata
Visualizzare prodotti
100G a 4x25G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Gli Switch Spectrum Offrono Prestazioni All'avanguardia

EVPN-VXLAN Realizza un Tessuto di Rete Virtuale di Livello 2 in Modo Dinamico

EVPN-VXLAN expands the potential number of Layer 2 domains, achieving services such as multi-tenant hosting and migration of virtual machines, etc.

Tunnel di Rete Virtuale Overlay di Livello 2

Hosting Multi-tenant

Migrazione di Macchine Virtuali

MLAG Realizza Servizi Ininterrotti

The switch running MLAG can be upgraded without disrupting MLAG traffic. During the upgrade, another switch in the system takes over traffic forwarding to ensure uninterrupted services.

Latenza di Microsecondi e Zero Perdita di Pacchetti

RoCE provides efficient, low latency, lossless transport, necessary for modern datacenter applications. ECN and PFC are the key technologies to realize low latency, lossless transport.

Velocità di Commutazione
32x 100G
32x 100G
48x 25G, 8x 100G
24x 100G, 8x 400G
24x 100G, 8x 400G
MLAG
yesyesyesyesyes
PTP
yesyesyesyesyes
VXLAN
yesyesyesyesyes
OSPFv2
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
Flusso d'Aria
Dietro a Davanti
Fronte a Retro
Dietro a Davanti
Dietro a Davanti
Fronte a Retro
Strato di Gestione
L3
L3
L3
L3
L3
1+1 Alimentatori Sostituibili a Caldo
yesyesyesyesyes
PFC
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

29.405,66 € (Incl. IVA)

Pre-ordine