FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda MSN2410-CB2FC.
Questa immagine riguarda MSN2410-CB2FC.
Questa immagine riguarda MSN2410-CB2FC.
Questa immagine riguarda MSN2410-CB2FC.

MSN2410-CB2FC, Switch per Data Center Ethernet L3 a 48 Porte, 48 × 25Gb SFP28, con 8 × 100Gb QSFP28 Uplink, Cumulus Linux Infusion, Supporto per 1 Anno

#158396
#158396

Leaf MLAG PTP EVPN-VXLAN

21.968,39 € (Incl. IVA)
FS P/N: MSN2410-CB2FC
12 Venduti
3 Recensioni
11 Domande
2 In Magazzino U.S., Riceverai entro il 20 giu., 2024
10 in Transito, Riceverai entro il 13 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto

MSN2410-CB2FC, switch per data center Ethernet L3 a 48 porte basato su spettro NVIDIA® Mellanox, 48 x 25Gb SFP28, con 8 x 100Gb QSFP28 Uplink, Cumulus Linux™, supporto per 1 anno, P2C Airflow

Lo switch SN2410 è una soluzione top-of-rack (ToR) ideale, che consente la massima flessibilità, con velocità di porta che vanno da 10Gb/s a 100Gb/s per porta. La configurazione ottimizzata delle porte consente una connettività rack ad alta velocità a qualsiasi server con velocità di 10GbE o 25GbE. Le porte di uplink da 100GbE consentono una varietà di rapporti di blocco che si adattano a qualsiasi esigenza applicativa.

Alimentato dall'ASIC Spectrum e dotato di 8 porte con velocità di 100GbE (che possono essere suddivise in 16 porte con velocità di 50GbE) e 48 porte con velocità di 25GbE, l'SN2410 offre un'enorme velocità di trasmissione di 4Tb/s con un'eccezionale capacità di elaborazione di 2,97Bpps in un fattore di forma compatto di 1RU.

Specifiche
Produttore
Mellanox
Telaio Jumbo
9,216
Porte
48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28
CPU
Doppio nucleo 86nbsp
Max. Porte da 100GbE
8
Capacità di Commutazione
4 Tb/s
Max. Porte da 50GbE
16
Buffer di Pacchetti
16 MB
Max. Porte da 40GbE
8
Flusso dell'aria
Da dietro a Davanti
Max. Porte da 25GbE
48
Memoria di Sistema
8GB
Max. Porte da 10GbE
48
Tasso di Inoltro
2.90 Bpps
Latenza
300ns
Memoria SSD
32GB
Indirizzo MAC
256K
Potenza Tipica (ATIS)
165W
Alimentatore
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibile a caldo
Numero del Ventilatore
4 (Ridondanza N+1) Sostituibili a Caldo
Dimensioni (AxLxP)
1.72"x 17.24"x 17" (43.9x 438x 436mm)

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Gli Switch Spectrum Offrono Prestazioni All'avanguardia
Doppi Alimentatori Ridondanti e Ventole Intelligenti
Protezione di ridondanza a livello hardware per garantire la continuità aziendale e migliorare la longevità e l'affidabilità.
1+1 Doppia AC PSU
Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema
N+1 Ventole Hot-swap
Ventole a velocità variabile per un raffreddamento, una rumorosità e una riduzione dei consumi superiori
EVPN-VXLAN Consente di Ottenere un Tessuto di Rete Virtuale Layer 2 in Modo Dinamico

EVPN-VXLAN espande il numero potenziale di domini Layer 2, realizzando servizi come l'hosting multi-tenant e la migrazione di macchine virtuali, ecc.

Tunnel della Rete Virtuale Overlay di Livello 2

Multi-tenant Hosting

Migrazione di Macchine Virtuali

MLAG Realizza Servizi Ininterrotti

Lo switch che esegue l'MLAG può essere aggiornato senza interrompere il traffico MLAG. Durante l'aggiornamento, un altro switch del sistema si occupa dell'inoltro del traffico per garantire servizi ininterrotti.

Velocità di Switch
48x 25G, 8x 100G
32x 100G
32x 100G
24x 100G, 8x 400G
24x 100G, 8x 400G
Flusso d'Aria
Dietro a Davanti
Dietro a Davanti
Fronte a Retro
Dietro a Davanti
Fronte a Retro
Strato di Gestione
L3
L3
L3
L3
L3
MLAG
yesyesyesyesyes
PTP
yesyesyesyesyes
VXLAN
yesyesyesyesyes
OSPFv2
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
1+1 Alimentatori Sostituibili a Caldo
yesyesyesyesyes
PFC
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Compatibilità (2)Capacità di Routing (2)Supporto Tecnico (2)Documenti (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

m***i

United States

November 01, 2023
5.0
goodgoodgoodgood
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***e

United States

May 03, 2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers’. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

Z***c

United States

March 03, 2023
5.0
We have found that FS.com always has what we need and can get it to us quicker than most vendors.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente