FS.COM fornisce connettori keystone Cat6a senza utensili che rendono semplice l'installazione senza bisogno di uno strumento di perforazione. I jack keystone senza utensili sono una soluzione ideale per terminare e collegare il cavo di rete.
Clicca per aprire la vista espansa
Mini Keystone Jack Cat6a RJ45 (8P8C) Schermato Senza Utensili
Keystone Jack Senza Utensili Schermato per Rete Ethernet Cat6A
È progettato per cavi Cat6a, Cat6, Cat5e e ideale per applicazioni Ethernet 10GBase-T. I contatti placcati in oro mantengono una conduttività ottimale tra due cavi, assicurando una trasmissione stabile.
Contatti RJ45
Contatti placcati in oro RJ45 per una conduttività ottimale
Terminali IDC
Terminali IDC contatto stabile per la rete continua
Materiale in Bronzo Fosforoso
Il materiale in bronzo fosforoso resiste all'ossidazione
Tagliare il rivestimento del cavo alla lunghezza necessaria
Separare i Cavi
Il cavo Ethernet passa attraverso il contenitore superiore
Fissare l'anima del cavo come foto
Tagliare la parte in eccesso
Mettere il coperchio del pressacavo nella base della linea del modulo
Utilizzare il coperchio di entrambi i lati per afferrare
Spingere la fascetta dentro e bloccarla
Completa
N***l
United States
G***y
United States
C***h
Netherlands
- Digitus cat6a keystones
- El cheapo patch cables
My situation now:
- FS cat6a keystones
- FS utp cat6a patch cables
Observations:
- Wired ping improved from 15ms to 11ms
- better wifi signal
Overall i am pleased with the service provided and a big thanks to Hazel for the assistance.
Note to other Europeans:
These keystones with the red bush jaeger keystone carrying ring.