FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPVC.
Questa immagine riguarda C6ASFTPPVC.

Cavo Solido Ethernet Cat6a Bulk, 1000ft, S/FTP, 23AWG, PVC CMR, Blu

Hot #58727
Hot #58727

Rame Nudo Solido PVC 10G Interno

328,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6ASFTPPVC
2.7K Venduti
15 Recensioni
24 Domande
19 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
30 in Transito, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6a Cavo Network Ethernet Bulk SFTP, Solido, PVC CMR, 23AWG

Cat6a è stato sviluppato per raggiungere una distanza massima di 100 metri per una velocità di rete di 10 Gigabit completa. Questa robusta specifica ti offrirà il margine di manovra extra sulla tua rete che Cat6 non raggiunge.

Le prestazioni a 750 MHz sono il doppio di quelle della categoria 6 e cinque volte la capacità di larghezza di banda della categoria 5e. Il nostro cavo sfuso Cat6a è stato testato per la conformità a tutte le specifiche EIA / TIA-568-C Cat 6a.

Specifiche
Tipo di cavo
Cat6a
Tipo di protezione
SFTP
Guaina cavo
PVC CMR
Lunghezza del cavo
1000ft (305m)
Banda larga standard
500MHz
Flusso dati supportato
10GBase-T
Calibro cavo
23AWG
Tipo di conduttore
rame solido privo di ossigeno
Diametro del conduttore(mm)
0.560 ± 0.005
Diametro esterno del cavo (mm)
7.50 ± 0.50
Colore del cavo
Blu
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di funzionamento
0 a 50°C (32 a 122°F)
Temperatura di installazione
-30 a 50°C (-22 a 122°F)
* 500MHz e' la larghezza di band standard, 550MHz e' una larghezza di banda di riferimento. Sul nostro pacco e’ segnalato 500MHz.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Sistema di Cablaggio in Rame
Abbina prestazioni di alta qualità e comprovate a un design facile da usare per supportare installazioni rapide e semplici.
Fino a 750 MHz e Compatibilità con 10G-T Ethernet

Questo cavo ha una velocità fino a 750 MHz ed è conforme allo standard PoE++, ampiamente compatibile con Ethernet 10/100/1000-T e 10G-T, che consente una trasmissione dati più affidabile.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (24)Application (8)Certification (2)Cable Jacket (1)Cable Structure (1)Fire Rating (1)Fluke Test Report (1)Indoor Use (1)Installation (1)Length Mark (1)Package (1)Product Recommendation (1)Pure Copper (1)Weight (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
13
2
0
0
0

N***l

United States

August 26, 2023
5.0
First time using FS – I like the product selection and the prices and so far everything’s been great.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

P***k

United States

July 14, 2023
5.0
Great Ethernet cable for great price. Good value point, easy to pull and terminate.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

O***y

United States

May 10, 2023
5.0
Loved this cable. Its a solid build and real cat6A. This is exactly what I needed to replace some cables. Quick shipping and good quality.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente