Lo Switch S1900-8TP a 8 Porte Gigabit Ethernet Non Gestito PoE+ fornisce 8 porte RJ45 a negoziazione automatica da 10/100/1000 Mbps e può essere utilizzato per collegare apparecchiature a monte con larghezza di banda superiore. Questo switch ha un design ad alto livello di integrazione, facile da usare, adatto per il monitoraggio della sicurezza e per la creazione di hotspot Wi-Fi. Con otto porte PoE+, è in grado di rilevare e alimentare automaticamente i dispositivi alimentati (PD) conformi a IEEE 802.3af/at, come AP, telecamere IP o telefoni IP, ecc. Le reti di uffici senza restrizioni di layout della linea elettrica, possono soddisfare i requisiti di rete e accesso di piccole e medie imprese, comunità intelligenti, hotel, parchi e uffici.
Clicca per aprire la vista espansa
S1900-8TP, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2 Non Gestito a 8 Porte PoE+ Porte @140W, Metallo, Da Tavolo/Da Scaffale
S1900-8TP, Switch PoE+ Non Gestito Gigabit Ethernet L2 a 8 Porte PoE+ @140W, Metallo, Montaggio da Tavolo/da Rack
Software Spotlights
Plug e Play, Non è Necessaria alcuna Configurazione
8x 10/100/1000Mbps Porte RJ45 a Negoziazione Automatica
Supporto Porta Auto MDI/MDIX
Design ad Alta Efficienza Energetica Conforme a IEEE 802.3az
Involucro Metallico Resistente, Opzioni di Montaggio su Desktop o Rack
Supporto Standard IEEE 802.3af/at
Supporto degli Standard e Protocolli IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Il design plug-and-play semplifica l'installazione, senza bisogno di tecnici. La rete cablata è disponibile dopo aver collegato un cavo Ethernet senza sforzo e senza dover effettuare lunghe operazioni.
Lo switch supporta IEEE 802.3az che riduce il consumo di energia durante i periodi di bassa attività di dati, mettendo la porta inutilizzata in modalità sleep e risparmiando una notevole quantità di alimentazione.
RJ45 Porte | 8x 10/100/1000BASE-T | 5x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000BASE-T |
PoE Porte | 8x PoE+ | 4x PoE+ | 16x PoE+ |
PoE Budget | 140W | 60W | 135W |
Tipo di gestione | Non gestito | Non gestito | Non gestito |
Alimentazione | Interna | Esterna | Interna |
Ventola | 1 Ventola Integrata | Senza Ventola | Senza Ventola |
Opzioni di Montaggio | Da tavolo o da scaffale | Da Tavolo o a Parete | Da Tavolo o a Parete |
IEEE 802.3az (EEE) | — |
G***d
United States
K***a
United States
C***n
United States