FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S1900-16TP.
00:36
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.
Questa immagine riguarda S1900-16TP.

S1900-16TP, Switch PoE Gigabit Ethernet Non Gestito a 16 Porte PoE+@135W, Metallo, Senza Ventola, Da Tavolo/Da Rack

Hot #132532
Hot #132532

Marvell 135W Auto MDI/MDIX Da Tavolo/Da Scaffale

169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: S1900-16TP
2.9K Venduti
34 Recensioni
30 Domande
12 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 giu., 2024
48 in Transito, Riceverai entro il 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

S1900-16TP, Switch PoE Non Gestito Gigabit Ethernet L2 a 16 Porte PoE+@135W, Metallo, Senza Ventola, Montaggio su Desktop/Rackmount

Lo switch S1900-16TP Gigabit Ethernet L2 Non gestito PoE+ offre una connessione di rete senza interruzioni, tutte le porte supportano la funzione Auto MDI/MDIX. Con 16 porte RJ45 a negoziazione automatica da 10/100/1000 Mbps, lo switch è la scelta ideale per promuovere le prestazioni del reparto e del gruppo di lavoro, in grado di fornire una soluzione applicabile alla rete ad alte prestazioni in modo semplice, economico e standard.

Con le porte PoE +, può rilevare e fornire automaticamente l'alimentazione con quei dispositivi alimentati conformi IEEE 802,3af / at (PD) come AP, telecamere IP o telefoni IP, ecc., Può soddisfare le piccole e medie imprese, comunità intelligenti, hotel, parchi e rete di uffici e requisiti di accesso.

Specifiche
Porte
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
Switch Chip
Marvell 88E1685
Capacità di Switching
32 Gbps
Indirizzo MAC
8K
Tasso di inoltro
23,6 Mpps
Standard e Protocolli
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Buffer di Pacchetti
0,25 MB
Telaio Jumbo
10,000
Alimentazione
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
Temperatura Operativa
0 a 40ºC (32 a 104°F)
Numero di Ventola
Senza Ventola
Power Budget
135W
Tensione d'Ingresso
100-240VAC
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Metodo di Trasferimento
Memorizza e Inoltra
Massimo Consumo Energetico
15W (150W con PoE)
Opzioni di Montaggio
Da Tavolo e a Parete
Materiale del Prodotto
Metallo
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x11.57''x7.01'' (44x 294x178mm)
Protezione Antifulmine
6KV Porta e Alimentazione
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Creare un'Esperienza di Rete Minimalista in Ufficio
L'architettura semplificata a due livelli consente di implementare e gestire facilmente reti ad alta velocità.
Supporto Intelligente PoE+ 802.3af/at
Compatibile con gli standard PoE IEEE 802.3af/at, è in grado di rilevare automaticamente e fornire l'alimentazione necessaria ai dispositivi PoE, che possono erogare fino a 15,4W e 30W di potenza per porta.
Marvell 88E1685
Marvell Chip
135W
Power Budget
32 Gbps
Capacità di Commutazione
Plug e Play, Nessuna Configurazione Richiesta

Il design plug-and-play semplifica l'installazione, senza bisogno di tecnici. La rete cablata è disponibile dopo aver collegato un cavo Ethernet senza sforzo e senza dover effettuare lunghe operazioni.

Design senza Ventole e Silenzioso

Estendete la rete senza disturbare il vostro tranquillo ambiente d'ufficio.

RJ45 Porte
16x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
PoE Porte
16x PoE+
4x PoE+
8x PoE+
PoE Budget
135W
60W
140W
Tipo di Gestione
Non Gestito
Non Gestito
Non Gestito
Alimentazione
Interno
Esterno
Interno
Ventilatore
Senza Ventola
Senza Ventola
1 Ventola Integrata
Opzioni di Montaggio
Da tavolo o Da Rack
Da tavolo o Da parete
Da tavolo o Da Rack
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Specifiche

S1900-16TP, Switch PoE Non Gestito Gigabit Ethernet L2 a 16 Porte PoE+@135W, Metallo, Senza Ventola, Montaggio su Desktop/Rackmount

Lo switch S1900-16TP Gigabit Ethernet L2 Non gestito PoE+ offre una connessione di rete senza interruzioni, tutte le porte supportano la funzione Auto MDI/MDIX. Con 16 porte RJ45 a negoziazione automatica da 10/100/1000 Mbps, lo switch è la scelta ideale per promuovere le prestazioni del reparto e del gruppo di lavoro, in grado di fornire una soluzione applicabile alla rete ad alte prestazioni in modo semplice, economico e standard.

Con le porte PoE +, può rilevare e fornire automaticamente l'alimentazione con quei dispositivi alimentati conformi IEEE 802,3af / at (PD) come AP, telecamere IP o telefoni IP, ecc., Può soddisfare le piccole e medie imprese, comunità intelligenti, hotel, parchi e rete di uffici e requisiti di accesso.

Specifiche
Porte
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
Switch Chip
Marvell 88E1685
Capacità di Switching
32 Gbps
Indirizzo MAC
8K
Tasso di inoltro
23,6 Mpps
Standard e Protocolli
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Buffer di Pacchetti
0,25 MB
Telaio Jumbo
10,000
Alimentazione
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
Temperatura Operativa
0 a 40ºC (32 a 104°F)
Numero di Ventola
Senza Ventola
Power Budget
135W
Tensione d'Ingresso
100-240VAC
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Metodo di Trasferimento
Memorizza e Inoltra
Massimo Consumo Energetico
15W (150W con PoE)
Opzioni di Montaggio
Da Tavolo e a Parete
Materiale del Prodotto
Metallo
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x11.57''x7.01'' (44x 294x178mm)
Protezione Antifulmine
6KV Porta e Alimentazione
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Creare un'Esperienza di Rete Minimalista in Ufficio
L'architettura semplificata a due livelli consente di implementare e gestire facilmente reti ad alta velocità.
Supporto Intelligente PoE+ 802.3af/at
Compatibile con gli standard PoE IEEE 802.3af/at, è in grado di rilevare automaticamente e fornire l'alimentazione necessaria ai dispositivi PoE, che possono erogare fino a 15,4W e 30W di potenza per porta.
Marvell 88E1685
Marvell Chip
135W
Power Budget
32 Gbps
Capacità di Commutazione
Plug e Play, Nessuna Configurazione Richiesta

Il design plug-and-play semplifica l'installazione, senza bisogno di tecnici. La rete cablata è disponibile dopo aver collegato un cavo Ethernet senza sforzo e senza dover effettuare lunghe operazioni.

Design senza Ventole e Silenzioso

Estendete la rete senza disturbare il vostro tranquillo ambiente d'ufficio.

RJ45 Porte
16x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
PoE Porte
16x PoE+
4x PoE+
8x PoE+
PoE Budget
135W
60W
140W
Tipo di Gestione
Non Gestito
Non Gestito
Non Gestito
Alimentazione
Interno
Esterno
Interno
Ventilatore
Senza Ventola
Senza Ventola
1 Ventola Integrata
Opzioni di Montaggio
Da tavolo o Da Rack
Da tavolo o Da parete
Da tavolo o Da Rack
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

169,58 € (Incl. IVA)

12 In Magazzino Globale