Il S1900-5TP 5 porte Gigabit Ethernet Multimodale non Gestito PoE+ Switch fornisce una connessione di rete senza soluzione di continuità, che integra capacità di rete Ethernet 1000Mbps e 10/100Mbps Ethernet. Ci sono 4 Power Sourcing Equipment (PSE) sullo switch, che possono dare potere ai dispositivi alimentati conformi a IEEE802.3af/at (PD). E il commutatore anche può essere commutato manualmente in una modalità VLAN normale e in una modalità VLAN di monitoraggio. Con l'alto livello di integrazione, le caratteristiche squisite, facili da operare e portatili, l'interruttore è adatto all'ambiente di rete della famiglia e dell'ufficio con la piccola o media scala. È una scelta ideale per promuovere le prestazioni del dipartimento e del gruppo di lavoro, può fornire una soluzione applicabile alla rete ad alte prestazioni in modo semplice, economico e standard.
Clicca per aprire la vista espansa
S1900-5TP, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2 Non Gestito a 5-Porte, 4 x PoE+ Porte @60W, Metallo, Senza Ventola, Da Tavolo/Da Parete
S1900-5TP , Switch PoE+ Non gestito Gigabit Ethernet L2 a 5 Porte, 4 x Porte PoE+ @60W, Metallo, Senza Ventola, Desktop/Montaggio a Parete
Software Spotlights
Plug e Play, Non è Necessaria alcuna Configurazione
5x 10/100/1000Mbps Porte RJ45 a Negoziazione Automatica
Supporto Porta Auto MDI/MDIX
Design ad Alta Efficienza Energetica Conforme a IEEE 802.3az
Involucro Metallico Resistente, Opzioni di Montaggio su Desktop o Rack
Supporto Standard IEEE 802.3af/at
Supporto degli Standard e Protocolli IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Il design plug-and-play semplifica l'installazione, senza bisogno di tecnici. La rete cablata è disponibile dopo aver collegato un cavo Ethernet senza sforzo e senza dover effettuare lunghe operazioni.
Lo switch supporta IEEE 802.3az che riduce il consumo di energia durante i periodi di bassa attività di dati, mettendo la porta inutilizzata in modalità sleep e risparmiando una notevole quantità di alimentazione.
RJ45 Porte | 5x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000BASE-T |
PoE Porte | 4x PoE+ | 8x PoE+ | 16x PoE+ |
PoE Budget | 60W | 140W | 135W |
Tipo di Gestione | Non gestito | Non gestito | Non gestito |
Alimentazione | Esterna | Interna | Esterna |
Ventola | Senza Ventole | 1 Ventola Integrata | Senza Ventole |
Opzioni di Montaggio | Da Tavolo o da Parete | Montaggio su Tavolo o su Rack | Montaggio su Tavolo o su Rack |
IEEE 802.3az (EEE) | — |
U***n
United States
Z***o
Canada
E***a
Luxembourg