FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C6AP-S24FT1U.

Pannello Patch Accoppiatore Cat6a, 24 Porte, 1RU, Barra di Gestione dei Cavi Inclusa

Hot #118904
Hot #118904

Schermato / Moduli Snap-in / Tipo Piatto Identificazione delle Porte EIA 19" Rack o Armadio

87,84 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6AP-S24FT1U
7.4K Venduti
17 Recensioni
18 Domande
37 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
49 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
40 in Transito, Riceverai entro il 19 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1U 24 Porte Cat6a Schermato Feed-Through Pannello Patch per 10GBase-T Ethernet

Pannello Patch Cat6a a 24 porte per facili soluzioni di patch ad alta densità in data center, sanità, governo, prodotti farmaceutici e altro ancora. Il pannello patch Ethernet Cat6a è progettato per l'uso in rack da 19”ed è ideale per applicazioni Ethernet 10/100/1000Base-T e 10GBase-T. Gestisce e organizza le connessioni dei cavi di ingresso e uscita Cat6a in una rete Ethernet ad alta densità. La chiara numerazione sulla parte anteriore e posteriore del pannello patch di rete consente un'identificazione rapida e semplice dei percorsi dei cavi e la barra di gestione dei cavi posteriore mantiene i cavi Ethernet puliti e in ordine.

Specifiche
Compatibilità
Cat6a/Cat6/Cat5e
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Numero di porte
24
Numero di spazio rack
1U
Terminazione
Accoppiatore
Tipo di schermatura
Schermato
Materiale
SPCC + Plastica ABS
Colore
Nero
Tipo di pannello patch
Piatto
Schema di cablaggio
T568A/T568B
Approvazioni
Conforme a RoHS
Dimensioni (AxLxP)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Pannello patch 24 porte schermato Cat6a Feed-Through

Contatti placcati in oro da 50 micron

SPCC garantisce la durata e l resistenza

Nessuna perforazione richiesta e facile installazione

Codifica numerica

Le porte sono numerate e possono anche essere etichettate per una facile identificazione della connessione

Staffa posteriore staccabile

La staffa posteriore staccabile rende l'installazione più rapida e semplice

Barra di gestione dei cavi posteriore

La barra di gestione e i numeri sono facili da cablare in modo ordinato e organizzato.

Soluzione di cablaggio per rete 10G

I pannelli patch Cat6a forniscono prestazioni eccezionali per applicazioni ad alto megabit come 10G Ethernet, ideali per la sanità, la pubblica amministrazione, la produzione, le PMI e gli altri ambienti in cui la sicurezza dei dati e le prestazioni elevate sono fondamentali.

Categoria
Cat5e/Cat6/Cat6a
Cat5e/Cat6/Cat6a
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Numero di porti
24
48
24
24
Terminazione
Accoppiatore
110 Tipo Punchdown
Blank
Blank
Tipo di schermatura
Schermato
Non schermato
Schermato/Non schermato
Schermato/Non schermato
Numero di spazi rack
1U
2U
1U
1U
Tipo di pannello patch
Piatto
Piatto
Piatto
Angolare
Dimensioni((HxLxP)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
3.46''x19''x3.89''
(88x482.8x98.8mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6mm)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (18)Datasheet (1)Installation (1)Label (1)Material (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
17
0
0
0
0

I***t

Japan

January 14, 2024
5.0
This is out third time ordering this panel. Worked well so far. Once we realized that some keystones did not perform well, so FS sent us several pcs as a spare parts which worked well after we installed them.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

U***a

United States

October 08, 2023
5.0
To be honest I can really say fs.com is one of the best experiences we've ever had. Everything arrives super fast, is of super high quality, and the level of customer service in terms of the followup is up and beyond.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***y

United States

August 02, 2023
5.0
I have received the package and put it to use. It is working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of the product.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente