Il pannello patch Cat6a a 48 porte con terminazione 110 punch down è codificato a colori per i cablaggi T568A e T568B, offrendo la soluzione perfetta per qualsiasi applicazione vocale o LAN. Per connessioni senza problemi, questo pannello patch Ethernet offre porte Cat6a diritte con terminazione di tipo 110, che facilitano l'inserimento e la rimozione dei cavi. La numerazione chiara sul fronte e sul retro del pannello patch di rete consente di identificare in modo rapido e semplice i percorsi dei cavi per una gestione efficiente del sistema.
Clicca per aprire la vista espansa
Pannello Patch Cat6a Tipo 110, 48 Porte, 2RU, Barra di Gestione dei Cavi Inclusa
#156184
#156184
97,60 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6AP-U48P1102U
198 Venduti
1 Recensione
2 Domande
Modelli:
15 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Pannello Patch Cat6a 110-Style, 48 Porte, 2RU, Barra di Gestione Cavi Inclusa
Specifiche
Categoria
Cat6a/Cat6/Cat5e
Numero di Porte
48
Tipo di Schermatura
Non Schermato
Numero di Spazio Rack
2U
Materiale
SPCC + Plastica ABS
Colore
Nero
Tipo di Pannello Patch
Piatto
Dimensioni (AxLxP)
3.46''x19''x3.89''(88x482.8x98.8mm)
Intervallo di Temperatura di Funzionamento
-10°C a 60°C (14 a 140°F)
Relative Umidità Relativa
10% a 90%
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Categoria | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e |
Numero di Porte | 24 | 48 | 24 | 24 |
Terminazione | Accoppiatore | 110 Tipo Punchdown | Vuoto | Vuoto |
Tipo di Schermatura | Schermato | Non Schermato | Schermato/Non Schermato | Schermato/Non Schermato |
Numero di Spazio Rack | 1U | 2U | 1U | 1U |
Tipo di Pannello Patch | Piatto | Piatto | Piatto | Angolato |
Dimensioni (AxLxP) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 3.46''x19''x3.89'' (88x482.8x98.8mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6mm) |
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
T***n
Monaco
April 06, 2023
I was looking for a reasonably priced patch panel and found this one. I bought two and after a fast delivery, I received them today.
Wow! What a nice quality! Packaging, accessories and the panels themselves really gives a high quality impression! I am very happy with both FS.com and these patch panels.
Wow! What a nice quality! Packaging, accessories and the panels themselves really gives a high quality impression! I am very happy with both FS.com and these patch panels.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente