FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

Des Switchs PoE pour Optimiser les Réseaux

Avec la popularité de l'Internet des objets (IoT) et des appareils intelligents, les réseaux deviennent de plus en plus complexes. Leur alimentation et maintenance représentent des défis, ce qui montre les avantages indéniables des commutateurs PoE. Ces commutateurs offrent une solution d'alimentation simplifiée pour divers appareils compatibles PoE, ce qui en fait des équipements indispensables dans une architecture de réseau moderne. Les commutateurs FS PoE sont conçus pour simplifier les déploiements, améliorer l'efficacité énergétique et garantir les performances et la fiabilité du réseau. Ils répondent aux besoins variés de vos appareils en matière d'alimentation électrique et constituent une solution avancée, efficace et fiable pour votre réseau. Lire le blog.

  • PoE (802.3af)

    jusqu'à 15,4W par port

    • Téléphones IP

    • Caméras IP

    • Points d'Accès 802.11n

  • PoE+ (802.3at)

    jusqu'à 30W par port

    • Téléphones IP

    • Caméras IP PTZ HD

    • Points d'Accès 802.11ac (WiFi 5)

    • Petits Haut-parleurs Audio

  • PoE++ (802.3bt)

    up to 60/90 W per port

    • Points d'Accès 802.11ax (WiFi 6)

    • Éclairage des Bâtiments Intelligents

    • Système Audio

    • Clients Légers

Pourquoi un Switch PoE FS ?

  • Haute Rentabilité

    Simplification du câblage, élimination du besoin de câbles et d'adaptateurs d'alimentation supplémentaires, et prise en charge de l'alimentation à distance des appareils, ce qui réduit les coûts d'équipement et d'exploitation.

  • Intelligent et Sécurisé

    Supporte Smart PoE+ pour détecter et fournir automatiquement l'alimentation nécessaire aux appareils PoE, et SSH, ACL, AAA, 802.1X, RADIUS, TACACS+, etc. pour la sécurité.

  • Gestion Facile

    Supporte SNMP, CLI, WEB, SSH et autres fonctions pour offrir une expérience simplifiée de maintenance et de gestion du réseau sans coût supplémentaire.

Produits Vedettes

FS dispose d'une large gamme de commutateurs PoE adaptés à toutes les applications. Découvrez ici comment sélectionner le commutateur le mieux adapté à vos besoins.

Scénarios

Points forts

  • Visualisation

    Visualisez les menaces en temps réel et optimisez les performances du réseau en analysant les goulots d'étranglement du transfert grâce au marquage des ports et de l'horodatage effectué durant la surveillance du réseau.

  • Flexibilité

    La conception d'un réseau évolutif va au-delà des dimensions actuelles, grâce à l'utilisation de NPB (Network Packet Brokers) et de forward proxy pour une meilleure opérabilité au niveau de la couche d'acheminement des données.

  • Fiabilité

    L'empilage au niveau de la couche centrale garantit la fiabilité des performances du réseau, avec le support de NPB (Network Packet Brokers) de secours pour maintenir la fonctionnalité et prévenir les pannes.

Solution Connexe

Points forts

  • Couverture Wi-Fi à large bande passante

    Mise à niveau des appareils pour une couverture WiFi transparente pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client dans l'ensemble du magasin.

  • Amélioration de la sécurité

    Amélioration des mises à niveau du réseau et garantie de la fiabilité globale grâce à diverses stratégies de sécurité.

  • Exploitation et maintenance intelligentes

    La plateforme en nuage fournit des informations en temps réel sur l'état du réseau, accélérant la détection et la résolution des problèmes pour une optimisation intelligente et une rationalisation des opérations et de la maintenance.

Solution Connexe

Points forts

  • Haute stabilité du réseau

    Ce système est protégé contre la poussière et la corrosion, ce qui prolonge sa durée de vie et garantit la stabilité de la transmission du réseau.

  • Redondance efficace, autorégénération rapide

    Un réseau en anneau redondant est mis en place afin d'assurer l'autorégénération rapide de la liaison et la stabilité de la transmission des données.

  • Facilité de maintenance

    La prise en charge de WEB/CLI/SNMP pour l'obtention de l'état des équipements et des informations d'alarme permet de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité des opérations de maintenance.

Solution Connexe

00:28

Plateforme en Nuage Airware, un Système de Contrôle Centralisé

Permet une configuration et gestion 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à partir d'un site central afin de réduire les coûts et les délais. Découvrez les switchs PoE gérés en nuage.

Études de Cas

    • Service Internet
    • États-Unis
    FS Assiste une Importante Société de Tourisme dans la Restructuration de Son Réseau en vue d'un Développement Commercial B2B
    • Sports, Médias et Divertissements
    • Inde
    Optimisation des Bureaux Numériques : FS Renforce le Réseau d'une Entreprise de Production Cinématographique
    • Industrie Manufacturière
    • Commerce de Détail
    • États-Unis
    Un Groupe Américain de Grande Envergure Construit une Usine Intelligente avec la Ssolution Câblée FS Campus
  • Service Internet
  • États-Unis
FS Assiste une Importante Société de Tourisme dans la Restructuration de Son Réseau en vue d'un Développement Commercial B2B
  • Sports, Médias et Divertissements
  • Inde
Optimisation des Bureaux Numériques : FS Renforce le Réseau d'une Entreprise de Production Cinématographique
  • Industrie Manufacturière
  • Commerce de Détail
  • États-Unis
Un Groupe Américain de Grande Envergure Construit une Usine Intelligente avec la Ssolution Câblée FS Campus