Émetteurs-récepteurs OSFP 800G NDR
DAC OSFP 800G NDR
Émetteurs-récepteurs OSFP 400G NDR
DAC & AOC OSFP 400G HDR
Solutions InfiniBand Accélérées pour le HPC
En s'appuyant sur la plate-forme InfiniBand NVIDIA Quantum-2 et le serveur GPU, FS fournit la solution réseau NDR, qui offre des avantages significatifs en termes de haut débit, de faible latence, d'évolutivité et d'efficacité.
Pourquoi les Produits InfiniBand FS
Les câbles et émetteurs-récepteurs InfiniBand FS répondent aux exigences techniques originales de Mellanox/NVIDIA, qui sont conçues pour maximiser les performances des réseaux HPC nécessitant des connexions à large bande passante, à faible latence et très fiables.
Données Mesurées sur les Appareils NVIDIA/Mellanox
Grâce à leurs performances élevées, les optiques et les câbles InfiniBand FS peuvent être parfaitement adaptés aux switchs et aux cartes d'interface réseau de NVIDIA/Mellanox, ce qui permet d'obtenir une efficacité de transmission optimale dans les supercalculateurs et les systèmes à grande échelle répondant à des exigences strictes.
Faible Latence
Faible BER
Largeur de Bande Élevée
Test de Compatibilité
Avec les switchs et les cartes réseau InfiniBand NDR/HDR/EDR de NVIDIA/Mellanox, le Centre de Test FS recrée entièrement l'environnement d'origine et teste chaque élément pour garantir la compatibilité.
Série NVIDIA Quantum-2 QM9700
MQM9700-NS2F
MQM9790-NS2F
Série NVIDIA Quantum QM8700
MQM8700-HS2F
MQM8790-HS2F
Série NVIDIA Switch-IB 2 SB7800
MSB7800-ES2F
MSB7890-ES2F
Adaptateurs NVIDIA ConnectX
MCX75510AAS-NEAT
MCX653106A-ECAT-SP
Produits Recommandés
OSFP-SR8-800G
Qualifié pour les systèmes InfiniBand NDR de bout en bout
Built-in Broadcom 7nm DSP Chip, Consommation d'Énergie Max. 15W
OSFP à ailettes utilisé dans les switchs à switchs Quantum-2 refroidis par air
Prise en charge des liaisons switch à switch 800G à 800G ou 800G à deux 400G ConnectX-7
OSFP-SR4-400G-FL
Qualifié pour les systèmes InfiniBand NDR de bout en bout
Built-in Broadcom 7nm DSP, Consommation d'Énergie Max. 9W
Flat-top OSFP pour l'adaptateur ConnectX-7
Prise en charge des liaisons 800G vers deux liaisons 400G pour le switch à switch
QSFP-FR4-200G
Qualifié pour les systèmes InfiniBand HDR de bout en bout
Consommation d'Énergie Max. 6.5W
Support 200G-to-200G Links for Switch-to-Switch
4x 50G-PAM4 Electrical to 4x 50G-PAM4 Optical Multiplexed
QSFP-SR4-100G
Qualifié pour les systèmes InfiniBand EDR de bout en bout
Puce Macom intégrée, and Consommation d'Énergie Max. 2.5W
Prise en charge de 100G à 100G pour les liaisons switch à switch ou 100G à 100G vers le ConnectX-5
4x 25G-NRZ Electrical to 4x 25G-NRZ Optical Parallel
QSFP-SR4-40G
Qualifié pour les systèmes InfiniBand FDR10 de bout en bout
Puce Macom intégrée, and Consommation d'Énergie Max. 1.5W
Prise en charge du 40G à 40G pour les liaisons switch à switch ou 40G à 40G vers le ConnectX-5
4x 10G-NRZ Electrical to 4x 10G-NRZ Optical Parallel
OSFP-800G-PC005
Qualifié pour les Systèmes InfiniBand NDR de Bout en Bout
Temps de Latence le plus Faible, Faible Perte d'Insertion, Faible Diaphonie, Interconnexion à Haut Débit
8x 100G-PAM4 vers 8x 100G-PAM4
100% vérifié par l'original, parfaitement compatible avec les appareils NVIDIA QM9700/9790
OSFP-400G-2QPC01
Qualifié pour les Systèmes InfiniBand NDR de Bout en Bout
Temps de Latence le plus Faible, Faible Perte d'Insertion, Faible Diaphonie, Interconnexion à Haut Débit
2x 4x50G-PAM4 vers Double 4x50G-PAM4
100% vérifié par l'original, parfaitement compatible avec les appareils NVIDIA QM9700/9790
OSFP-400G-2QAO30
Qualifié pour les Systèmes InfiniBand NDR de Bout en Bout
Temps de Latence le plus Faible, Faible Perte d'Insertion, Faible Diaphonie, Interconnexion à Haut Débit
2x 4x50G-PAM4 vers Double 4x50G-PAM4
100% vérifié par l'original, parfaitement compatible avec les appareils NVIDIA QM9700/9790