FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 667.
Cette image concerne 667.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 667.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 667.
Cette image concerne 667.
Cette image concerne 667.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 667.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 667.

FS Mellanox MMA1B00-E100 Compatible Module 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF pour InfiniBand EDR

#152667
#152667

IB 100G SR4 25G NRZ Macom ≤2.5W

79,00 € HT
FS P/N: QSFP-SR4-100G
94,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR4-100G
195 Vendus
13 Commentaires
3 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 Compatible QSFP28 100G SR4 EDR Optical Transceiver (MMF, 850nm, 100m, MPO-12/UPC, DOM)

The NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 Compatible transceiver is a 4-channel, pluggable, QSFP28 optical transceiver designed for use in 100GbE links with up to 100m reach on multimode fibers. The optical interface is composed of four optical channels/fibers in each direction, intended for a parallel MMF cable via a standard MPO connector. Each channel/fiber operates at signaling rates up to 25.78125GBd. It is qualified for use in InfiniBand EDR end-to-end systems.
It is the ideal solution for supercomputing and AI industries, seamlessly integrating into computing and storage infrastructure to ensure efficient high-performance interconnectivity. Used in QM7800/QM7890 switches and ConnectX-5 adapters.


Note: The FS P/N is changed from QSFP28-SR4-100GE to QSFP-SR4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Mellanox Compatible
MMA1B00-E100
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Maxi.
100m@OM4/70m@OM3
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-8.4~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -10.3dBm
Budget de Puissance
1.9dB
Surcharge du Récepteur
2.4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 2.5W
Rapport d'Extinction
> 2dB
Format de Modulation
NRZ
Protocoles
QSFP28 MSA, SFF-8636, IEEE Std802.3bm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Application
Infiniband 100G EDR

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour Économie d'Énergie
Le Puce Macom intégré permet une transmission 100G stable et une faible consommation d'énergie, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de réduire la dissipation de chaleur.
Puce Macom
Transmission stable
≤2.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Haute performance
Des tests complets augmentent la fiabilité
Rigorous process to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >
20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
850nm
1310nm
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Connecteur
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
Duplex LC/UPC
Duplex LC/UPC
Distance de Transfert (Max.)
70m@OM3
100m@OM4
500m
10km
2km
Type de Câble
MMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
Type de Transmetteur
VCSEL
DFB
LAN WDM EML
4 x CWDM DML (DFB)
Puce
Puce Macom
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Macom
Consommation d'Énergie
≤2.5W
≤3.5W
≤3.5W
≤3.5W
Application
InfiniBand
100G vers 100G
InfiniBand
100G vers 100G
InfiniBand
100G vers 100G
InfiniBand
100G vers 100G
Spécifications

NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 Compatible QSFP28 100G SR4 EDR Optical Transceiver (MMF, 850nm, 100m, MPO-12/UPC, DOM)

The NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 Compatible transceiver is a 4-channel, pluggable, QSFP28 optical transceiver designed for use in 100GbE links with up to 100m reach on multimode fibers. The optical interface is composed of four optical channels/fibers in each direction, intended for a parallel MMF cable via a standard MPO connector. Each channel/fiber operates at signaling rates up to 25.78125GBd. It is qualified for use in InfiniBand EDR end-to-end systems.
It is the ideal solution for supercomputing and AI industries, seamlessly integrating into computing and storage infrastructure to ensure efficient high-performance interconnectivity. Used in QM7800/QM7890 switches and ConnectX-5 adapters.


Note: The FS P/N is changed from QSFP28-SR4-100GE to QSFP-SR4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Mellanox Compatible
MMA1B00-E100
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Maxi.
100m@OM4/70m@OM3
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-8.4~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -10.3dBm
Budget de Puissance
1.9dB
Surcharge du Récepteur
2.4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 2.5W
Rapport d'Extinction
> 2dB
Format de Modulation
NRZ
Protocoles
QSFP28 MSA, SFF-8636, IEEE Std802.3bm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Application
Infiniband 100G EDR

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économie d'Énergie
Le Puce Macom intégré permet une transmission 100G stable et une faible consommation d'énergie, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de réduire la dissipation de chaleur.
Puce Macom
Transmission stable
≤2.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Haute performance
Des tests complets augmentent la fiabilité
Rigorous process to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >
20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
850nm
1310nm
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Connecteur
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
Duplex LC/UPC
Duplex LC/UPC
Distance de Transfert (Max.)
70m@OM3
100m@OM4
500m
10km
2km
Type de Câble
MMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
Type de Transmetteur
VCSEL
DFB
LAN WDM EML
4 x CWDM DML (DFB)
Puce
Puce Macom
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Macom
Consommation d'Énergie
≤2.5W
≤3.5W
≤3.5W
≤3.5W
Application
InfiniBand
100G vers 100G
InfiniBand
100G vers 100G
InfiniBand
100G vers 100G
InfiniBand
100G vers 100G

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

79,00 € HT

94,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente