Le NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H030 est un câble séparateur optique actif 400Gb/s twin-port OSFP vers 2x200Gb/s twin-port QSFP56. Utilisant les connecteurs OSFP (Octal Small Formfactor Pluggable) et QSFP56 (Quad Small Form Factor Pluggable), cette configuration contient huit paires de cuivre électriques à haute vitesse, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 50Gb/s. Ce câble est conforme aux normes OSFP Rev. 5.0 et IEEE 802.3cd.
Les AOC permettent d'augmenter la bande passante des ports, la densité et la configurabilité à faible coût, et de réduire les besoins en énergie dans les centres de données, largement utilisés dans le cloud et les supercalculateurs. En outre, les AOC sont largement utilisés pour connecter les systèmes d'intelligence artificielle basés sur le GPU NVIDIA aux réseaux InfiniBand et aux structures de stockage InfiniBand.
Les câbles AOC offrent une proposition à faible coût et à forte valeur ajoutée, ainsi qu'une fiabilité accrue par rapport aux émetteurs-récepteurs connectorisés. Ils sont plus légers, plus flexibles, permettent une meilleure circulation de l'air et supportent des distances plus longues que les câbles DAC.