FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OSFP-SR8-800G.
00:55
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne OSFP-SR8-800G.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.

FS pour Mellanox MMA4Z00-NS Compatible Module 800GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM Double MTP/MPO-12 MMF pour InfiniBand 2x NDR, Couvercle à Ailettes

Hot #205113
Hot #205113

IB 800G SR8 Switchs QM9790/9700 Broadcom 7nm DSP ≤15W

998,00 € HT
FS P/N: OSFP-SR8-800G
1.197,60 € TTC
FS P/N: OSFP-SR8-800G
4K Vendus
7 Commentaires
10 Questions
1170 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
8 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 27 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS Compatible Module OSFP 800G SR8 PAM4 (2x SR4, MMF, 850nm, 50m, Double MPO-12/APC, DOM, Finned Top)

L'émetteur-récepteur optique OSFP compatible NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS est un émetteur-récepteur InfiniBand 800Gb/s 2x400Gb/s Twin-port OSFP, SR8 multimode, parallèle, 8 canaux utilisant deux connecteurs optiques MPO-12/APC à 2 fibres et 4 canaux à 400Gb/s chacun. L'émetteur-récepteur parallèle multimode à courte portée à 8 canaux (SR8) utilise la modulation 100G-PAM4 et a une portée maximale de 50 mètres en utilisant 8 fibres multimodes. Il est qualifié pour une utilisation dans les systèmes InfiniBand NDR de bout en bout.
Il s'agit de la solution idéale pour les secteurs des supercalculateurs et de l'IA, qui s'intègre de manière transparente dans l'infrastructure de calcul et de stockage afin de garantir une interconnectivité efficace et performante. Utilisé dans les switchs Quantum-2 refroidis par air.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MMS4X50-NM
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP Finned Top
Débit de Données Max.
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Max Cable Distance
30m@OM3/50m@OM4
Connecteur
Double MTP / MPO-12 APC
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PD
Puissance d'Émission
-4.6~4dBm
Puissance Minimale du Récepteur
-6.4dBm
Budget de Puissance
1.8dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
≤15W
Rapport d'Extinction
>2.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
FEC Intégré
Supporté
Protocoles
OSFP MSA 5.0
CMIS 5.1
Garantie
5 Ans

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

800G à 800G liens pour Switch à Switch
Voir les produits
800G vers deux 400G liens vers ConnectX-7
Voir les produits

Caractéristiques

Libérer la puissance HPC avec l'architecture InfiniBand
Performances et qualité de pointe pour 800G
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur OSFP offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 800G.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤15W
Faible consommation d'énergie
VCSEL Laser
Assurer la production
Différentes coques de connecteur pour différents appareils
Distinction entre les couvercles à ailettes et les couvercles plats, exploration des différences d'aspect et d'application.
Finned Top
Les émetteurs-récepteurs supérieurs à ailettes ne sont utilisés que dans les switchs, notamment les switchs Quantum-2 InfiniBand et Spectrum-4 Ethernet.
Flat Top
Les émetteurs-récepteurs plats sont utilisés dans les adaptateurs et les DPU, y compris les cartes adaptatrices InfiniBand ConnectX-7 et les DPU BlueField-3.
Longueur d'Onde Centrale
850nm
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Connecteur
Double MPO-12/APC
Double MPO-12/APC
Double LC Duplex/UPC
Type d'Ailette
Finned Top
Finned Top
Finned Top
Distance de Transfert (Max.)
30m@OM3
50m@OM4
500m
2km
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Type de Transmetteur
VCSEL
EML
EML
Technologie d'Emballage
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Puce
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Consommation d'Énergie
≤15W
≤16.5W
≤16.5W
Application
InfiniBand
800G vers 800G
800G vers 2x400G Breakout
InfiniBand
800G vers 800G
800G vers 2x400G Breakout
InfiniBand
800G vers 800G
800G vers 2x400G Breakout
Spécifications

NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS Compatible Module OSFP 800G SR8 PAM4 (2x SR4, MMF, 850nm, 50m, Double MPO-12/APC, DOM, Finned Top)

L'émetteur-récepteur optique OSFP compatible NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS est un émetteur-récepteur InfiniBand 800Gb/s 2x400Gb/s Twin-port OSFP, SR8 multimode, parallèle, 8 canaux utilisant deux connecteurs optiques MPO-12/APC à 2 fibres et 4 canaux à 400Gb/s chacun. L'émetteur-récepteur parallèle multimode à courte portée à 8 canaux (SR8) utilise la modulation 100G-PAM4 et a une portée maximale de 50 mètres en utilisant 8 fibres multimodes. Il est qualifié pour une utilisation dans les systèmes InfiniBand NDR de bout en bout.
Il s'agit de la solution idéale pour les secteurs des supercalculateurs et de l'IA, qui s'intègre de manière transparente dans l'infrastructure de calcul et de stockage afin de garantir une interconnectivité efficace et performante. Utilisé dans les switchs Quantum-2 refroidis par air.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MMS4X50-NM
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP Finned Top
Débit de Données Max.
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Max Cable Distance
30m@OM3/50m@OM4
Connecteur
Double MTP / MPO-12 APC
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PD
Puissance d'Émission
-4.6~4dBm
Puissance Minimale du Récepteur
-6.4dBm
Budget de Puissance
1.8dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
≤15W
Rapport d'Extinction
>2.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
FEC Intégré
Supporté
Protocoles
OSFP MSA 5.0
CMIS 5.1
Garantie
5 Ans

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
800G à 800G liens pour Switch à Switch
Voir les produits
800G vers deux 400G liens vers ConnectX-7
Voir les produits
Caractéristiques
Libérer la puissance HPC avec l'architecture InfiniBand
Performances et qualité de pointe pour 800G
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur OSFP offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 800G.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤15W
Faible consommation d'énergie
VCSEL Laser
Assurer la production
Différentes coques de connecteur pour différents appareils
Distinction entre les couvercles à ailettes et les couvercles plats, exploration des différences d'aspect et d'application.
Finned Top
Les émetteurs-récepteurs supérieurs à ailettes ne sont utilisés que dans les switchs, notamment les switchs Quantum-2 InfiniBand et Spectrum-4 Ethernet.
Flat Top
Les émetteurs-récepteurs plats sont utilisés dans les adaptateurs et les DPU, y compris les cartes adaptatrices InfiniBand ConnectX-7 et les DPU BlueField-3.
Longueur d'Onde Centrale
850nm
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Connecteur
Double MPO-12/APC
Double MPO-12/APC
Double LC Duplex/UPC
Type d'Ailette
Finned Top
Finned Top
Finned Top
Distance de Transfert (Max.)
30m@OM3
50m@OM4
500m
2km
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Type de Transmetteur
VCSEL
EML
EML
Technologie d'Emballage
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Puce
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Consommation d'Énergie
≤15W
≤16.5W
≤16.5W
Application
InfiniBand
800G vers 800G
800G vers 2x400G Breakout
InfiniBand
800G vers 800G
800G vers 2x400G Breakout
InfiniBand
800G vers 800G
800G vers 2x400G Breakout

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

998,00 € HT

1.197,60 € TTC

1170 en Entrepôt International