FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne DR8.
Cette image concerne OSFP-DR8-800G.
Cette image concerne OSFP-DR8-800G.
Cette image concerne OSFP-DR8-800G.
Cette image concerne OSFP-DR8-800G.
Cette image concerne DR8.
Cette image concerne OSFP-DR8-800G.
Cette image concerne OSFP-DR8-800G.
Cette image concerne OSFP-DR8-800G.
Cette image concerne OSFP-DR8-800G.

FS pour Mellanox MMS4X00-NM Compatible Module 800GBASE-DR8 OSFP PAM4 1310nm 500m DOM Double MTP/MPO-12 SMF pour InfiniBand 2x NDR, Couvercle à Ailettes

#205319
#205319

IB 800G DR8 Switchs QM9790/9700 Broadcom 7nm DSP ≤16.5W

1.498,00 € HT
FS P/N: OSFP-DR8-800G
1.797,60 € TTC
FS P/N: OSFP-DR8-800G
109 Vendus
5 Commentaires
5 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 24 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM Compatible Module OSFP 800G DR8 PAM4 (2x DR4, 1310nm, 500m, Double MPO-12/APC, DOM, Finned Top)

L'émetteur-récepteur optique OSFP compatible NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM est un émetteur-récepteur OSFP bi-port 800Gb/s 2x400Gb/s, DR8 monomode, parallèle, 8 canaux utilisant deux connecteurs optiques MPO-12/APC à 2 fibres et 4 canaux à 400Gb/s chacun. Le modèle DR8 parallèle monomode à 8 canaux utilise la modulation 100G-PAM4 et a une portée maximale de 500 mètres en utilisant 8 fibres monomodes. Il est qualifié pour une utilisation dans les systèmes InfiniBand NDR de bout en bout.
Il s'agit de la solution idéale pour les secteurs des supercalculateurs et de l'IA, qui s'intègre de manière transparente dans l'infrastructure de calcul et de stockage afin de garantir une interconnectivité efficace et performante. Utilisé dans les switchs Quantum-2 refroidis par air.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MMS4X00-NM
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP
Débit de Données Max.
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
500m
Connecteur
Double MTP/MPO-12 APC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.9~4.0dBm
Puissance Minimale du Récepteur
-5.9dBm
Budget de Puissance
3dB
Surcharge du Récepteur
5dBm
Consommation d'Énergie
≤16W
Rapport d'Extinction
>3.5dB
Technologie d'Emballage
Emballage COB (Puce sur Carte)
Format de Modulation
PAM4
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX DSP Intégré
FEC Intégré
Non Supporté
Protocoles
IEEE 802.3cu-2021, IEEE P802.3ck D2.2
Garantie
5 Ans

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

800G à 800G liens pour Switch à Switch
Voir les produits
800G vers deux 400G liens vers ConnectX-7
Voir les produits

Caractéristiques

Libérer la puissance HPC avec l'architecture InfiniBand
Performance et qualité de pointe pour 800G
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur OSFP offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 800G.
Broadcom 7nm DSP
Transmission stable
≤16.5W
faible consommation d'énergie
Laser 53G EML
Production garantie
Différentes coques de connecteur pour différents appareils
Distinction entre les couvercles à ailettes et les couvercles plats, exploration des différences d'aspect et d'application.
Finned Top
Les émetteurs-récepteurs supérieurs à ailettes ne sont utilisés que dans les switchs, notamment les switchs Quantum-2 InfiniBand et Spectrum-4 Ethernet.
Flat Top
Les émetteurs-récepteurs plats sont utilisés dans les adaptateurs et les DPU, y compris les cartes adaptatrices InfiniBand ConnectX-7 et les DPU BlueField-3.
Longueur d'onde Centrale
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
850nm
Connecteur
Dual MPO-12/APC
Dual LC Duplex
Dual MPO-12/APC
Distance de Transfert (Max.)
500m
2km
50m
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Type de Transmetteur
EML
EML
VCSEL
Technologie d'Emballage
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Puce
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Consommation d'Énergie
≤16W
≤18W
≤14W
Application
InfiniBand
800G vers 800G
800G vers 2x400G Breakout
InfiniBand
800G vers 800G
800G vers 2x400G Breakout
InfiniBand
800G vers 800G
800G vers 2x400G Breakout
Spécifications

NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM Compatible Module OSFP 800G DR8 PAM4 (2x DR4, 1310nm, 500m, Double MPO-12/APC, DOM, Finned Top)

L'émetteur-récepteur optique OSFP compatible NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM est un émetteur-récepteur OSFP bi-port 800Gb/s 2x400Gb/s, DR8 monomode, parallèle, 8 canaux utilisant deux connecteurs optiques MPO-12/APC à 2 fibres et 4 canaux à 400Gb/s chacun. Le modèle DR8 parallèle monomode à 8 canaux utilise la modulation 100G-PAM4 et a une portée maximale de 500 mètres en utilisant 8 fibres monomodes. Il est qualifié pour une utilisation dans les systèmes InfiniBand NDR de bout en bout.
Il s'agit de la solution idéale pour les secteurs des supercalculateurs et de l'IA, qui s'intègre de manière transparente dans l'infrastructure de calcul et de stockage afin de garantir une interconnectivité efficace et performante. Utilisé dans les switchs Quantum-2 refroidis par air.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MMS4X00-NM
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP
Débit de Données Max.
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
500m
Connecteur
Double MTP/MPO-12 APC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.9~4.0dBm
Puissance Minimale du Récepteur
-5.9dBm
Budget de Puissance
3dB
Surcharge du Récepteur
5dBm
Consommation d'Énergie
≤16W
Rapport d'Extinction
>3.5dB
Technologie d'Emballage
Emballage COB (Puce sur Carte)
Format de Modulation
PAM4
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX DSP Intégré
FEC Intégré
Non Supporté
Protocoles
IEEE 802.3cu-2021, IEEE P802.3ck D2.2
Garantie
5 Ans

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
800G à 800G liens pour Switch à Switch
Voir les produits
800G vers deux 400G liens vers ConnectX-7
Voir les produits
Caractéristiques
Libérer la puissance HPC avec l'architecture InfiniBand
Performance et qualité de pointe pour 800G
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur OSFP offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 800G.
Broadcom 7nm DSP
Transmission stable
≤16.5W
faible consommation d'énergie
Laser 53G EML
Production garantie
Différentes coques de connecteur pour différents appareils
Distinction entre les couvercles à ailettes et les couvercles plats, exploration des différences d'aspect et d'application.
Finned Top
Les émetteurs-récepteurs supérieurs à ailettes ne sont utilisés que dans les switchs, notamment les switchs Quantum-2 InfiniBand et Spectrum-4 Ethernet.
Flat Top
Les émetteurs-récepteurs plats sont utilisés dans les adaptateurs et les DPU, y compris les cartes adaptatrices InfiniBand ConnectX-7 et les DPU BlueField-3.
Longueur d'onde Centrale
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
850nm
Connecteur
Dual MPO-12/APC
Dual LC Duplex
Dual MPO-12/APC
Distance de Transfert (Max.)
500m
2km
50m
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Type de Transmetteur
EML
EML
VCSEL
Technologie d'Emballage
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Emballage COB (Puce sur Carte)
Puce
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Consommation d'Énergie
≤16W
≤18W
≤14W
Application
InfiniBand
800G vers 800G
800G vers 2x400G Breakout
InfiniBand
800G vers 800G
800G vers 2x400G Breakout
InfiniBand
800G vers 800G
800G vers 2x400G Breakout

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.498,00 € HT

1.797,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente