L'émetteur-récepteur optique OSFP compatible NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM est un émetteur-récepteur OSFP à double port 800Gb/s 2x400Gb/s, 2xFR4 mode unique, multiplexé, 8 canaux utilisant deux connecteurs optiques LC Duplex à 2 fibres transportant chacun 4 canaux de 100G-PAM4. La conception double Far Reach à 8 canaux (2xFR4) utilise la modulation électrique et optique 100G-PAM4 basée sur la grille de longueur d'onde CWDM4 série, multiplexée à 1310nm. Il est qualifié pour une utilisation dans les systèmes InfiniBand NDR de bout en bout.
Il s'agit de la solution idéale pour les secteurs des supercalculateurs et de l'IA, qui s'intègre de manière transparente dans l'infrastructure de calcul et de stockage afin de garantir une interconnectivité efficace et performante. Utilisé dans les switchs Quantum-2 refroidis par air.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
FS pour Mellanox MMS4X50-NM Compatible Module 800GBASE-2FR4 OSFP PAM4 1310nm 2km DOM Double LC Duplex SMF pour InfiniBand 2x NDR, Couvercle à Ailettes
NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM Compatible Module OSFP 800G 2FR4 PAM4 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm, 2km, Dual LC/UPC, DOM, Finned Top)
Gamme de Produits InfiniBand
Gamme de Produits InfiniBand
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les émetteurs-récepteurs supérieurs à ailettes ne sont utilisés que dans les switchs, notamment les switchs Quantum-2 InfiniBand et Spectrum-4 Ethernet.
Les émetteurs-récepteurs plats sont utilisés dans les adaptateurs et les DPU, y compris les cartes adaptatrices InfiniBand ConnectX-7 et les DPU BlueField-3.
Longueur d'onde Centrale | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm | 850nm | 1310nm |
Connecteur | Double LC Duplex | Double MPO-12/APC | Double MPO-12/APC |
Distance de Transfert (Max.) | 2km | 50m | 500m |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | VCSEL | EML |
Technologie d'Emballage | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) |
Puce | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Consommation d'Énergie | ≤18W | ≤14W | ≤16W |
Application | InfiniBand 800G vers 800G 800G vers 2x400G Breakout | InfiniBand 800G vers 800G 800G vers 2x400G Breakout | InfiniBand 800G vers 800G 800G vers 2x400G Breakout |
NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM Compatible Module OSFP 800G 2FR4 PAM4 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm, 2km, Dual LC/UPC, DOM, Finned Top)
L'émetteur-récepteur optique OSFP compatible NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM est un émetteur-récepteur OSFP à double port 800Gb/s 2x400Gb/s, 2xFR4 mode unique, multiplexé, 8 canaux utilisant deux connecteurs optiques LC Duplex à 2 fibres transportant chacun 4 canaux de 100G-PAM4. La conception double Far Reach à 8 canaux (2xFR4) utilise la modulation électrique et optique 100G-PAM4 basée sur la grille de longueur d'onde CWDM4 série, multiplexée à 1310nm. Il est qualifié pour une utilisation dans les systèmes InfiniBand NDR de bout en bout.
Il s'agit de la solution idéale pour les secteurs des supercalculateurs et de l'IA, qui s'intègre de manière transparente dans l'infrastructure de calcul et de stockage afin de garantir une interconnectivité efficace et performante. Utilisé dans les switchs Quantum-2 refroidis par air.
Gamme de Produits InfiniBand
Gamme de Produits InfiniBand
Les émetteurs-récepteurs supérieurs à ailettes ne sont utilisés que dans les switchs, notamment les switchs Quantum-2 InfiniBand et Spectrum-4 Ethernet.
Les émetteurs-récepteurs plats sont utilisés dans les adaptateurs et les DPU, y compris les cartes adaptatrices InfiniBand ConnectX-7 et les DPU BlueField-3.
Longueur d'onde Centrale | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm | 850nm | 1310nm |
Connecteur | Double LC Duplex | Double MPO-12/APC | Double MPO-12/APC |
Distance de Transfert (Max.) | 2km | 50m | 500m |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | VCSEL | EML |
Technologie d'Emballage | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) |
Puce | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Consommation d'Énergie | ≤18W | ≤14W | ≤16W |
Application | InfiniBand 800G vers 800G 800G vers 2x400G Breakout | InfiniBand 800G vers 800G 800G vers 2x400G Breakout | InfiniBand 800G vers 800G 800G vers 2x400G Breakout |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.888,00 € HT
2.265,60 € TTC