FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne HD-LCU-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCU-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCU-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCU-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCU-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCU-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCU-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCU-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCU-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCU-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCU-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCU-DX-SMF.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Duplex OS2 Monomode, Type SC, sans Bride (10pcs/paquet)

Hot #76104
Hot #76104

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

13,00 € HT
FS P/N: HD-LCU-DX-SMF
15,60 € TTC
FS P/N: HD-LCU-DX-SMF
9K Vendus
2 Commentaires
6 Questions
236 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 13 mai, 2024
65 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
46 en Transit, Recevez-le avant 28 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur à Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Monomode Duplex,Type SC, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Bleu
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
10
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Adaptateur à Fibre Optique

Faible perte d'insertion et bonne durabilité

Bonne répétabilité et variabilité

Excellente stabilité de la température

L'Adaptateur à Fibre Optique Possède une Petite Taille mais une Performance Excellente

Bonne Protection avec Capuchon Anti-poussière

L'adaptateur à fibre optique est chargé avec un capuchon anti-poussière correspondant pour empêcher la poussière et le garder propre.

Connecter Simplement Deux Câbles à Fibre Optique

Permettre à deux appareils de se communiquer à distance via une connexion directe avec la ligne de fibre optique.

Manchon en Céramique de Haute Précision

Le manchon en céramique interne est de haute précision pour assurer une connexion maximale entre les jarretières optiques.

Emballage avec Design Élaboré

Boîtes en plastique de conception professionnelle, solidement protégées pendant le transport assurant une livraison sans endommagements.

Adaptateurs Qui Comblent l'Écart entre les Connecteurs à Fibre Optique

Largement appliqués dans le système de communication de fibre optique, le réseau de télévision de câble, LAN et WAN, le réseau d'accès à fibre optique et la transmission vidéo.

/products/176403.html
Type de Connecteur
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Type de Boîtier
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Simplex
Quad
Mode de Fibre
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
1000 fois
1000 fois
1000 fois
1000 fois
1000 fois
Matériau de la Douille d'Alignement
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Quantité de Paquets
10pcs
10pcs
1pcs
1pcs
10pcs
1pcs
Bride
yes
yes
Clip en Acier Inoxydable
yesyes
yes
Compatible avec le Panneau Multimédia FHD
yes
Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Monomode Duplex,Type SC, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Bleu
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
10
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Adaptateur à Fibre Optique

Faible perte d'insertion et bonne durabilité

Bonne répétabilité et variabilité

Excellente stabilité de la température

L'Adaptateur à Fibre Optique Possède une Petite Taille mais une Performance Excellente

Bonne Protection avec Capuchon Anti-poussière

L'adaptateur à fibre optique est chargé avec un capuchon anti-poussière correspondant pour empêcher la poussière et le garder propre.

Connecter Simplement Deux Câbles à Fibre Optique

Permettre à deux appareils de se communiquer à distance via une connexion directe avec la ligne de fibre optique.

Manchon en Céramique de Haute Précision

Le manchon en céramique interne est de haute précision pour assurer une connexion maximale entre les jarretières optiques.

Emballage avec Design Élaboré

Boîtes en plastique de conception professionnelle, solidement protégées pendant le transport assurant une livraison sans endommagements.

Adaptateurs Qui Comblent l'Écart entre les Connecteurs à Fibre Optique

Largement appliqués dans le système de communication de fibre optique, le réseau de télévision de câble, LAN et WAN, le réseau d'accès à fibre optique et la transmission vidéo.

/products/176403.html
Type de Connecteur
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Type de Boîtier
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Simplex
Quad
Mode de Fibre
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
1000 fois
1000 fois
1000 fois
1000 fois
1000 fois
Matériau de la Douille d'Alignement
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Quantité de Paquets
10pcs
10pcs
1pcs
1pcs
10pcs
1pcs
Bride
yes
yes
Clip en Acier Inoxydable
yesyes
yes
Compatible avec le Panneau Multimédia FHD
yes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

13,00 € HT

15,60 € TTC

236 en Entrepôt en Allemagne
65 en Entrepôt International