FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-LC-LC-SM-4C-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-SM-4C-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-SM-4C-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-SM-4C-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-SM-4C-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-SM-4C-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-SM-4C-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-SM-4C-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-SM-4C-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-SM-4C-FS.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Quad OS2 avec Bride

Hot #12067
Hot #12067

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

3,10 € HT
FS P/N: AD-LC-LC-SM-4C-FS
3,72 € TTC
FS P/N: AD-LC-LC-SM-4C-FS
32K Vendus
16 Commentaires
7 Questions
234 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 07 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur à Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Monomode 4 Quad, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Quad
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Pleine
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Bleu
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs

Grâce à des composants de haute précision et à une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne à fibre optique.

Clips en Acier Inoxydable

Permet une installation facile, sans outil, par encliquetage

Capuchon Anti-poussière Monobloc

Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propre

Manchon en Céramique de Zircone

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision

Type de Connecteur
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Type de Boîtier
Quad
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Simplex
Mode de Fibre
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
1000 fois
1000 fois
1000 fois
1000 fois
1000 fois
Matériau de la Douille d'Alignement
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Quantité de Paquets
1pc
10pcs
10pcs
1pc
1pc
10pcs
Bride
yesyes
Clip en Acier Inoxydable
yesyesyes
Compatible avec le Panneau Multimédia FHD
yes
Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Monomode 4 Quad, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Quad
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Pleine
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Bleu
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs

Grâce à des composants de haute précision et à une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne à fibre optique.

Clips en Acier Inoxydable

Permet une installation facile, sans outil, par encliquetage

Capuchon Anti-poussière Monobloc

Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propre

Manchon en Céramique de Zircone

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision

Type de Connecteur
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Type de Boîtier
Quad
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Simplex
Mode de Fibre
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
1000 fois
1000 fois
1000 fois
1000 fois
1000 fois
Matériau de la Douille d'Alignement
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Céramique
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Quantité de Paquets
1pc
10pcs
10pcs
1pc
1pc
10pcs
Bride
yesyes
Clip en Acier Inoxydable
yesyesyes
Compatible avec le Panneau Multimédia FHD
yes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

3,10 € HT

3,72 € TTC

234 en Entrepôt International