FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.

5ft (1,5m) Câble Réseau Ethernet Fin Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Rouge

Hot #71911
Hot #71911

Cuivre Nu Pur PoE+ 550Mhz

4,56 € TTC
FS P/N: C6UTPSGSPVC
34.3K Vendus
16 Commentaires
19 Questions
797 en Transit, Recevez-le avant 03 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Câble Réseau Ethernet Fin Cat6 Snagless Booted Non Blindé (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T

Le câble réseau fin Cat6 est une solution parfaite pour les applications dans les centres de données à haute densité. Ce câble de taille réduite permet de soulager la congestion et d'améliorer le flux d'air dans les racks. La protection anti-accrochement évite les problèmes indésirables de câble lors de l'installation et fournit un décharge de tension supplémentaire. Pour les réseaux informatiques Gigabit et Fast Ethernet, le câble en cuivre de catégorie 6 supporte une vitesse maximum de 10Gbps sur un câble de 37-55 mètres et de 100 mètres pour les réseaux (normes 10/100/1000BASE-T) plus lent.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Fin Snagless
Type de Blindage
Non Blindé (UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
5ft (1.5m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Largeur de Bande Standard
250MHz
Calibre (AWG)
28 (7/0.127mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
3.8 ± 0.2
Distance de Transmission Max
100m
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Avantages Principaux

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau Ethernet fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Scénario 4
Voir les produits

Caractéristiques

Transmission Stable à 550MHz
La Fréquence Maximale de 550MHz et la vitesse de 1000 T d'Ethemnet permettent une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
4 Paires Torsadées
Interférence Anti-Électromagnétique
Triple Protection des Câbles Réseau

Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Prise Modulaire RJ45

Il est compatible avec les ordinateurs portables, les routeurs, les téléviseurs, les boîtiers TV, les commutateurs, les imprimantes, etc.

Gaine en PVC

La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.

Boot de Réduction de Traction

Le boot augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Gagnez de l'Espace dans les Baies et Facilitez le Flux d'Air dans les Centres de Données
Le diamètre du câble est plus petit que celui d'un câble ordinaire, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'extension ou du remplacement des chemins de câbles.
Facile à Installer
Plus d'Espace pour Vos Doigts lors de l'Installation
Amélioration de la Circulation de l'Air et du Refroidissement
Les câbles réseau fin réduisent considérablement l'encombrement des voies
Application
Centres de données encombrés et autres endroits où l'espace est restreint
Tests de Câbles Fluke Networks

Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.

Spécifications

Câble Réseau Ethernet Fin Cat6 Snagless Booted Non Blindé (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T

Le câble réseau fin Cat6 est une solution parfaite pour les applications dans les centres de données à haute densité. Ce câble de taille réduite permet de soulager la congestion et d'améliorer le flux d'air dans les racks. La protection anti-accrochement évite les problèmes indésirables de câble lors de l'installation et fournit un décharge de tension supplémentaire. Pour les réseaux informatiques Gigabit et Fast Ethernet, le câble en cuivre de catégorie 6 supporte une vitesse maximum de 10Gbps sur un câble de 37-55 mètres et de 100 mètres pour les réseaux (normes 10/100/1000BASE-T) plus lent.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Fin Snagless
Type de Blindage
Non Blindé (UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
5ft (1.5m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Largeur de Bande Standard
250MHz
Calibre (AWG)
28 (7/0.127mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
3.8 ± 0.2
Distance de Transmission Max
100m
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Avantages Principaux

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau Ethernet fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Scénario 4
Voir les produits
Caractéristiques
Transmission Stable à 550MHz
La Fréquence Maximale de 550MHz et la vitesse de 1000 T d'Ethemnet permettent une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
4 Paires Torsadées
Interférence Anti-Électromagnétique
Triple Protection des Câbles Réseau

Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Prise Modulaire RJ45

Il est compatible avec les ordinateurs portables, les routeurs, les téléviseurs, les boîtiers TV, les commutateurs, les imprimantes, etc.

Gaine en PVC

La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.

Boot de Réduction de Traction

Le boot augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Gagnez de l'Espace dans les Baies et Facilitez le Flux d'Air dans les Centres de Données
Le diamètre du câble est plus petit que celui d'un câble ordinaire, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'extension ou du remplacement des chemins de câbles.
Facile à Installer
Plus d'Espace pour Vos Doigts lors de l'Installation
Amélioration de la Circulation de l'Air et du Refroidissement
Les câbles réseau fin réduisent considérablement l'encombrement des voies
Application
Centres de données encombrés et autres endroits où l'espace est restreint
Tests de Câbles Fluke Networks

Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

4,56 € TTC

797 en Transit