FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne HD-SMLCDX.
00:35
Cette image concerne HD-SMLCDX.
Cette image concerne HD-SMLCDX.
Cette image concerne HD-SMLCDX.
Cette image concerne HD-SMLCDX.
Cette image concerne HD-SMLCDX.
Cette image concerne HD-SMLCDX.
Cette image concerne HD-SMLCDX.
Cette image concerne HD-SMLCDX.
Cette image concerne HD-SMLCDX.
Cette image concerne HD-SMLCDX.
Cette image concerne HD-SMLCDX.

3m (10ft) Jarretière Optique Grade B LC UPC vers LC UPC Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm BIF, Perte d'Insertion Typique de 0,12dB

#68296
#68296

Corning G.657.A1 Réseaux 1/10/40/100/400G

14,00 € HT
FS P/N: HD-SMLCDX
16,80 € TTC
FS P/N: HD-SMLCDX
3.4K Vendus
77 Commentaires
9 Questions
Longueur :
32 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
60 en Transit, Recevez-le avant 18 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Insensible aux Courbures Monomode LC UPC vers LC UPC 9/125 Grade B

Le grade B spécifiquement homologué par IEC 61753-1 (La moyenne ≤ 0,12dB, ≤ 0,25dB max pour > 97% de l'échantillon) répond aux exigences de grande largeur de bande et vitesse de derniers équipements optiques actifs, qui permettent de transmettre de grands flux de données de manière fiable sur de longues distances. Le câble Corning insensible aux courbures assure moins d'atténuation lorsqu'ils se plient ou se tordent par rapport aux câbles fibres traditionnels, et cela rendra l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces.

Spécifications
Connecteur de Fibre
LC UPC vers LC UPC
Mode de Fibre
SMF 9/125μm
Grade de Fibre
G.657.A1
Gaine de Fibre
2.0mm, PVC
Attenuation Grade
Grade B
Perte de Retour
≥ 50dB
Typical Perte d'Insertion
≤ 0.12dB
Max Perte d'Insertion
≤ 0.25dB
Nombre de Fibre
Duplex
Durabilité
500 Cycles
Rayon de Courbure Minimum
(Cœur de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum
(Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Câble de Grade B avec une Performance de Perte Ultra Faible
Les câbles peuvent répondre aux exigences de très faible perte d'insertion pour les systèmes à grande vitesse.
Perte d'Insertion Typique ≤ 0.12dB
Perte d'Insertion Maximale ≤ 0.25dB
Perte de Retour ≥ 50dB
La Fibre BIF de Corning Garantit la Précision et la Stabilité des Transmissions

Il conserve sa souplesse et sa stabilité pour se plier sans sacrifier la performance de la transmission.

Rayon de Courbure Minimum de 10mm

La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Résistance à la Traction Maximale de 150N

Le câble résistant à la traction réduit le risque de temps d'arrêt dû à un pincement.

Fibres de Verre Ultra-pures

La grande pureté des fibres garantit une faible atténuation et une faible perte de signal.

Nombre de Fibre
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Uniboot / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Grade de Fibre
Corning G.657.A1
G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Corning G.657.A1
Gaine
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
LSZH
Diamètre de Câble
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
7.0/2.0mm (Extérieur/Intérieur)
Perte d'Insertion
≤0.12dB
≤0.3dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
20D/10D
(Dynamique/Statique)
20D/10D
(Dynamique/Statique)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
-20 ~ 70°C
-20 ~ 70°C
-25~70°C
-40~85°C
-20 ~ 70°C
Application
Connexions Intérieures à Haute Bande et à Faible Perte
Intérieur, Bâtiment Général
Câblage Intérieur Haute Densité
Intérieur,Zones Dangereuses
Extérieur, Environnement Difficile
Extérieur, Industrie Lourde
Spécifications

Jarretière Optique Insensible aux Courbures Monomode LC UPC vers LC UPC 9/125 Grade B

Le grade B spécifiquement homologué par IEC 61753-1 (La moyenne ≤ 0,12dB, ≤ 0,25dB max pour > 97% de l'échantillon) répond aux exigences de grande largeur de bande et vitesse de derniers équipements optiques actifs, qui permettent de transmettre de grands flux de données de manière fiable sur de longues distances. Le câble Corning insensible aux courbures assure moins d'atténuation lorsqu'ils se plient ou se tordent par rapport aux câbles fibres traditionnels, et cela rendra l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces.

Spécifications
Connecteur de Fibre
LC UPC vers LC UPC
Mode de Fibre
SMF 9/125μm
Grade de Fibre
G.657.A1
Gaine de Fibre
2.0mm, PVC
Attenuation Grade
Grade B
Perte de Retour
≥ 50dB
Typical Perte d'Insertion
≤ 0.12dB
Max Perte d'Insertion
≤ 0.25dB
Nombre de Fibre
Duplex
Durabilité
500 Cycles
Rayon de Courbure Minimum
(Cœur de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum
(Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Câble de Grade B avec une Performance de Perte Ultra Faible
Les câbles peuvent répondre aux exigences de très faible perte d'insertion pour les systèmes à grande vitesse.
Perte d'Insertion Typique ≤ 0.12dB
Perte d'Insertion Maximale ≤ 0.25dB
Perte de Retour ≥ 50dB
La Fibre BIF de Corning Garantit la Précision et la Stabilité des Transmissions

Il conserve sa souplesse et sa stabilité pour se plier sans sacrifier la performance de la transmission.

Rayon de Courbure Minimum de 10mm

La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Résistance à la Traction Maximale de 150N

Le câble résistant à la traction réduit le risque de temps d'arrêt dû à un pincement.

Fibres de Verre Ultra-pures

La grande pureté des fibres garantit une faible atténuation et une faible perte de signal.

Nombre de Fibre
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Uniboot / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Grade de Fibre
Corning G.657.A1
G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Corning G.657.A1
Gaine
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
LSZH
Diamètre de Câble
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
7.0/2.0mm (Extérieur/Intérieur)
Perte d'Insertion
≤0.12dB
≤0.3dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
20D/10D
(Dynamique/Statique)
20D/10D
(Dynamique/Statique)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
-20 ~ 70°C
-20 ~ 70°C
-25~70°C
-40~85°C
-20 ~ 70°C
Application
Connexions Intérieures à Haute Bande et à Faible Perte
Intérieur, Bâtiment Général
Câblage Intérieur Haute Densité
Intérieur,Zones Dangereuses
Extérieur, Environnement Difficile
Extérieur, Industrie Lourde

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

14,00 € HT

16,80 € TTC

32 en Entrepôt International