Le module RJ45 Keystone Jack Cat8 blindé est conçu pour la terminaison de câbles à paires torsadées 22-24 AWG à 4 paires. Supporte les applications PoE++ avec une puissance pouvant atteindre 100W. Chaque module est testé en usine pour dépasser les exigences de performance standard de l'industrie. Les contacts sont plaqués de 50 micro-pouces d'or pour des performances supérieures. Les prises sont sérialisées individuellement et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plastrons, les panneaux de raccordement modulaires et les boîtiers de montage en surface. Compatible avec le câblage Ethernet blindé Cat8 sans accroc jusqu'à 30 m. Idéal pour les centres de données 25GBASE-T et 40GBASE-T et les applications de cloud computing.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Prise Keystone Cat8 RJ45 (8P8C) Blindée sans Outil (12 Pièces/Paquet)
Prise Keystone sans Blindage pour Connexion Ethernet Cat8
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Adapté aux applications de centre de données et d'informatique en nuage 25GBASE-T et 40GBASE-T.
Contacts RJ45
Contacts RJ45 plaqués or pour une conductivité optimale
Bornes IDC
IDC terminals contact stablely for continuous network
Matériau en Bronze Phosphoreux
Le matériau en bronze phosphoreux résiste à l'oxydation
Couper la gaine du câble à la longueur nécessaire
Séparer les fils
Le câble Ethernet passe par le boîtier supérieur
Fixer le noyau du câble comme sur la photo
Couper la partie qui dépasse
Placer le couvercle de pressage du câble dans la base de la ligne de module
Saisir les deux côtés du couvercle
Placer le serre-câble et verrouillez-le
Terminé
Prise Keystone sans Blindage pour Connexion Ethernet Cat8
Le module RJ45 Keystone Jack Cat8 blindé est conçu pour la terminaison de câbles à paires torsadées 22-24 AWG à 4 paires. Supporte les applications PoE++ avec une puissance pouvant atteindre 100W. Chaque module est testé en usine pour dépasser les exigences de performance standard de l'industrie. Les contacts sont plaqués de 50 micro-pouces d'or pour des performances supérieures. Les prises sont sérialisées individuellement et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plastrons, les panneaux de raccordement modulaires et les boîtiers de montage en surface. Compatible avec le câblage Ethernet blindé Cat8 sans accroc jusqu'à 30 m. Idéal pour les centres de données 25GBASE-T et 40GBASE-T et les applications de cloud computing.
Adapté aux applications de centre de données et d'informatique en nuage 25GBASE-T et 40GBASE-T.
Contacts RJ45
Contacts RJ45 plaqués or pour une conductivité optimale
Bornes IDC
IDC terminals contact stablely for continuous network
Matériau en Bronze Phosphoreux
Le matériau en bronze phosphoreux résiste à l'oxydation
Couper la gaine du câble à la longueur nécessaire
Séparer les fils
Le câble Ethernet passe par le boîtier supérieur
Fixer le noyau du câble comme sur la photo
Couper la partie qui dépasse
Placer le couvercle de pressage du câble dans la base de la ligne de module
Saisir les deux côtés du couvercle
Placer le serre-câble et verrouillez-le
Terminé
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
99,60 € TTC