FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne LSZH Dca.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne LSZH Dca.
Cette image concerne 4.

Câble Ethernet Cat6 en Vrac, 1000ft (305m), 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solid, 550MHz, Non Blindé (U/UTP), LSZH Dca, avec Reel (Blue)

New #204403
New #204403

Solid Bare Copper LSZH 1G Indoor

229,00 € HT
FS P/N: C6UTPLSZHD
274,80 € TTC
FS P/N: C6UTPLSZHD
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 26 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
240,00 € avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble Réseau Ethernet Cat6 en Vrac U/UTP, Solide, LSZH Dca, 24AWG

Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir une vitesse de 10G avec une distance de transmission allant jusqu'à 37 mètres. Il est rétrocompatible avec la norme Cat5/5e. Le câble Cat6 convient au câblage des bureaux et des bâtiments, tels que les écoles et les centres commerciaux. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau avancées.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6
Type de Blindage
U/UTP
Gaine de Câble
LSZH Dca
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
550MHz
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Calibre de Fil
24AWG
Type de Conducteur
Pure Bare Copper Wire
Type de Placement
Enrouleurs
Nombre des Conducteurs
4 Paires
Diamètre du Conducteur (mm)
0.51 ± 0.01
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.00 ± 0.30
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
26.4
Couleur de Câble
Blue
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles fiables et performants.

Centre de Test

Test des Câbles En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits

Caractéristiques

Jusqu'à 550 MHz avec 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

Ce câble atteint une vitesse de 550 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.

Parfait pour Vos Projets d'Installation de Réseaux sur le Terrain
Les câbles sont disponibles dans une variété de couleurs et peuvent être coupés à la longueur voulue pour vos projets d'installation de réseaux personnalisés. La boîte distributrice robuste et facile à tirer rend l'installation plus rapide.

Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction

Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins

LSZH, moins de fumée et presque pas de gaz hautement toxique appelé halogène

Application Multi-scène

Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.

Spécifications

Câble Réseau Ethernet Cat6 en Vrac U/UTP, Solide, LSZH Dca, 24AWG

Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir une vitesse de 10G avec une distance de transmission allant jusqu'à 37 mètres. Il est rétrocompatible avec la norme Cat5/5e. Le câble Cat6 convient au câblage des bureaux et des bâtiments, tels que les écoles et les centres commerciaux. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau avancées.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6
Type de Blindage
U/UTP
Gaine de Câble
LSZH Dca
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
550MHz
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Calibre de Fil
24AWG
Type de Conducteur
Pure Bare Copper Wire
Type de Placement
Enrouleurs
Nombre des Conducteurs
4 Paires
Diamètre du Conducteur (mm)
0.51 ± 0.01
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.00 ± 0.30
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
26.4
Couleur de Câble
Blue
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles fiables et performants.

Centre de Test

Test des Câbles En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits
Caractéristiques
Jusqu'à 550 MHz avec 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

Ce câble atteint une vitesse de 550 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.

Parfait pour Vos Projets d'Installation de Réseaux sur le Terrain
Les câbles sont disponibles dans une variété de couleurs et peuvent être coupés à la longueur voulue pour vos projets d'installation de réseaux personnalisés. La boîte distributrice robuste et facile à tirer rend l'installation plus rapide.

Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction

Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins

LSZH, moins de fumée et presque pas de gaz hautement toxique appelé halogène

Application Multi-scène

Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

229,00 € HT

274,80 € TTC

Précommande