Le jarretière multimode OM4 50/125μm insensible aux courbures présente moins d'atténuation lorsqu'il est plié ou enroulé par rapport aux câbles de fibre optique traditionnels, ce qui améliore l'efficacité de l'installation et de la maintenance des câbles de fibre optique. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage et tous les endroits où des câbles de raccordement en fibre optique sont nécessaires.
Ce jarretière multimode OM4 50/125 est idéal pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. pour les connexions Ethernet 10/40/100G et constitue la spécification de fibre préférée pour les applications 40/100G.