FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne ATC-NE-M1.
Cette image concerne ATC-NE-M1.
Cette image concerne ATC-NE-M1.
Cette image concerne ATC-NE-M1.
Cette image concerne ATC-NE-M1.
Cette image concerne ATC-NE-M1.
Cette image concerne ATC-NE-M1.
Cette image concerne ATC-NE-M1.
Cette image concerne ATC-NE-M1.
Cette image concerne ATC-NE-M1.

Nettoyeur d'un Clic NEOCLEAN-M MTP/MPO-8/12/24 (+600 Nettoyages)

Hot #39697
Hot #39697

600+ Fois Antistatique Jetable

72,00 € HT
FS P/N: ATC-NE-M1
86,40 € TTC
FS P/N: ATC-NE-M1
7.2K Vendus
11 Commentaires
7 Questions
84 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 06 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Nettoyeur Fibre Optique à Pression NEOCLEAN-M MTP/MPO-8/12/24 (+600 Nettoyages)

Le nettoyeur MTP®/MPO est un appareil de haute performance conçu pour nettoyer les surfaces d'extrémité des connecteurs MTP® et MPO. Il s'agit d'un outil économique permettant de nettoyer les extrémités des fibres sans utiliser d'alcool. Il permet de gagner du temps en nettoyant efficacement toutes les fibres 8/12/24 en une seule fois. Le nettoyeur de connecteurs MTP®/MPO est conçu pour nettoyer les extrémités exposées des cavaliers et les connecteurs dans les adaptateurs.

Spécifications
Numéro de Modèle
ATC-NE-M1
Couleur de Classification
Brun
Utilisation Spécifique
MTP/MPO-8/12/24
Type de Polissage
PC/UPC/APC
Quantité de Nettoyage
≥ 600 fois
Dimensions
7.8'' x 0.6'' x 2.0'' (197 x 15 x 51mm)
Type d'Emploi
Jetable
Style
Nettoyeur de Port à Poussoir
* NTT-AT fournit des nettoyeurs NEOCLEAN-E à FS.COM. Vérifiez l' 

Vidéo

Comment utiliser le Nettoyeur à Pression MTP/MPO-8/12/24
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Opération par Simple Pression pour une Plus Grande Facilité de Travail

Taille compacte conçue pour le nettoyage des fiches et adaptateurs afin d'améliorer l'efficacité des opérations.

Bouchon Attaché

Nettoyage de la face terminale des ferrule dans un connecteur optiques

Tissu en Microfibres

Élimine la moindre contamination non visible à l'œil nu.

Boîtier Compact

Nettoyage dans les espaces étroits des ports de connecteurs optiques

La Solution de Bande Sèche Garantit la Fiabilité du Nettoyage
Conçu pour un nettoyage en profondeur par simple pression afin d'améliorer la performance et stabilité des services de communication.
+600 Nettoyages
Assure une propreté de qualité à chaque fois nettoyage.
Nettoyage à Sec
Fournit une solution sans alcool sans l'utilisation de substances nocives.
Propriétés Antistatiques
Empêche la poussière de réadhérer à la face d'extrémité de la ferrule.
Quantité de Nettoyage
600+ Nettoyages
600+ Nettoyages
525+ Nettoyages
525+ Nettoyages
Type de Connecteur
MTP®-8/12/24
MTP®-16
MTP®-8/12/24
MTP®-16
Type de Polissage
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
Type d'Utilisation
Jetable
Jetable
Jetable
Jetable
Spécifications

Nettoyeur Fibre Optique à Pression NEOCLEAN-M MTP/MPO-8/12/24 (+600 Nettoyages)

Le nettoyeur MTP®/MPO est un appareil de haute performance conçu pour nettoyer les surfaces d'extrémité des connecteurs MTP® et MPO. Il s'agit d'un outil économique permettant de nettoyer les extrémités des fibres sans utiliser d'alcool. Il permet de gagner du temps en nettoyant efficacement toutes les fibres 8/12/24 en une seule fois. Le nettoyeur de connecteurs MTP®/MPO est conçu pour nettoyer les extrémités exposées des cavaliers et les connecteurs dans les adaptateurs.

Spécifications
Numéro de Modèle
ATC-NE-M1
Couleur de Classification
Brun
Utilisation Spécifique
MTP/MPO-8/12/24
Type de Polissage
PC/UPC/APC
Quantité de Nettoyage
≥ 600 fois
Dimensions
7.8'' x 0.6'' x 2.0'' (197 x 15 x 51mm)
Type d'Emploi
Jetable
Style
Nettoyeur de Port à Poussoir
* NTT-AT fournit des nettoyeurs NEOCLEAN-E à FS.COM. Vérifiez l' 

Vidéo

Comment utiliser le Nettoyeur à Pression MTP/MPO-8/12/24
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Opération par Simple Pression pour une Plus Grande Facilité de Travail

Taille compacte conçue pour le nettoyage des fiches et adaptateurs afin d'améliorer l'efficacité des opérations.

Bouchon Attaché

Nettoyage de la face terminale des ferrule dans un connecteur optiques

Tissu en Microfibres

Élimine la moindre contamination non visible à l'œil nu.

Boîtier Compact

Nettoyage dans les espaces étroits des ports de connecteurs optiques

La Solution de Bande Sèche Garantit la Fiabilité du Nettoyage
Conçu pour un nettoyage en profondeur par simple pression afin d'améliorer la performance et stabilité des services de communication.
+600 Nettoyages
Assure une propreté de qualité à chaque fois nettoyage.
Nettoyage à Sec
Fournit une solution sans alcool sans l'utilisation de substances nocives.
Propriétés Antistatiques
Empêche la poussière de réadhérer à la face d'extrémité de la ferrule.
Quantité de Nettoyage
600+ Nettoyages
600+ Nettoyages
525+ Nettoyages
525+ Nettoyages
Type de Connecteur
MTP®-8/12/24
MTP®-16
MTP®-8/12/24
MTP®-16
Type de Polissage
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
Type d'Utilisation
Jetable
Jetable
Jetable
Jetable

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

72,00 € HT

86,40 € TTC

84 en Entrepôt en Allemagne