L’émetteur-récepteur DWDM SFP+ 10G Compatible Dell prend en charge des longueurs de liaison jusqu’à 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8472 et SFF-8690. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface de gestion SFP à 2 fils, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud facile à installer convient pour être déployé dans l’équipement réseau DWDM dans les réseaux métropolitains et centraux.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dell Compatible Module SFP+ 10G DWDM Bande C Accordable 96Chs 50GHz 40km DOM Duplex LC/UPC SMF pour la Transmission (Industriel)
#194328
#194328
1.917,60 € TTC
FS P/N: DW-10GSFP-40-C-I
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 30 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Compatible Module SFP+ 10G DWDM Accordable en Bande C 50GHz (SMF,1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
DW-10GSFP-40-C-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
11.3Gbps
Connecteur
LC Duplex
Distance de Transfert Max.
40km
Média
SMF
Longueur d'Onde
1529.16nm~1567.13nm
Modulation
NRZ
Consommation d'Énergie
≤ 2.5W
Type d'Émetteur et de Récepteur
ILMZ + APD Accordables
Rapport d'Extinction
8.2dB
Budget de Puissance
≥ 15dB
BER
1E-12
Puissance d'Émission
-1~4dBm
Prise en Charge de DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40~85°C (-40 ~ 185°F)
FEC Intégré
Supporté
Protocoles
MSA SFF-8472
MSA SFF-8690
MSA SFF-8690
Applicatipon
Prise en Charge de DWDM 10GBASE ER/EW application
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation de 2.5 W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Testé dans les Périphériques Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de l'Image Oculaire
Marge de Masquage > 20%
Test du Taux d’Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Longueur d'Onde | 1529.16nm~1567.13nm | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1563.86nm-1528.77nm Accordable | 1528.77nm~1563.86nm | 1550.12nm |
Distance de Transfert Max. | 40km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consommation d'Énergie | ≤ 2.5W | ≤ 2.1W | ≤ 1.65W | ≤ 1.6W | ≤ 1.6W |
Espace entre les Canaux | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
Puissance d'Émission | -1~4dBm | -1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | -1~4dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-16dBm | < -16dBm | < -23dBm | < -16dBm | < -16dBm |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Protocoles | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | Conforme SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Conforme SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Conforme SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation