L’émetteur-récepteur DWDM SFP+ 10G Compatible Cisco prend en charge des longueurs de liaison jusqu’à 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8472 et SFF-8690. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface de gestion SFP à 2 fils, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud facile à installer convient pour être déployé dans l’équipement réseau DWDM dans les réseaux métropolitains et centraux.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco Compatible Module SFP+ 10G DWDM Bande C Accordable 96Chs 50GHz 40km DOM Duplex LC/UPC SMF pour la Transmission (Industriel)
Cisco Compatible Module SFP+ 10G DWDM Accordable en Bande C 50GHz (SMF,1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, Industriel, DOM)
MSA SFF-8690
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Doté d'une faible consommation de 2.5 W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Longueur d'Onde | 1529.16nm~1567.13nm | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1563.86nm-1528.77nm Accordable | 1528.77nm~1563.86nm | 1550.12nm |
Distance de Transfert Max. | 40km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consommation d'Énergie | ≤ 2.5W | ≤ 2.1W | ≤ 1.65W | ≤ 1.6W | ≤ 1.6W |
Espace entre les Canaux | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
Puissance d'Émission | -1~4dBm | -1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | -1~4dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-16dBm | < -16dBm | < -23dBm | < -16dBm | < -16dBm |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Protocoles | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | Conforme SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Conforme SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Conforme SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Cisco Compatible Module SFP+ 10G DWDM Accordable en Bande C 50GHz (SMF,1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, Industriel, DOM)
L’émetteur-récepteur DWDM SFP+ 10G Compatible Cisco prend en charge des longueurs de liaison jusqu’à 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8472 et SFF-8690. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface de gestion SFP à 2 fils, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud facile à installer convient pour être déployé dans l’équipement réseau DWDM dans les réseaux métropolitains et centraux.
MSA SFF-8690
Centre de Test
Centre de Test
Doté d'une faible consommation de 2.5 W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Longueur d'Onde | 1529.16nm~1567.13nm | 1529.16~1567.13nm Accordable | 1563.86nm-1528.77nm Accordable | 1528.77nm~1563.86nm | 1550.12nm |
Distance de Transfert Max. | 40km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consommation d'Énergie | ≤ 2.5W | ≤ 2.1W | ≤ 1.65W | ≤ 1.6W | ≤ 1.6W |
Espace entre les Canaux | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
Puissance d'Émission | -1~4dBm | -1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | -1~4dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-16dBm | < -16dBm | < -23dBm | < -16dBm | < -16dBm |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Protocoles | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | Conforme SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Conforme SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Conforme SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.598,00 € HT
1.917,60 € TTC