FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FMU-AD402160M3U.
Cette image concerne FMU-AD402160M3U.
Cette image concerne FMU-AD402160M3U.
Cette image concerne FMU-AD402160M3U.
Cette image concerne FMU-AD402160M3U.
Cette image concerne FMU-AD402160M3U.
Cette image concerne FMU-AD402160M3U.
Cette image concerne FMU-AD402160M3U.
Cette image concerne FMU-AD402160M3U.
Cette image concerne FMU-AD402160M3U.
Cette image concerne FMU-AD402160M3U.
Cette image concerne FMU-AD402160M3U.

40 Canaux 100GHz C21-C60 Actifs, avec 1310nm et Port Moniteur, 4.5dB Typique IL, LC/UPC, Double Fibre DWDM Mux Demux, Montage en Rack 1U

#182058
#182058

1U Rack Mount ITU-T

2.034,00 € HT
FS P/N: FMU-AD402160M3U
2.440,80 € TTC
FS P/N: FMU-AD402160M3U
21 Vendus
277 Commentaires
8 Questions
8 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
10 en Transit, Recevez-le avant 08 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

40CH C21-C60 Active Double Fibre DWDM Mux Demux, AAWG, avec 1310nm et Port Moniteur

Le Mux Demux DWDM actif à 40 canaux est un dispositif DWDM autonome à haute densité et à faible perte, basé sur la technologie AAWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating). Son panneau avant contient des indicateurs d'état de transmission permettant d'identifier visuellement l'état de la liaison lorsque l'appareil est mis sous tension. Il peut également être géré et surveillé de manière simple par l'intermédiaire de l'interface WEB. Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la bande C.

Spécifications
Longueur d'Onde
40 Canaux C21-C60
Espace entre les Canaux
100GHz (0.8nm)
Bande Passante de Canal
±0.1nm
Technologie
AAWG (Gaussian)
Précision de Longueur d'Onde
±50pm
Type de Gestion
SNMP v1/v2/v3, WEB
Perte d'Insertion
≤6.0dB,4.5dB Typique
Perte d'Insertion @ 1310 Port
≤2.0dB
Perte d'Insertion @ OSC Port
<1.5dB
Perte d'Insertion @ 1% Mon
≤27dB
Ondulation de Bande Passante
≤1.5dB
Uniformité de la Perte d'Insertion
≤1.5dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤0.5ps
Directivité
≥41dB
Isolation de Canal Adjacent
≥24dB
Perte Dépendante de Polarisation
≤0.9dB
Isolation des Canaux non Adjacents
≥29dB
Température
Fonctionnement -5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Alimentation
Double Alimentation, 100VAC~240VAC
Dimensions (H x L x P)
1.73" x 19" x 12"(44 x 482.6 x 400mm)
Note : La perte d'insertion est spécifiée avec les connecteurs et les adaptateurs.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Solution de Surveillance de la Visualisation de la Couche Optique
Voir les produits
Application de la Division de la Longueur d'Onde Point à Point
Voir les produits
Solution de Planification Dynamique des Centres de Données
Voir les produits

Caractéristiques

40 Canaux Actifs DWDM Mux Demux
Multiplexage jusqu'à 40 canaux sur une paire de fibres. Une confirmation visuelle par LED montre que chaque canal et chaque ligne sont correctement configurés.
Grande capacité
Surveillance visuelle des ports
Conception standard 1U
High Capacity to 400G

40 x 10Gbps DWDM network meets the transport of up to 400Gbps in total over one pair of fiber. The 1310nm port is intended for 1310nm legacy traffic.

Monitor Port for Your Diversified Monitoring Needs

Usually at a split of 1% (2%, 3%, 5% optional), the monitor port offers flexible monitoring ways to test the power, wavelength and OSNR of the optical signal without service interruption.

Mix of Services Multiplexing at Any Rate
Flexible mix of 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET and native video services, it's transparent for any rate, any service multiplexing and upgrade.
Ethernet
SAN
OTN
Video Services
SONET/SDH
Test Platform for Quality Assurance

More than 10+ testing procedures for strict quality control.

Support Any Network Needs
It interconnects seamlessly with transponder, muxponder, amplifier, ROADM product lines, and third party WDM products, to form high capacity tailored DWDM network solutions.
DCI
Cloud Service Providers
Enterprises
Education
Flexible Management and Operation
Through WEB management, you can configure, monitor and troubleshoot the device in real time. The input and output power thresholds can be modified to meet network requirements.
Simple Operation, Visual Interface
Quick Fault Location
Flexible Port Threshold Set
Custom Solution Tailored to Your Needs
Increase Network Capacity
Up to 96 DWDM channels to be connected simultaneously over a dark fiber network
Network Design and Optimization
Includes a bill of materials (BOM) to match the future-proofing network requirements
Staging and Configuration Support
Encompasses building up and testing and configuring throughout the network
Nombre de Canaux
40
40
40
40
40
Longueur d'Onde
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
Perte d'Insertion
≤ 6.0dB, 4.5dB Typique
≤ 5.0dB, 3.5dB Typique
≤ 4.5dB, 3.0dB Typique
≤ 5.5dB, 4.5dB Typique
≤ 6.0dB, 5.5dB Typique
Espace entre les Canaux
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥24dB
Non-adjacent≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Perte de Retour
≥ 41dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
Service Spécial
1310nm, Port Moniteur
1310nm, Port Moniteur
Port Moniteur
1310nm, Port Moniteur
Port Moniteur
Technologie
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
Propriété
Active
Passif
Passif
Passif
Active
Type de Surveillance
OPD/OPM/WEB
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
Capacité de Charge
Dual power, 100VAC~240VAC
≤300mW
≤ 300mW
Boîtier
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
M6200 Plug-in Module
Spécifications

40CH C21-C60 Active Double Fibre DWDM Mux Demux, AAWG, avec 1310nm et Port Moniteur

Le Mux Demux DWDM actif à 40 canaux est un dispositif DWDM autonome à haute densité et à faible perte, basé sur la technologie AAWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating). Son panneau avant contient des indicateurs d'état de transmission permettant d'identifier visuellement l'état de la liaison lorsque l'appareil est mis sous tension. Il peut également être géré et surveillé de manière simple par l'intermédiaire de l'interface WEB. Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la bande C.

Spécifications
Longueur d'Onde
40 Canaux C21-C60
Espace entre les Canaux
100GHz (0.8nm)
Bande Passante de Canal
±0.1nm
Technologie
AAWG (Gaussian)
Précision de Longueur d'Onde
±50pm
Type de Gestion
SNMP v1/v2/v3, WEB
Perte d'Insertion
≤6.0dB,4.5dB Typique
Perte d'Insertion @ 1310 Port
≤2.0dB
Perte d'Insertion @ OSC Port
<1.5dB
Perte d'Insertion @ 1% Mon
≤27dB
Ondulation de Bande Passante
≤1.5dB
Uniformité de la Perte d'Insertion
≤1.5dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤0.5ps
Directivité
≥41dB
Isolation de Canal Adjacent
≥24dB
Perte Dépendante de Polarisation
≤0.9dB
Isolation des Canaux non Adjacents
≥29dB
Température
Fonctionnement -5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Alimentation
Double Alimentation, 100VAC~240VAC
Dimensions (H x L x P)
1.73" x 19" x 12"(44 x 482.6 x 400mm)
Note : La perte d'insertion est spécifiée avec les connecteurs et les adaptateurs.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Solution de Surveillance de la Visualisation de la Couche Optique
Voir les produits
Application de la Division de la Longueur d'Onde Point à Point
Voir les produits
Solution de Planification Dynamique des Centres de Données
Voir les produits
Caractéristiques
40 Canaux Actifs DWDM Mux Demux
Multiplexage jusqu'à 40 canaux sur une paire de fibres. Une confirmation visuelle par LED montre que chaque canal et chaque ligne sont correctement configurés.
Grande capacité
Surveillance visuelle des ports
Conception standard 1U
High Capacity to 400G

40 x 10Gbps DWDM network meets the transport of up to 400Gbps in total over one pair of fiber. The 1310nm port is intended for 1310nm legacy traffic.

Monitor Port for Your Diversified Monitoring Needs

Usually at a split of 1% (2%, 3%, 5% optional), the monitor port offers flexible monitoring ways to test the power, wavelength and OSNR of the optical signal without service interruption.

Mix of Services Multiplexing at Any Rate
Flexible mix of 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET and native video services, it's transparent for any rate, any service multiplexing and upgrade.
Ethernet
SAN
OTN
Video Services
SONET/SDH
Test Platform for Quality Assurance

More than 10+ testing procedures for strict quality control.

Support Any Network Needs
It interconnects seamlessly with transponder, muxponder, amplifier, ROADM product lines, and third party WDM products, to form high capacity tailored DWDM network solutions.
DCI
Cloud Service Providers
Enterprises
Education
Flexible Management and Operation
Through WEB management, you can configure, monitor and troubleshoot the device in real time. The input and output power thresholds can be modified to meet network requirements.
Simple Operation, Visual Interface
Quick Fault Location
Flexible Port Threshold Set
Custom Solution Tailored to Your Needs
Increase Network Capacity
Up to 96 DWDM channels to be connected simultaneously over a dark fiber network
Network Design and Optimization
Includes a bill of materials (BOM) to match the future-proofing network requirements
Staging and Configuration Support
Encompasses building up and testing and configuring throughout the network
Nombre de Canaux
40
40
40
40
40
Longueur d'Onde
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
Perte d'Insertion
≤ 6.0dB, 4.5dB Typique
≤ 5.0dB, 3.5dB Typique
≤ 4.5dB, 3.0dB Typique
≤ 5.5dB, 4.5dB Typique
≤ 6.0dB, 5.5dB Typique
Espace entre les Canaux
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥24dB
Non-adjacent≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Perte de Retour
≥ 41dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
Service Spécial
1310nm, Port Moniteur
1310nm, Port Moniteur
Port Moniteur
1310nm, Port Moniteur
Port Moniteur
Technologie
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
Propriété
Active
Passif
Passif
Passif
Active
Type de Surveillance
OPD/OPM/WEB
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
Capacité de Charge
Dual power, 100VAC~240VAC
≤300mW
≤ 300mW
Boîtier
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
M6200 Plug-in Module

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.034,00 € HT

2.440,80 € TTC

8 en Entrepôt en Allemagne
5 en Entrepôt International